Реагенты и добавки для клеточных культур Sartorius
Оптимизация роста и размножения клеток в условиях без компонентов животного происхождения или чужеродных компонентов
Постоянный рост клеток является важным фактором в реализации промежуточных этапов биотехнологических процессов, и на него могут влиять многие условия. Реагенты и добавки Sartorius могут оптимизировать рост вашей клеточной линии. После выбора базовой среды каждая система клеточной культуры разрабатывается с учетом требований ее питательной и метаболической ниши. Для достижения максимального выхода продукции клеточная культура должна иметь большой запас как основных питательных веществ, так и компонентов, необходимых для улучшения роста и производительности клеток. Реагенты Sartorius широко используются в области клеточной и генной терапии, а также в регенеративной медицине.
Основные продукты
Факторы роста и цитокины
Высокопроизводительные факторы роста и цитокины способствуют культивированию, наращиванию массы и дифференцировке клеток для клеточной терапии.
Среды и растворы для замораживания
Высококачественные и прошедшие валидацию растворы для замораживания, специально разработанные для криоконсервации клеток, включая стволовые клетки, Т-клетки и КМНК.
Реагенты и добавки для клеточных культур — полный ассортимент от Sartorius
Поддержите рост и жизнеспособность клеток с помощью решений Sartorius
Sartorius предлагает широкий ассортимент высококачественных добавок для роста клеток, растворов для диссоциации, факторов прикрепления и матричных факторов для поддержания жизнеспособности клеток, а также растворов для криоконсервации для защиты клеток во время замораживания и размораживания.
Разнообразные факторы роста и цитокины, предлагаемые компанией Sartorius, поддерживают культуру клеток ex vivo. Это сырье и вспомогательные материалы широко используются в области клеточной и генной терапии, а также в регенеративной медицине.
- Без компонентов животного происхождения (ADCF)
- Чистота ≥ 95%
- Доступны для доклинического применения и GMP класса
Т-клетки | Mesenchymal Stem Cells (MSC) | Мезенхимальные стволовые клетки (MSC) | Гемопоэтические стволовые клетки (HSC) | Естественные клетки-киллеры (NK-клетки) | Дендритные клетки (DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Цитокины | IL-2 | EGF | EGF | SCF | IL-2 | GM-CSF |
Составы NutriFreez® обладают оптимальными характеристиками для защиты широкого спектра клеток человека и животных, включая высокочувствительные типы клеток, такие как первичные клетки, лимфоциты и стволовые клетки, при сверхнизких температурах -196°C, обеспечивая при этом повышенную жизнеспособность и скорость восстановления.
NutriFreez® D10 | NutriFreez® D5 | |
---|---|---|
Рецептура | На основе питательной среды | На основе соли |
ДМСО Концентрация | 10% | 5% |
Происхождение | Не содержат компонентов животного происхождения | Не содержат компонентов животного происхождения |
Белок | Не содержат белки | Не содержат белки |
Фенол красный | Дополнительно | Отсутствует |
Sartorius предлагает различные факторы прикрепления и матрицы для обеспечения прикрепления, распластывания, роста, морфологии, дифференцировки и двигательной активности ваших клеток.
NutriCoat™ | MSC Attachment Solution | LaminStemTM | Vitronectin ACF | |
---|---|---|---|---|
Клеточный тип | MSC | MSC | PSC | PSC |
Происхождение | Не содержит чужеродных компонентов | Не содержит чужеродных компонентов | Не содержат компонентов животного происхождения | Не содержат компонентов животного происхождения |
Белок прикрепления | Фибриноген | Фибриноген | Ламинин | Витронектин |
Посмотреть продукт | Посмотреть продукт |
Растворы рекомбинантного трипсина — это ферменты для диссоциации клеток, не содержащие животных компонентов, для отсоединения адгезивных клеток.
Раствор рекомбинантного трипсина | Раствор рекомбинантного трипсина-ЭДТА | |
---|---|---|
Происхождение | Не содержат компонентов животного происхождения | Не содержат компонентов животного происхождения |
ЭДТА | Присутствует | Отсутствует |
Посмотреть продукт | Посмотреть продукт |
Компания Sartorius предлагает лизат тромбоцитов человека PLTGold®, богатую факторами роста добавку, которая является превосходной альтернативой FBS.
- Доступен для исследовательского и клинического применения
- Не содержит чужеродных компонентов
- Не содержит гепарина
Лизат тромбоцитов человека PLTGold® (высокой чистоты) | Лизат тромбоцитов человека PLTGold® (для клинического применения) | Лизат тромбоцитов человека PLTGold® (гамма-облученный) | |
---|---|---|---|
МФП (мастер-файл препарата) |
|
|
|
Области применения | Исследования | Клиническое применение | Клиническое применение |
Гамма-облучение | Нет | Нет | Да |
Посмотреть продукт | Посмотреть продукт |
Эффективная добавка для поддержания жизнеспособности, наращивания массы и роста клеток человека
Bio-Pure HSA | HSA | HSA Sterile | |
---|---|---|---|
HSA Концентрация | 10% | 20% | 20% |
Происхождение | Не содержит чужеродных компонентов | Не содержит чужеродных компонентов | Не содержит чужеродных компонентов |
Обработанный | Да | Да | Нет |
Посмотреть продукт | Посмотреть продукт |
Стимулирование и защита функционального состояния клеток
Факторы роста и цитокины
Факторы роста и цитокины широко используются в клеточной и генной терапии для применения в иммунной системе и стволовых клетках, включая активацию, экспансию и дифференцировку.
- Высокая согласованность между партиями - экономия времени и затрат на повторную проверку
- Надежность работы
- Высокая чистота для повышения безопасности вашего ATMP
- Чрезвычайно низкие уровни эндотоксина улучшают воспроизводимость
Растворы для криоконсервации NutriFreez®
- Обладают оптимальными характеристиками для защиты широкого спектра типов клеток человека и животных, таких как первичные клетки, лимфоциты и стволовые клетки.
- Повышенная жизнеспособность и восстановление клеток
- Составы, не содержащие компонентов животного происхождения
- Широко используемые
- Производство в соответствии с требованиями cGMP
- Подходит для клинического применения
- Доступен мастер-файл препарата
Матрицы и субстраты | Решения для прикрепления
Sartorius предлагает разнообразные факторы прикрепления и матрицы для обеспечения прикрепления, распластывания, роста, морфологии, дифференцировки и двигательной активности клеток в контролируемой среде без компонентов чужеродного или животного происхождения.
- Позволяет заменить свиной трипсин и избежать вариабельности и контаминации, связанной с животным происхождением
- Нет необходимости вносить изменения в протокол
- Обладает оптимальными характеристиками для чувствительных типов клеток, что является критически важным для предотвращения неблагоприятных последствий при производстве и выделении целевого продукта
- Определенный химических состав, не содержащий компонентов животного происхождения
- Готовая к использованию
- Производство в соответствии с требованиями cGMP
Растворы для диссоциации клеток
Sartorius предлагает растворы рекомбинантного трипсина для отсоединения адгезивных клеток от поверхности культуры.
- Позволяет заменить свиной трипсин и избежать вариабельности и контаминации, связанной с животным происхождением
- Нет необходимости вносить изменения в протокол
- Обладает оптимальными характеристиками для чувствительных типов клеток, что является критически важным для предотвращения неблагоприятных последствий при производстве и выделении целевого продукта
- Определенный химических состав, не содержащий компонентов животного происхождения
- Готовая к использованию
- Производство в соответствии с требованиями cGMP
Качественные добавки для клеточных культур
Лизат тромбоцитов человека PLTGold®
Лизат тромбоцитов человека — это эффективная высокобелковая добавка для культивирования и наращивания массы человеческих клеток, используемая для минимизации риска ксеногенных иммунных реакций или передачи прионных/зоонозных заболеваний.
- Содержит все факторы роста и белки, необходимые для роста клеток
- Не содержит компонентов чужеродного и сыворотки животного происхождения
- Поддерживает превосходный рост и пролиферацию клеток
- Контролируемая изменчивость характеристик от партии к партии
- Доступен мастер-файл препарата
Сывороточный альбумин человека (HSA)
Сывороточный альбумин человека — это многофункциональное вещество с широким спектром биологических свойств. Sartorius предлагает сырой HSA в качестве добавки для клеточных культур, а также специально обработанный HSA для культуры стволовых клеток человека в концентрациях 10% и 20%.
- Не содержит чужеродных компонентов
- Поддерживает жизнеспособность и рост клеток
- Поддерживает стабильность клеточных мембран
Рекомбинантный альбумин человека Recombumin®
Портфолио продукции Recombumin® состоит из высококачественных рекомбинантных альбуминов человека, не содержащих компонентов животного или человеческого происхождения. Чистота, безопасность и консистенция рекомбинантного альбумина Recombumin ® позволяют вам с уверенностью составлять рецептуру.
- Качество и консистенция
- Соответствие нормативным требованиям
- Преимущества применения передовых методов лечения
Узнать больше о реагентах для культивирования клеток
Используйте комплексные решения для своих биотехнологических процессов
Связанные материалы
Консультация со специалистом
Связанные темы
Питательные среды для культивирования Т-клеток и получения иммунотерапевтических препаратов
Не содержащая компонентов чужеродного происхождения бессывороточная среда для культивирования различных типов иммунных клеток и для разработки иммунотерапевтических препаратов.
Среды для стволовых клеток
Уникальные среды и реагенты для стволовых клеток способствуют поддержанию клеток и их жизнеспособности, обеспечивая планомерный переход к клиническому применению.
Растворы для криоконсервации клеток
Высококачественные и прошедшие валидацию замораживающие растворы, специально разработанные для криоконсервации клеток, включая стволовые клетки, Т-клетки и PBMCs.