Микроносители SoloHill®
Микроносители, покрытые животным белком и не содержащие компонентов животного происхождения
Удовлетворение потребностей рынка является актуальной задачей в отрасли биотехнологий, как правило, сопряженной с повышением производительности клеточных культур. Сферические микроносители способствуют росту клеток, обеспечивая высокое соотношение поверхности к объему. Микроносители SoloHill® способствуют отличному прикреплению и росту зависимых от якоря клеточных линий и используются для производства продуктов ветеринарного и медицинского назначения уже более 30 лет. Они подходят для любого процесса с использованием адгезивных клеток и являются отличным выбором для масштабирования проектов с ограниченными сроками разработки процесса и капиталовложениями.
Микроносители — Найдите правильное решение
Микроносители SoloHill®, не содержащат компонентов животного происхождения
Компания Sartorius предлагает четыре типа высокоэффективных сертифицированных микроносителей SoloHill®, не содержащих компонентов животного происхождения, для исследовательских и промышленных компаний, использующих полностью бессывороточные среды и технологии без использования продуктов животного происхождения. Бусины, состоящие из матрицы с твердым ядром, поддерживают надежный рост субстратзависимых клеток. Поверхностный заряд дополнительно усиливает прикрепление клеток.
Hillex® II | Plastic | Plastic Plus | Star-Plus | ||
---|---|---|---|---|---|
Описание | Модифицированный полистирол | Сшитый полистирол | Сшитый полистирол | Сшитый полистирол | |
Заряд поверхности | Да, с катионным зарядом | Нет | Да, с катионным зарядом | Да | |
Префикс номера компонента | H-170 | P-221 | P-215 | PP-221 | SP-221 |
Диапазон размеров | 150 – 210 мкм | 125-212 мкм | 90-150 мкм | 125 - 212 мкм | 125 - 212 мкм |
Специфическая плотность | 1.080 - 1.150 | 1.022 - 1.030 | 1.022 - 1.030 | 1.022 - 1.030 | 1.020 - 1.035 |
Площадь поверхности мембраны | 515 см2 | 360 см2 | 480 см2 | 360 см2 | 360 см2 |
Посмотреть продукцию | Посмотреть продукцию | Посмотреть продукцию | Посмотреть продукцию |
Микроносители SoloHill®, содержащие животный белок
Животный коллаген оказался полезным стимулятором прикрепления и роста клеток в монослойных культурах адгезивных клеточных линий. Микроносители SoloHill® с покрытием из животного белка легко перемещаются между монослоями на основе коллагена для образования более компактных трехмерных культур и идеально подходят для определения кинетики прикрепления клеток в широком диапазоне испытанных клеточных линий.
Коллаген | FACT III | |||
---|---|---|---|---|
Описание | Сшитый полистирол | Сшитый полистирол | ||
Покрытие | Свиной коллаген 1 типа | Поверхностно модифицированный свиной коллаген типа 1 | ||
Заряд поверхности | Нет | Да, с катионным зарядом | ||
Префикс номера компонента | C-215 | C-221 | C-421 | F-221 |
Диапазон размеров | 90 - 150 мкм | 125 - 212 мкм | 125 - 212 мкм | 125 - 212 мкм |
Специфическая плотность | 1.022 - 1.030 | 1.022 - 1.030 | 1.034 - 1.046 | 1.022 - 1.030 |
Площадь поверхности мембраны | 480 см2 | 360 см2 | 360 см2 | 360 см2 |
Посмотреть продукцию | Посмотреть продукцию |
Микроносители, не содержащие компонентов животного происхождения
Микроносители Hillex® II
Модифицированная катионным амином микропористая поверхность микроносителей Hillex® II с полистироловым ядром улучшает притяжение и прикрепление клеток, не влияя на эффективность сбора клеток.
Пластик
В отличие от пористых микроносителей, микроносители из сополимера стирола изготовлены из твердого нетоксичного пластика, который предотвращает поглощение токсичных побочных продуктов и упрощает сбор клеток, а жизнеспособность клеток обычно превышает 95 %. Пластиковые шарики позволяют легко переносить технологический процесс из традиционной лабораторной посуды из стирола, такой как вращающиеся флаконы и монослои.
Plastic Plus
Микроносители Plastic Plus, снабженные электрическим зарядом, усиливают притяжение и закрепление клеток. Как и нетоксичные микроносители Plastic, Plastic Plus изготовлены из сополимера стирола, а жизнеспособность собранных клеток обычно превышает 95%.
Star-Plus
Микроносители Star-Plus являются положительно заряженными, жесткими, имеют сферическую форму и не содержат животных белков. Они способствуют быстрому прикреплению клеток и отличному росту различных типов клеток в различных условиях окружающей среды, что делает их идеальными для применения в одноразовых производственных процессах. Каждая партия микроносителей Star-Plus проходит проверку на прикрепление и рост клеток.
Мироносители с покрытием из животного белка
Используйте комплексные решения для своих биотехнологических процессов
Узнать больше о микроносителях
Микроносители SoloHill®
Микроноситель | Номер мастер-файла |
---|---|
Hillex® | 27283 |
Plastic | 27282 |
Plastic Plus | 27281 |
Star Plus | 27284 |
Collagen | 26999 |
FACT III | 27280 |
Микроносители широко используются для стимулирования роста субстратзависимых клеток. Микроносители SoloHill® доказали свою эффективность в различных отраслях промышленности, таких как:
- Производство ветеринарных вакцин с использованием клеточных линий животных
- Передовая терапия с использованием стволовых клеток
Терапевтические препараты для человека, лицензированные FDA: | Вакцины для животных, лицензированные Министерством сельского хозяйства США |
---|---|
Диагностика рака щитовидной железы | Лошадиный грипп |
Терапия рака щитовидной железы | Собачий парвовирус |
Бета-интерферон — показания к применению при МС | Заявленные исследователями способы применения |
Клеточная линия | Описание | Star Plus | Plastic & Plastic-Plus | Покрытые коллагеном | Покрытые коллагеном |
---|---|---|---|---|---|
VERO | Почка обезьяны |
|
| ||
CEF | Фибробласт эмбриона цыпленка |
| |||
ST | Семенники свиньи | ||||
BT | Бычьи носовые раковины | ||||
P4RSF | Фибробласт кожи кролика | ||||
MRC-5 | Диплоидный фибробласт человека | ||||
KB | Эпителиальная карцинома человека | ||||
HFF | Фибробласт крайней плоти человека | ||||
UMSCC | Сквамозно-клеточная карцинома человека | ||||
MDBK | Клетки Мадин–Дарби бычьих почек | ||||
CHO | Яичник китайского хомячка | ||||
MDCK | Клетки Мадин–Дарби почек собак | ||||
hMSC | Мезенхимальные стволовые клетки человека |
FAQs - Микроносители
Микроносители — это опорные матрицы, которые позволяют культивировать адгезивные клетки в биореакторах. Вместо того чтобы расти на плоской поверхности, клетки культивируются на поверхности маленьких сферических шариков (микроносителей), каждый из которых содержит несколько сотен клеток, что значительно увеличивает возможности наращивания массы клеток. Системы культивирования клеток на основе микроносителей способствуют повышению выхода клеток и являются относительно гибкими, поскольку их можно интегрировать в существующие системы биопроцессов, такие как биореакторы с перемешиванием и флаконы с перемешиванием.
Микроносители представляют собой микропористые шарики, обычно менее 500 мкм в диаметре, с поверхностью, способствующей эффективному прикреплению и распластыванию клеток. Микроносители могут обеспечивать производство значительного количества клеток благодаря большой площади поверхности. Поэтому они являются удобным решением для производства вакцин и других биологических препаратов. Они были одной из первых методик, использованных для поддержки крупномасштабного культивирования клеток млекопитающих.