Буферные растворы для оптимизации условий выделения и очистки продукта
Стабильная поставка высококачественных буферов необходима для производства и выделения целевого продукта. Индивидуально подобранные буферы могут повысить выход продукции и эффективность. Глобальные производственные мощности компании Sartorius полностью соответствуют самым высоким стандартам качества и нормативным требованиям и обеспечивают надежные и бесперебойные поставки порошковых и жидких буферов в удобной для вас упаковке. Независимо от того, нужен ли вам стандартный готовый буфер или индивидуальное решение, компания Sartorius располагает опытной командой для поддержки вашего выбора в рамках всего технологического процесса.
Линейка буферных растворов для производства и выделения целевого продукта

Готовые к гидратации порошковые буферы
Предварительно взвешенные порошковые буферы обеспечивают удобство и последовательность в процессе приготовления буферов. Предварительно заполненные пакеты для переноса порошка и вкладыши для резервуаров Flexel® обеспечивают специальные решения для закрытого и открытого смешивания. Начните работу с нашими готовыми порошками или направьте запрос на приготовление препарата по индивидуальной рецептуре.
- Сокращение времени и риска загрязнения
- Повышение безопасности оператора
- Повышение однородности характеристик продукции от серии к серии
Готовые к использованию жидкие буферы
Буферы изготавливаются в соответствии с точно определенными техническими условиями:
- Стерильная фильтрация с использованием фильтр-элементов с ПЭС-мембранами Sartopore® 2
- Производство соответствует самым высоким стандартам качества
Жидкости упаковывают в одноразовые пакеты Flexsafe®️ объемом от 250 мл до 1000 л, а затем — в транспортные контейнеры, прошедшие проверку согласно стандартам ASTM.
- Выбор из широкого спектра рецептур и концентраций
- Преимущество с точки зрения времени и масштабируемости
Концентрации буферов
Улучшение обработки и уменьшение занимаемой площади
Концентрированные буферные составы используются на определенных этапах выделения и очистки продукта для широкого спектра задач в биопроцессах. По сравнению с обычными буферами концентрированные буферы имеют ряд преимуществ:
- Сокращение трудозатрат
- Экономия затрат и времени
- Уменьшение занимаемой площади
Стерильно-фильтрованная вода качества WFI для лабораторных и производственных нужд
Вода качества воды для инъекций (WFI) - качественная вода соответствует фармацевтическим требованием США и Европы
- Производится в асептических условиях согласно cGMP 21CFR820 с помощью валидированной методики стерильной фильтрации. Не применяется для диагностических процедур
- Упакована в пакеты Flexsafe® для использования на каждом этапе биопроцесса
- Для приготовления сред и буферов, гидратации, очистки, промывки, ополаскивания фильтров или оборудования
Сильные кислоты, основания, спирты и поверхностно-активные вещества
Sartorius предлагает готовый NaOH 1M в пакете 20 л Flexsafe®️ для широкого спектра задач.
Сильные кислоты, основания, спирты и детергенты имеют решающее значение для выделения и очистки продукта:
- Используются для приготовления среды и буферов, регулировки рН, этапов хроматографии, удаления и инактивации вирусов и очистки оборудования.
- Доказанная химическая совместимость с пленкой Flexsafe®️
- Имеется документация для опасных грузов
Узнать больше о буферных растворах
Комплексный подход к приготовлению буферов
Упростите поиск поставщиков и логистику благодаря комплексному предложению

Буферные растворы для всех процессов выделения и очистки продукта
Приготовление питательных сред и буферных растворов
Порошковые среды и буферы Sartorius можно готовить и гидратировать с помощью воды качества WFI.
Узнать больше о питательных средах и буферах для клеточных культур
Приготовление питательных сред и буферов с помощью миксера Flexsafe® Pro Mixer
Миксер Flexsafe® Pro Mixer, предварительно взвешенные порошковые буферы и пакеты для переноса порошка облегчают приготовление буферов для выделения и очистки продукта.
Кислоты, основания, спирты для этапов выделения и очистки продукта
Сильные кислоты, основания, спирты и моющие средства поддерживают этапы хроматографии и очистки в процессах выделения и очистки продукта.
FAQs - Буферные растворы
Буферные растворы могут нейтрализовать небольшое количество добавленной кислоты или основания, поддерживая относительно стабильный pH раствора. Это важно для реакций и процессов, которые требуют определенных и стабильных диапазонов pH. Например, изменение pH нарушает водородные связи, изменяя форму белка и влияя на качество конечного продукта.
Электропроводность воды используется для измерения чистоты очищенной воды (ОВ) и воды для инъекций (WFI) для фармацевтической промышленности. Измерения проводимости показывают количество растворенных ионов, присутствующих в образце воды, и могут быть использованы для определения качества воды.
Консультация со специалистом
Related Topics
Ensuring Buffer Quality
Meeting quality standards starts with approved raw materials obtained from qualified vendors.
- Super-quality materials with complete NAO (non-animal origin) traceability are used.
- Buffers, WFI-Quality Water & Dangerous Goods production systems meet both US and European Pharmacopoeia standards.
- Finished products undergo tests for sterility, osmolality, pH, and endotoxin content
Broad Capacities for Downstream Buffer Solutions
Buffer needs and volumes can become very large as processes grow and Sartorius is well-equipped to work with you on minimizing the burden associated with transport logistics by providing an extensive array of ready-to-use downstream processing buffers for protein and viral-based therapeutics.
Customized Solutions for Unique Needs
Sartorius’ production-focused buffer solutions are ideal for clients with known, desired media composition and outcome expectations. Sartorius established a global network of qualified suppliers. Customized packaging, buffers, WFI formats, dangerous goods formats, and release assays are available on request.