Классические среды, изготовленные по стандартам Sartorius
Классические питательные среды, изготовленные в соответствии с самыми высокими стандартами качества
Питательные среды Sartorius предназначены для обеспечения роста и поддержания различных клеток и клеточных линий. Каждая серия производится в рамках строго контролируемого процесса в соответствии с технологическим регламентом продукта, что обеспечивает однородность характеристик от партии к партии. Sartorius предлагает готовые к использованию среды в порошкообразном и концентрированном жидком виде, изготовление на заказ и различные варианты упаковки. Высокий профессионализм и опыт компании Sartorius обеспечат вам самые безопасные, надежные и стабильные среды.
Основные продукты
Классические питательные среды от Sartorius
Выберите правильную систему классической клеточной культуральной среды для ваших задач
Классические среды производятся по хорошо изученным рецептурам в соответствии с требованиями cGMP и из высококачественного сырья, полученного от квалифицированных и проверенных поставщиков.
- Готовые к использованию среды в порошкообразных и концентрированных жидких формах
- Возможность изготовления на заказ
- Разнообразные варианты упаковки
DMEM | MEM | RPMI 1640 | |
---|---|---|---|
Объем | Жидкость 100 мл – 500 мл | Жидкость 100 мл – 500 мл | Жидкость 100 мл – 500 мл |
Составление рецептуры | Доступны различные варианты:
| Доступны различные варианты:
| Доступны различные варианты:
|
Среда DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
DMEM — это широко используемая базовая среда для поддержания роста многих клеток млекопитающих, включая первичные фибробласты, нейроны, глиальные клетки, HUVEC и гладкомышечные клетки. Sartorius предлагает разнообразные модификации DMEM для различных задач с использованием клеточных культур.
- Доступны составы с высоким и низким содержанием глюкозы.
MEM-Eagle — модифицированная минимально обогащенная среда (MEM)
MEM является одной из наиболее часто используемых сред для культивирования клеток и может применяться с различными суспензионными и адгезивными культурами клеток млекопитающих, включая HeLa, фибробласты и первичные астроциты крыс. Sartorius предлагает различные модификации MEM для широкого спектра задач с использованием клеточных культур.
- Доступны сбалансированные солевые растворы Хэнка и Эрла для клеток млекопитающих.
Среда 1640 Roswell Park Memorial Institute (RPMI)
Среда RPMI 1640 была специально разработана для долгоживущей культуры клеток крови и культуры нормальных и аномальных лейкоцитов человека.
- Используется в качестве общей среды (с сывороткой) для культур гибридомы
- Подходит для различных клеток млекопитающих, включая HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, астроциты и карциномы
- Доступны модификации для различных целей
- Доступны в нескольких рецептурах
Дополнительные классические среды
Используйте следующие универсальные среды для культивирования клеток по отдельности или в сочетании с другими классическими средами:
- Базовая среда Игла
- GMEM – Модифицированная минимально обогащенная среда Глазго
- Питательный раствор Хэма F10
- Питательный раствор Хэма F12
- Среда M-199
- Минимально обогащенная среда Альфа
- MCDB 153 (модифицированная)
- Среда Дульбекко в модификации Искова
- Среда Лейбовица L-15
- Среда МакКоя 5A
- Среда Веймауса MB 752/1
Узнать больше о классических питательных средах
Классические среды Sartorius производятся с особой тщательностью с использованием хорошо известных и официально опубликованных рецептур, в соответствии с требованиями cGMP и ISO:9001. Производственные процедуры определяются от получения сырья до выпуска конечного продукта, включая необходимый экологический и технологический контроль, а также технические характеристики продукта (в том числе упаковка и маркировка), обеспечивающие однородность характеристик от партии к партии. Как и другие среды, классические среды Sartorius производятся из высококачественного сырья, соответствующего требованиям стандартов. Для производства любой жидкой среды используется вода, соответствующая требованиям к воде для инъекций (ВДИ).
FAQs - Классические среды
Классические среды являются первым поколением сред для культивирования клеток и используются в исследованиях клеточных культур на протяжении десятилетий. Они представляют собой смесь неорганических солей, аминокислот, сахаров, витаминов и других компонентов, необходимых для оптимального роста клеток. Они обычно используются вместе с сывороткой и являются многофункциональными, то есть их можно использовать для выращивания различных клеточных линий.
Фетальную бычью сыворотку (FBS) получают из крови эмбрионов телят. В ней практически отсутствуют клетки, фибрин и факторы свертывания, а оставшаяся сыворотка содержит целый ряд гормонов и макромолекулярных факторов, необходимых для роста клеток.
Фетальная бычья сыворотка (FBS) — это ростовая добавка для культуры клеток млекопитающих. FBS содержит более тысячи компонентов, включая белки, электролиты, липиды, углеводы, гормоны, ферменты и другие неопределенные компоненты, которые необходимы для поддержания роста клеток.