Escolha o tamanho e modelos perfeitos

Estratégia de eliminação de vírus: escolha seu ajuste perfeito

Soluções personalizadas, suporte individual e acesso rápido a estudos de cravação

Garantir a segurança do vírus para o produto final, aplicando estratégias apropriadas de eliminação de vírus e atendendo às diretrizes atuais. Escolha o seu ajuste perfeito na estratégia de remoção de vírus Sartorius, resumindo tecnologias ortogonais, soluções de fabricação, suporte de validação e consultoria.

Crie sua estratégia individual com o suporte dos especialistas em produtos da Sartorius.

Contate-Nos

Integração de filtros de vírus de uso único em instalações de aço inox...

Obtenha insights | orientação prática para a implementação de soluções de filtragem de vírus híbridos em instalações de aço inoxidável existentes.

Plataforma ortogonal exclusiva de última geração para remoção e eliminação de vírus

A plataforma ortogonal exclusiva da Sartorius para remoção e eliminação rápida e avançada de vírus ajuda sua equipe a atender e exceder os requisitos regulamentares de cada aplicativo. A Sartorius oferece um portfólio de produtos confiáveis, escaláveis ​​e flexíveis para o seu processo. Veja como a cromatografia em membrana Sartobind® e a filtração Virosart® estão evoluindo na eliminação quantitativa do vírus. Melhore o processo com o sistema Flexact® VI para inativação de vírus com baixo pH ou o Flexact® VR para filtração de vírus.

Membranas para a remoção de vírus para todas as aplicações

O portfólio de membranas retentoras de vírus Virosart® da Sartorius se adapta ao seu processo e é confiável em qualquer condição para melhorar a segur...

Cromatografia tão fácil quanto a filtração

A cromatografia em membrana Sartobind® acelera a remoção de vírus por tempos de processamento mais curtos, taxas de fluxo mais rápidas e alta capacida...

Soluções Single-Use para a eliminação e remoção de vírus

Os sistemas de inativação de vírus Flexact® (VI) apresentam uma configuração de uso único para fornecer inativação de vírus de baixo pH em um formato...

Soluções de fabricação sob medida

O tempo de lançamento no mercado é fundamental na indústria de biomanufatura de hoje. Veja como o portfólio abrangente de produtos e serviços da Sartorius pode ser adaptado para aumentar a facilidade, velocidade e flexibilidade de seus processos.

Soluções de uso único

A Sartorius fornece uma ampla gama de equipamentos de uso único: desde conjuntos de transferência de filtros pré-instalados até plataformas de automaç...

Sistemas customizados

A Sartorius presta consultoria e desenvolve a implementação de tecnologias de uso único em processos de fabricação.

Acessórios

Os acessórios relevantes para uma estratégia de eliminação de vírus suportam a segurança sem reduzir significativamente a velocidade do processo.

Soluções de uso único

Conjuntos de transferência de filtros de vírus

Os conjuntos Virosart® Media e HF são fáceis de implementar soluções modulares de filtro de vírus pré-montadas, pré-esterilizadas e totalmente pré-qua...

Soluções de automação de uso único

Flexact® para remoção e inativação de vírus são soluções flexíveis e fáceis de implementar, que podem otimizar processos com menor custo inicial.

Os cassetes Sartobind® (0,8|1,6 L) aumentan la escala con irradiación gamma estéril para la fabricación continua y productos filtrados no estéril...

Baixar:

Poster

Hybrid Solutions for the Implementation and Operation of Fully Single-Use Virus Filters in Stainless Steel Manufacturing Facilities

PDF | 417,7 KB
Poster

Robust Parvo Virus (MVM) Clearance on Sartobind® Membrane Adsorbers

PDF | 766,6 KB
Poster

Virus Filtration Under Challenging Conditions

PDF | 379,6 KB
Poster

Fully Single-Use Virus Filtration in Manufacturing – New Concepts and Strategies

PDF | 1,3 MB
Article

Continous Processing: Challenges and Opportunities of Virus Filtration

PDF | 285,8 KB
Article

Smart Modular Package Units for Single-Use Processing

PDF | 5,4 MB
Poster

Concept of a Fully Single-Use Virus Filtration

PDF | 973,2 KB
Poster

Non-Sterile and Sterile Membrane Chromatography Cassettes for Bind & Elute Applications of Viruses and Large Proteins

PDF | 1,1 MB

Sistemas customizados

Sistemas sob medida com base nas necessidades do cliente

A Sartorius oferece uma ampla gama de soluções automatizadas de uso único, tradicionais e híbridas que podem ser personalizadas para suas necessidades de bioprocesso.

Etapa 1: Otimização do processo

Etapa 2: Modelagem de Processos

Etapa 3: Design conceitual

Etapa 4: Engenharia Básica

Etapa 5: Engenharia Detalhada

Etapa 6: Execução do Projeto  

Acessórios

Teste de integridade

Veja como testes de integridade rápidos e confiáveis para filtros podem ajudar a aprimorar o gerenciamento de riscos de qualidade e aumentar a seguran...

Carcaças de filtro de aço inoxidável

As carcaças de filtro de aço inoxidável da Sartorius fornecem filtragem contínua com demandas de processo rigorosas para suporte flexível.

Suporte de validação que oferece

A validação de segurança de vírus é conhecida por ser complexa e demorada. Veja como trabalhar com as equipes da Sartorius simplifica as etapas de validação para atender ao cronograma desejado e mantê-lo dentro do orçamento.

icon-validation-service

Validação de eliminação de vírus

Mitigar os riscos de resultados baixos de LRV em estudos de GLP com o CONFIDENCE® Virus Clearance Services, que elimina os principais motivos para o f...

Saiba mais

Serviços de testes de biossegurança

A Sartorius fornece serviços de biossegurança com uma variedade de ensaios prontos para uso para proteger lotes de vírus e quaisquer outros contaminan...

Serviço de validação rápida

A Sartorius oferece suporte à validação de processos por meio de forte experiência em vírus, polímeros, elastômeros, lixiviáveis e extraíveis e testes...

Baixar:

Application Note

Effect of Pressure Release on Virus Retention - Virosart® HF

PDF | 863,5 KB

Serviços de co-desenvolvimento e consultoria

A Sartorius criou uma ampla gama de serviços de codesenvolvimento e consultoria para suas atividades de eliminação de vírus. Veja como a experiência e os programas de treinamento da Sartorius podem beneficiar sua equipe.

Laboratory Weighing Services

Especialização em que você pode confiar

O melhor suporte de aplicativos e segurança contra vírus da categoria por meio de cooperações com parceiros do setor e equipes de gerenciamento e dese...

Treinamento para o sucesso

Os especialistas da Sartorius se alinharam em programas de educação e treinamento contínuos para eliminação de vírus para superar os desafios do dia-a...

Publicações:

Poster

Case Study: Virus Risk Mitigation in Cell Culture Media

PDF | 919,1 KB
Virus clearance validation services

Serviços de eliminação de vírus Confidence®: resultados de LRV mais rá...

Valide o desempenho de redução viral do Virosart® HF com nossos Serviços Confidence®: Vírus altamente purificados e conhecimento especializado.

Saiba mais

Webinars

icon-webcast

Webinar sobre a solução de downstream de uso único e ponta a ponta da...

Saiba como as novas tecnologias de uso único da Sartorius atendem às crescentes demandas de ambientes biofarmacêuticos clínicos e comerciais.

Assista ao webinar sob demanda agora
Webinar

Optimizing Virus Clearance With Anion Exchange Membranes

Explore best practices for sizing and optimizing anion exchange membrane adsorbers to enhance purification performance.

Webinar

Virus Removal in Blood and Plasma Manufacturing

Understand how emerging viruses challenge traditional risk mitigation approaches—and how Sartorius supports improved virus clearance strategies.

Webinar

Filtration Technologies - An Overview

Explore comprehensive and reliable solutions for virus filtration across bioprocess workflows.

Webinar

Process Optimization Strategies for Virus Filtration

Learn about validation strategies and best practices for integrity testing of virus filters and adsorptive pre-filters.

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

Conteúdo Relacionado

Especialista em  Filtration & Purification

Seu parceiro de soluções de fabricação biológica