Cromatografia com membrana

Cromatografia com membrana pronta para uso

A cromatografia com membrana é uma tecnologia bem estabelecida em bioprocessamento. É usado rotineiramente na captura de partículas grandes, como vírus e vetores virais, bem como em etapas de polimento para a remoção de DNA, HCPs e vírus. Uma característica marcante da cromatografia dcom membrana é a alta produtividade, outras são de alto rendimento e economia de custos.

Economize até 70% de tempo de processamento e espaço de trabalho

A tecnologia com membrana Sartobind® permite que você mude de colunas caras e grandes e lentas para pequenas cápsulas de uso único. Esses adsorvedores com membrana estão prontos para uso e economizam muito tempo: mude para a cromatografia Single-Use e você poderá eliminar as etapas de embalagem, limpeza e revalidação.


Mais informação

Agora o Sartobind® escala até 100 L de membrana

À medida que os processos de cromatografia dcom membrana aumentam de tamanho, várias cassetes Sartobind® de 0,8 ou 1,6 L de volume podem agora ser usadas para acomodar a escala de processo necessária.

As versões irradiadas com gama estéril permitem a fabricação e o processamento contínuos de produtos que não podem ser filtrados por esterilização.

Estão disponíveis três suportes de aço inoxidável diferentes para volumes máximos de membrana de até 20, 50 ou 100 L. O caminho do fluido dentro dos cassetes é o mesmo das cápsulas Sartobind®, para que o desenvolvimento do processo e os dados em pequena escala possam ser extrapolados para o novo formato. A expansão nunca foi tão fácil!

Sartobind® Q e S para captura de vírus

10 vezes mais capacidade de encadernação

Os adsorventes com membrana Sartobind® Q e S oferecem capacidades de ligação> 10 vezes mais altas que as resinas na purificação de vírus como adenovírus, lentivírus e partículas semelhantes a vírus (VLP) para uso em vacinas.

Sartobind® Q

Sartobind® S

Remova os contaminantes com Sartobind® Q e STIC®

Melhore o seu processo MAb de uso único

Remova com eficiência os contaminantes como DNA, endotoxina, proteínas da célula hospedeira e vírus até 30 vezes mais rápido com os adsorventes com membrana Sartobind® Q ou STIC. Com o Sartobind STIC®, você remove os contaminantes mesmo em altas concentrações de sal. Você pode economizar ainda mais tempo e buffer ignorando a diluição dos conjuntos de troca catiônica.

Sartobind® Q

Sartobind STIC®


Remoção agregada com Sartobind® Phenyl

75% de economia de buffer

Beneficie de uma economia de buffer de 75% em comparação com as resinas. Os grandes poros do Sartobind® Phenyl permitem uma melhor acessibilidade de grandes moléculas aos grupos fenil. Menor volume de membrana e menos buffer resultam em economia de custos considerável.

Sartobind® HIC Phenyl

Intensificação de processos downstream de adenovírus na GSK.

Conheça como a GSK implementou um adsorvedor de membrana para intensificar a purificação de adenovírus.

Pôster sobre Liberação Robusta do Parvo Virus (MVM)

Saiba por que os adsorventes com membrana são perfeitamente adequados para o fluxo através de operações de cromatografia em que se espera a eliminação...

Cromatografia de Ciclagem Rápida

Cromatografia de Ciclagem Rápida na Captura de mAb

São necessários três para o RCC - Saiba mais sobre a nossa plataforma de membrana, permitindo cromatografia de ciclo rápido altamente produtiva para c...

Sartobind® para remoção de vírus

Estratégia de remoção de vírus: escolha a que melhor se adapta às suas...

Garanta a segurança do vírus para o produto final, aplicando a estratégia apropriada de eliminação de vírus e cumprindo as diretrizes atuais.  

Webinar sobre Conjugado de Medicamentos para Anticorpos de Plataforma

As tecnologias de fabricação dSingle-Use permitem que as empresas coloquem on-line rapidamente a capacidade de fabricação de cGMP com menos investimento de capital. No webinar, descrevemos uma plataforma robusta e escalável para o desenvolvimento e fabricação de processos da ADC, que utiliza tecnologias de uso único para acelerar os cronogramas de desenvolvimento e aumentar a previsibilidade da fabricação, enquanto diminui os riscos de aumento de escala. Além disso, serão apresentados estudos de caso sobre cromatografia com membrana e filtração de fluxo cruzado e será discutida a compatibilidade química dos materiais descritos na plataforma com os solventes normalmente usados ​​no processo ADC.

Um passo à frente com a celulose sulfatada Sartobind®

Produção de vírus da gripe pronta para pandemia

Comparações de Sartobind® Sulfated Cellulose (SC) com resinas comerciais (A, B) mostraram capacidade de ligação significativamente maior para partícul...

Poster

Development of an ADC Process with Single-Use Membrane Technology

PDF | 3,9 MB
Poster

Robust Parvo Virus (MVM) Clearance on Sartobind® Membrane Adsorbers

PDF | 766,6 KB

Poster: Implementation of a Process-Scale Adenovirus Purification with a Single-Use Platform

PDF | 899,2 KB
Poster

Non-Sterile and Sterile Membrane Chromatography Cassettes for Bind & Elute Applications of Viruses and Large Proteins

PDF | 1,1 MB

Using the Sartobind® pico — Optimizing Steps for using micro-scale membrane adsorbers on liquid chromatography systems

PDF | 1,3 MB

Sartobind ® Capsules for Capture and Polishing

PDF | 1,1 MB

Optimizing Adenovirus Purification Processes Using Sartobind® Q and STIC PA anion exchange membranes

PDF | 643,8 KB

Plasmid DNA Purification Ion Exchange Chromatography with Sartobind® Membrane Adsorbers

PDF | 256,5 KB

Phenyl Membrane Adsorber for Bioprocessing

PDF | 2,1 MB
Laboratory Weighing Services

Você pode contar com nosso apoio

Confie na nossa ampla gama de serviços para seus processos de cromatografia de membrana: Temos prazer em ajudá-lo em tarefas como validação de process...