Engenharia detalhada

De desenhos de projeto CAD 2D e 3D a planos de qualidade do projeto

Os requisitos de processo e instalação são impulsionadores de negócios essenciais e sua consideração faz parte integrante da execução geral do projeto. O projeto de layout de uma instalação descartável é obtido usando princípios de projeto específicos que se concentram na tecnologia de processo. O fechamento do processo (aberto vs. fechado), bem como os diferentes princípios de segregação (segregação física, oportuna ou processual), também devem ser considerados.

Por exemplo, o processamento fechado representa a opção de menor risco em termos de mitigação do risco de contaminação do meio ambiente para operações assépticas e de baixa carga biológica e também permite a realização de ambientes de “salão de festas”. A avaliação detalhada de risco para fechamento de processo e histórico ambiental para operações de unidade de processo são exercícios típicos realizados durante esta fase de engenharia detalhada. Nesta fase todos os documentos relevantes são preparados ganhando o status AFC “Aprovado para Construção”, como base para a montagem e fabricação das unidades de processo individuais ou skids.

Tarefas e entregas típicas durante a Engenharia Detalhada:

• Especificação de Equipamentos de Processo

• P & IDs detalhados

• Desenhos de projeto 2D-CAD e 3D-CAD

• Projeto elétrico

• Plano de Qualidade do Projeto

Conheça nossas Fases do Projeto:

Nossa equipe de soluções integradas desenvolve e implementa soluções de biofabricação rápidas e econômicas, desde o desenvolvimento da fase inicial até a expansão até a fabricação comercial.

Etapa 1: Otimização do processo

Etapa 2: Modelagem de Processos

Etapa 3: Design conceitual

Etapa 4: Engenharia Básica

Etapa 5: Engenharia Detalhada

Etapa 6: Execução do Projeto  

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

Expanda o seu conhecimento

Estudos de caso exclusivos

Webinars e vídeos revolucionários

Descubra nossos e-books e publicações pioneiros