Herramientas de caracterización biológica

Estándares de la industria para el análisis sin etiquetas de interacciones biomoleculares

Las plataformas Sartorius Octet y Pioneer de ForteBio permiten plataformas de instrumentos sin etiquetas basadas en la tecnología Bio-Layer Interferometry (BLI) y Surface Plasmon Resonance (SPR). La familia de instrumentos ForteBio ha sido un estándar de la industria para el análisis sin etiquetas en el desarrollo y la fabricación de productos biológicos.

Desde el descubrimiento hasta el desarrollo y la fabricación, la caracterización BLI y SPR de productos biológicos proporciona información crítica para la especificidad y afinidad de las interacciones biomoleculares para monitorear la concentración y los atributos críticos de calidad durante el desarrollo de líneas celulares y los flujos de trabajo de bioprocesamiento. Los sistemas ForteBio se han utilizado ampliamente en la industria biofarmacéutica y en la investigación académica, abarcando desde fragmentos de moléculas pequeñas hasta anticuerpos y proteínas recombinantes hasta partículas de virus completos.

Soluciones Sartorius para la caracterización de productos biológicos

Octet BLI detection biosensors

Sistemas de detección sin etiquetas de Octect

Sistemas OneStep SPR

octet systems software banner

Software de sistemas de Octect

GxP Compliance

Herramientas de cumplimiento de GxP

Octet biosensors

Biosensores y kits

Contacta a nuestros expertos

¿Por qué elegir Sartorius para las herramientas de caracterización biológica?

Octet® BLI Label-Free Detection for Biomolecular Interactions Analysis
Innovación continua

Como socio científico confiable, encontramos soluciones a los desafíos de la investigación al proporcionar los mejores productos de su clase para el análisis en tiempo real de interacciones biomoleculares en tamaños de muestra de microvolúmenes, proporcionando información sobre afinidad, cinética y concentración.

Éxito de publicación extensiva

Sartorius systems have become indispensable tools in academic and biopharmaceutical research, from characterizing binding interactions and specificity to engineering proteins and antibodies.

Servicio de clase mundial

Los planes de servicio integrales incluyen validación y mantenimiento preventivo que reducen los costos operativos y maximizan la productividad del laboratorio.

Productos destacados para la caracterización de productos biológicos

Sistema de 2 canales: Octet® R2

Crece con sus necesidades de caracterización de biomoléculas

Sistema de 4 canales: Octet® R4

El equilibrio perfecto entre costo y rendimiento con un margen de maniobra dado

Sistema de 8 canales: Octet® R8

Flexibilidad y versatilidad inigualables en el análisis de proteínas

Octet RH16 ultra high throughput label free detection system

16-Channel High Throughput Octet System: Octet® RH16

Ideal for high-throughput applications that demand high sensitivity and low sample volume requirements

Octet® BLI rapidly determines recombinant protein concentration as a control parameter in cell line development.

Sistema Octet de rendimiento ultra alto de 96 canales: Octet...

Monitorea hasta 96 biosensores simultáneamente, lo que permite la detección sin etiquetas para la cuantificación de proteínas y la caracterización cin...

Pioneer FE SPR System

Sistema Pioneer FE SPR

Tome decisiones antes en pantallas de fragmentos con el Pioneer FE

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información

Contenido Relacionado

icon-octet-data-analysis-ht

Aplicaciones para detección sin etiquetas

Explorar Más
icon-instrument-service

Servicio y soporte del sistema Octet

Explorar Más
icon-supplement

Recursos destacados del sistema Octet

Explorar más