Sistema altamente sensible y actualizable para caracterización de biomoléculas
El sistema Octet® R4 hace que el desarrollo de productos biológicos sea asequible y flexible
El instrumento Octet® R4 de 4 canales se puede utilizar para una amplia gama de análisis que incluyen análisis cinético, título de IgG y otras proteínas, calificación de reactivos, desarrollo de inmunoensayos, desarrollo de bioprocesos, análisis de calidad, detección de anticuerpos crudos, agrupamiento / mapeo de epítopos, ligando ensayos de unión y análisis de moléculas pequeñas, elucidar los mecanismos de señalización celular y el seguimiento de enfermedades infecciosas. El análisis se puede realizar utilizando uno de los cuatro canales, lo que permite flexibilidad en el rendimiento de la muestra.
El sistema Octet® R4 tiene un precio para clientes que buscan un equilibrio entre rendimiento y costo. Este sistema proporciona un rendimiento más alto que el instrumento Octet® R2 de 2 canales y la misma sensibilidad que el instrumento Octet® R8 de 8 canales, a un precio general más bajo. Comuníquese con nosotros y lo ayudaremos a determinar qué nivel de rendimiento es mejor para su laboratorio y sus necesidades de investigación.
Los beneficios del sistema de análisis de proteínas Octet® R4
El sistema Octet® R4 tiene cuatro canales independientes paralelos para una mayor flexibilidad y resultados más rápidos.
El sistema Octet® R4 está diseñado para clientes que buscan análisis de muestras de rendimiento moderado, sin comprometer la sensibilidad del ensayo.
La plataforma Octet® proporciona un tiempo más rápido para obtener resultados y una economía de proceso en comparación con otras tecnologías debido a su formato Dip and Read sin fluidos. Además, la compatibilidad de la muestra bruta ahorra un tiempo valioso al eliminar la necesidad de un tratamiento previo de la muestra, y las pruebas no destructivas conservan muestras valiosas para otros ensayos.
Elija cuándo actualizar a un sistema Octet® de 8 canales para un mayor rendimiento y cumplimiento total de GMP. Las actualizaciones se realizan in situ en una sola visita por ingenieros capacitados de Sartorius sin la molestia del tiempo de inactividad o el intercambio del sistema.
La temperatura de la placa de muestra se puede controlar entre 15 y 40 ° C, lo que permite determinaciones cinéticas fiables a diferentes temperaturas para proteínas sensibles a la temperatura. Las ventajas adicionales del enfriamiento de la muestra incluyen la capacidad de determinar rápidamente las constantes de velocidad de unión a múltiples temperaturas para extrapolar las mediciones termodinámicas. Los cuatro canales del sistema Octet® R4 se pueden usar de forma independiente para medir muestras con fines de cribado o en tándem, emparejando la lectura de la muestra con una referencia dedicada para una caracterización cinética de alta calidad.
Aplicaciones
Caracterización cinética y de afinidad
El sistema Octet® R4 monitorea los eventos de unión en tiempo real para calcular las tasas (ka), las tasas de desactivación (kd) y las constantes de afinidad (KD) al llevar la superficie de detección directamente a la muestra, eliminando la necesidad de microfluidos. La temperatura de la placa de muestra se puede controlar entre 15 y 40 ° C, lo que permite determinaciones cinéticas fiables a diferentes temperaturas para proteínas sensibles a la temperatura. Las ventajas adicionales del enfriamiento de la muestra incluyen la capacidad de determinar rápidamente las constantes de velocidad de unión a múltiples temperaturas para extrapolar las mediciones termodinámicas.
Cuantificación de proteínas en bioprocesamiento
Determinar con precisión la concentración de anticuerpos y otras proteínas es fundamental para la selección de líneas celulares para el desarrollo y la optimización de la producción de anticuerpos. El sistema Octet® R4 mide directamente la presencia de proteínas específicas y otras moléculas en solución con una mínima interferencia de matrices complejas con concentraciones reproducibles determinadas en tan solo 2 minutos por muestra utilizando un ensayo simple de un solo paso. El tiempo de respuesta rápido de los resultados mejora la eficiencia y la productividad del proceso que no se puede lograr con otros métodos como HPLC y ELISA.
| Tecnología de detección | Interferometría de biocapa (BLI) |
| Tipo de biosensor | Biosensores de fibra óptica desechables de un solo uso con reutilización opcional por regeneración y / o re-trasiego en la bandeja del biosensor |
| Presentación de datos | Gráficos que muestran sensogramas de enlace cinético en tiempo real, diagramas de resultados ajustados y residuos de ajustes Análisis de datos de concentración, incluidas curvas de calibración y salida de datos de concentración tabulados Datos cinéticos tabulados Matrices de agrupamiento y bloqueo cruzado de epítopos y superposiciones de seguimiento |
| Tipo de ejemplo | Proteínas, anticuerpos, péptidos, ADN, ARN, liposomas, virus y VLP en varios medios, incluidos suero, tampones que contienen DMSO, fracciones periplásmicas, sobrenadantes de cultivos celulares sin tratar y lisados celulares en bruto. |
| Número de espectrómetros | 4 |
| Lecturas simultáneas máximas | 4 |
| Tasa de recopilación de datos | 2, 5 or 10 Hz |
| Posición y formato de la muestra | 1 microplaca estándar de 96 pocillos, negra, de fondo plano |
| Volumen de la muestra | 180–220 µL / pocillo Pruebas no destructivas |
| Capacidad de flujo orbital | Estática o 100–1500 rpm |
| Rango de temperatura de análisis | 15 ° C a 40 ° C, en incrementos de 1 ° C |
| Cuantificación y cinética | |
| Rendimiento | Hasta 4 ensayos en paralelo |
| Detección de peso molecular | >150 Da |
| Tiempo de análisis por muestra | Experimentos de unión cinética en tiempo real de 5 minutos a 4 horas |
| Constante de tasa de asociación (ka) | 101 to 107 M-1 s-1 |
| Constante de tasa de disociación (kd) | 10-6 – 0.1 s-1 |
| Constante de afinidad (KD) | 1 mM – 10 pM |
| Ruido de línea de base (RMS) | <3.0 pm |
| Deriva de la línea de base | ≤ 0.12 nm/hora |
| Precisión de cuantificación | CV <10% |
Instrumento | |
| Peso | 72 lb (32.7 Kg) |
Dimensiones (H x W x D) | 19.5 in x 22 in x 18.2 in (49 cm x 56 cm x 46 cm) |
- Octet® BLI Systems - Enterprise-Ready, Label-Free Biomolecular Interaction Analysis for Drug Discovery and Beyond PDF | 6.3 MB
- Octet® BLI Discovery and Octet® Analysis Studio Software PDF | 1.7 MB
- Octet® CFR Software V12.X and Software Validation Package PDF | 197.7 KB
- Datasheet: Octet® Software Version 13 PDF | 409.1 KB
- Hoja de datos: Sistema Octet® R4 PDF | 912.4 KB
- Octet® System Qualification Products and Services PDF | 99.8 KB
- Folleto: Nueva serie de sistemas Octet® R PDF | 523.8 KB
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1.4 MB