Tome decisiones precisas más rápido con Pioneer OneStep SPR

Tecnología SPR de próxima generación para simplificar las caracterizaciones cinéticas y las pantallas de fragmentos

  • Calcule cinéticas y afinidades precisas con solo una inyección de concentración de analito utilizando OneStep® SPR
  • Cribar y caracterizar 768 fragmentos en 24 horas
  • Seleccione con precisión los resultados de los datos de la pantalla principal utilizando un novedoso algoritmo de normalización y selección

Explore Pioneer SPR Principles

Encuentre su próximo sistema OneStep Pioneer SPR

Pioneer FE SPR System

Sistema Pioneer FE SPR

Make decisions earlier in Fragment Screens with the Pioneer FE

Pioneer SPR System

Sistema Pioneer SPR

Solución completa para el análisis de interacciones biomoleculares con inyecciones SPR de próxima generación

Contacta a nuestros expertos

Instrumentos de resonancia de plasma de superficie (SPR) de alta calidad para mediciones en tiempo real y sin etiquetas de interacciones biomoleculares

one step spr
Plataforma de alto rendimiento para cinética de unión y cribado de fragmentos

Los sistemas Pioneer SPR pueden proporcionar cinéticas y mediciones de afinidad de alta calidad utilizando una sola inyección OneStep en minutos.

Proporcione alta sensibilidad.

Proporciona la sensibilidad necesaria para caracterizar una amplia gama de analitos, desde biológicos hasta fragmentos de moléculas pequeñas, con alta confianza.

Evalúa conjuntos de datos grandes y pequeños sin esfuerzo

Solución de software de análisis de datos probada en la industria para minimizar los tiempos de procesos.

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información