Caracterización cinética de alto rendimiento sin etiquetas
Sistema de análisis de proteínas Octet® R2: crece con sus necesidades de caracterización de biomoléculas
El sistema Octet® R2 hace que el análisis de proteínas de calidad sea asequible y flexible. Con un precio para los laboratorios de biotecnología y académicos de inicio, los usuarios de bajo volumen ya no están sujetos a la compensación entre costo y rendimiento al elegir un sistema de análisis sin etiquetas. El sistema Octet® R2 de 2 canales ofrece un enfoque avanzado y sin fluidos para el análisis de proteínas, con una amplia variedad de biosensores de inmersión y lectura disponibles para análisis de cinética de unión y cuantificación. Octet® R2 proporciona un punto de entrada de bajo costo para laboratorios con necesidades de rendimiento más bajas, al tiempo que brinda la flexibilidad de actualizar en campo a 4 u 8 canales en cualquier momento que surja la necesidad.
El sistema Octet® R2 caracteriza las interacciones de unión proteína-proteína y proteína-molécula pequeña para la investigación y el descubrimiento tempranos. El sistema multipropósito también proporciona información cuantitativa midiendo las concentraciones de proteínas activas, incluso en mezclas complejas como sobrenadantes y lisados de cultivos celulares. Con sensibilidad para el análisis de moléculas pequeñas, el instrumento Octet® R2 permite la medición de interacciones entre moléculas pequeñas de hasta 150 Da de tamaño y sus socios de unión más grandes para determinar tasas cinéticas precisas.
- Económico: diseñado para laboratorios académicos y de inicio. Los usuarios de bajo volumen ya no están limitados por el compromiso entre costo y rendimiento al elegir un sistema de ensayo sin etiquetas.
- Segundo canal flexible para usar como referencia o más muestras. El diseño exclusivo de 2 canales tiene espectrómetros dedicados para referencia simultánea o capacidad adicional.
- Crece con usted: decida más tarde actualizar a un sistema Octet® Serie R de 4 u 8 canales para obtener un mayor rendimiento.
- Las actualizaciones se realizan en una sola visita por parte de un ingeniero de servicio de campo, sin la molestia de cambiar el modelo anterior.
Los beneficios del sistema de análisis de proteínas Octet® R2
El sistema Octet® R2 supervisa los eventos vinculantes en tiempo real para calcular las tasas de activación (ka) de la asociación, las tasas de desactivación (kd) de la disociación y las constantes de afinidad (KD). Los dos canales del sistema se pueden utilizar de forma independiente para medir muestras con fines de cribado, o en conjunto, emparejando la muestra leída con una referencia dedicada para la caracterización cinética de alta calidad.
Las muestras se cargan en microplacas estándar, lo que elimina el mantenimiento de la línea fluídica y amplía la cantidad de muestras que se pueden analizar en un ensayo. Las plantillas predefinidas en el software Octet® BLI Discovery agilizan la configuración antes de ejecutar un ensayo y minimizan las necesidades de capacitación. El software también ofrece a los usuarios una variedad de parámetros y métricas para analizar los datos adquiridos en una interfaz de software potente pero intuitiva.
El sistema Octet® R2 de 2 canales mide directamente la presencia de proteínas específicas y otras moléculas en solución con una mínima interferencia de matrices complejas. Se pueden determinar concentraciones precisas y reproducibles en tan solo 2 minutos por muestra utilizando un ensayo simple de un solo paso.
La temperatura de la placa de muestra se puede controlar entre 15 y 40 ° C, lo que permite determinaciones cinéticas fiables a diferentes temperaturas para proteínas sensibles a la temperatura. Las ventajas adicionales del enfriamiento de la muestra incluyen la capacidad de determinar rápidamente las constantes de velocidad de unión a múltiples temperaturas para extrapolar las mediciones termodinámicas. Los dos canales del sistema Octet® R2 se pueden utilizar de forma independiente para medir muestras con fines de detección o en tándem, emparejando la muestra leída con una referencia dedicada para la caracterización cinética de alta calidad.
El sistema Octet® R2 ofrece la posibilidad de volver a colocar los biosensores en rack al final de un experimento. La reubicación de biosensores proporciona una mayor flexibilidad en la carga de ligandos en los biosensores y reduce los costos operativos cuando los biosensores se cargan con preciados reactivos objetivo
Tecnología robusta con una interfaz de usuario sencilla e integrada diseñada para biólogos. Dedique menos tiempo a aprender instrumentación y más tiempo a obtener conocimientos.
Aplicaciones
Caracterización de moléculas grandes
Con plantillas predefinidas a seguir en el software Octet® BLI Discovery, el sistema Octet® R2 agiliza la configuración antes de ejecutar un ensayo y minimiza las necesidades de capacitación. Luego, Octet® Analysis Studio brinda a los usuarios una variedad de parámetros y métricas para analizar los datos adquiridos, en una interfaz de software potente pero intuitiva.
Caracterización de moléculas pequeñas
Con sensibilidad para examinar bibliotecas de fragmentos de moléculas pequeñas, el instrumento Octet® R2 permite la medición de interacciones entre moléculas pequeñas de hasta 150 Da de tamaño para determinar tasas cinéticas precisas.
| Tecnología de detección | Interferometría de biocapa (BLI) basada en biosensores de fibra óptica |
| Tipo de biosensor | Biosensores de fibra óptica desechables de un solo uso con reutilización opcional por regeneración y / o re-trasiego en la bandeja del biosensor |
Data Presentation | Gráficos que muestran sensogramas de enlace cinético en tiempo real, diagramas de resultados ajustados y residuos de ajustes Análisis de datos de concentración, incluidas curvas de calibración y salida de datos de concentración tabulados Agrupación de epítopos y matrices de bloqueo cruzado y superposiciones de trazas Datos cinéticos tabulados |
| Tipo de ejemplo | Proteínas, anticuerpos, péptidos, ADN, ARN, liposomas, virus y partículas similares a virus en varios medios, incluidos suero, tampones que contienen DMSO, fracciones periplásmicas, sobrenadantes de cultivos celulares sin tratar y lisados celulares en bruto |
| Número de espectrómetros | 2 |
| Lecturas simultáneas máximas | 2 |
| Tasa de recopilación de datos | 2, 5 or 10 Hz |
| Posición y formato de la muestra | 1 microplaca estándar de 96 pocillos, negra, de fondo plano |
| Volumen de la muestra | 180–220 µL / pocillo Pruebas no destructivas |
| Capacidad de flujo orbital | Estática o 400–1500 rpm |
| Rango de temperatura de análisis | 15 ° C a 40 ° C, en incrementos de 1 ° C |
| Cuantificación y cinética | |
| Rendimiento | Hasta 2 ensayos en paralelo |
| Detección de peso molecular | >150 Da |
| Tiempo de análisis por muestra | Cuantificación de hIgG en 2 minutos para 2 muestras Experimentos de unión cinética en tiempo real de 5 minutos a 4 horas para análisis cinético |
| Constante de tasa de asociación (ka) | 101 to 107 M-1 s-1 |
| Constante de tasa de disociación (kd) | 10-6 to 10-1 s-1 |
| Constante de afinidad (KD) | 1 mM – 10 pM |
| Rango de cuantificación | 0.5 µg / mL a 2000 µg / mL (IgG humana y biosensor de proteína A) Depende de la proteína y del ensayo |
| Ruido de línea de base (RMS) | <3.0 pm |
| Deriva de la línea de base | < 0.1 nm/hora |
| Precisión de cuantificación | CV <10% |
Instrumento | |
| Peso | 72 lb (32.7 Kg) |
Dimensiones (H x W x D) | 19.5 in x 22 in x 18.2 in (49 cm x 56 cm x 46 cm) |
- Octet® BLI Systems - Enterprise-Ready, Label-Free Biomolecular Interaction Analysis for Drug Discovery and Beyond PDF | 6.3 MB
- Octet® BLI Discovery and Octet® Analysis Studio Software PDF | 1.7 MB
- Datasheet: Octet® Software Version 13 PDF | 409.1 KB
- Hoja de datos: Sistema Octet® R2 PDF | 485.0 KB
- Octet® System Qualification Products and Services PDF | 99.8 KB
- Folleto: Nueva serie de sistemas Octet® R PDF | 523.8 KB
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1.4 MB