Sistema Octet® de ultra alto rendimiento de 96 canales
- Analice hasta 96 muestras simultáneamente: realice sus experimentos de cuantificación o enlace con una velocidad inigualable. Cuantifique una placa completa de 96 pocillos de IgG en dos minutos.
- Realice una campaña de agrupación de epítopos de 32 x 32 en menos de ocho horas: utilice formatos de ensayo en tándem, sándwich o premezclados para realizar la agrupación de epítopos. Analice muestras directamente de sobrenadantes o lisados. Complete un ensayo de agrupación de epítopos de 32 x 32 en menos de ocho horas.
- Agilice los flujos de trabajo con la automatización: listo para la automatización y compatible con robots para la carga de bandejas de microplacas y biosensores para extender los tiempos de espera y reducir la intervención del operador.
Desde el título de IgG hasta la agrupación de epítopos, el instrumento Octet® RH96 ofrece analistas de interacción molecular sin etiquetas con plataformas de alto rendimiento de última generación que facilitan la caracterización y el desarrollo rápidos de moléculas de fármacos biológicos.
El cabezal de lectura del instrumento Octet® RH96 proporciona flexibilidad de diseño que permite a los usuarios analizar 8, 16, 32, 48 o 96 muestras a la vez, lo que permite un rendimiento personalizado de hasta 96 muestras.
El formato de ensayo Dip and Read permite realizar rápidamente análisis de clones fuera de velocidad, incluso en muestras crudas utilizando biosensores listos para usar disponibles en el mercado.
La determinación del título de IgG de una placa completa de 96 pocillos se puede completar en dos minutos. Además, el compartimento de la placa de muestra es compatible con las placas de 384 pocillos, lo que permite un mayor rendimiento de la muestra.
Con el sistema Octet® RH96, la agrupación de epítopos se puede completar en un tiempo récord, donde se puede analizar una matriz de anticuerpos de 32 x 32 en menos de ocho horas. Un potente software de análisis de agrupación de epítopos dedicado permite una fácil visualización y análisis de grandes conjuntos de datos.
El sistema Octet® RH96 utiliza tecnología Dip-and-Read donde los biosensores se sumergen en muestras alojadas en microplacas. Sin fluidos involucrados, los sistemas Octet® tienen más tiempo de actividad y menores costos operativos
Aplicaciones
Conversión ELISA
Los ELISA son conocidos por tener variabilidad en los resultados, susceptibilidad a errores humanos y tiempos lentos de obtención de resultados. Los sistemas Octet® de alto rendimiento están diseñados para superar esas limitaciones. Convierta su ensayo ELISA en un ensayo Octet®.
Epítopo Binning
El proceso de agrupamiento de epítopos identifica y ordena los candidatos de anticuerpos que unen regiones de epítopo similares a un antígeno en agrupaciones. Los ensayos de agrupación de epítopos de Octet® se basan en probar la capacidad de unión secuencial de dos anticuerpos a un antígeno. La velocidad del ensayo, el rendimiento, la reproducibilidad excepcional y las herramientas de software dedicadas hacen que las plataformas Octet® sean ideales para analizar grandes bibliotecas de anticuerpos.
Prueba de contaminantes protéicos
Los contaminantes proteicos son un obstáculo importante a superar durante la producción de biofármacos. El análisis de proteínas de alto rendimiento rápido de la plataforma Octet® combinado con los kits anti-CHO HCP y de proteína residual A proporcionan a los desarrolladores de productos biológicos un ensayo rápido y fácil de usar para las pruebas de contaminantes.
Tecnologia | Interferometría de biocapa (BLI) basada en biosensores de fibra óptica |
Volumen de la muestra | 40-80 μL / pocillo (microplaca de fondo inclinado de 384 pocillos) y 180-220 μL / pocillo (microplaca de 96 pocillos), pruebas no destructivas, de fácil recuperación |
Presentación de datos | Sensorgramas que muestran trazas cinéticas o tasas de unión de concentración Matrices de agrupamiento y bloqueo cruzado de epítopos y superposiciones de trazas Datos tabulados de cinética o concentración |
Automatización | Carga de bandeja de microplaca y biosensor compatible con robot |
Capacidad de flujo orbital | Estático o 100–1500 rpm |
Temperatura de análisis | Ambiente + 4 ° C a 40 ° C, en incrementos de 1 ° C |
Constante de tasa de asociación (ka) | 101 to 107 M-1 s-1 |
Constante de tasa de disociación (kd) | 10-6 to 10-1 s-1 |
Constante de afinidad (KD) | 1 mM – 10 pM |
Ruido de línea de base (RMS) | <3 pm (8–16 biosensores); <8 pm (32–96 biosensores) |
Desviación de la línea de base | < 0.1 nm/hora |
Rango de cuantificación | 32 a 96 biosensores: 0,1 a 100 μg / ml de hIgG a 1000 rpm **; 1,0–700 μg / mL a 400 rpm 8–16 biosensores: 0,05–300 μg / mL de hIgG a 1000 rpm **; 0,5 a 2000 μg / ml a 400 rpm |
Precisión de cuantificación | CV <10% |
Peso | 200 lbs (90.7 kg) |
Dimensiones (H x W x D) | 30.1 in x 31.5 in x 31.5 in (77 cm x 80 cm x 80 cm) |
Tipo de ejemplo | Proteínas, anticuerpos, péptidos, medios que contienen suero (hasta un 25%), tampones que contienen DMSO, partículas similares a virus, sobrenadantes de cultivos celulares sin tratar y lisados celulares brutos |
Plato de muestra | Microplacas de fondo inclinado, estándar, de 96 y 384 pocillos, negras |
Detección de peso molecular | > 150 Da (8-16 biosensores),> 5000 Da (32-96 biosensores) |
Recursos
- Octet®️ Systems Platform Brochure PDF | 1.3 MB
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 404.8 KB
- Octet® 384-Well Tilted-Bottom Microplate Datasheet PDF | 848.2 KB
- Octet CFR Software V12.X and Software Validation Package Datasheet PDF | 197.7 KB
- Datasheet: Octet® Software Version 13 PDF | 409.1 KB
- Datasheet: Octet® RH96 System PDF | 2.0 MB
- Octet®️ BLI Discovery and Octet®️ Analysis Studio Software PDF | 1.7 MB
- Octet System Qualification Products and Services PDF | 99.8 KB
- Datasheet: Octet® AS Offline Biosensor Immobilization Station PDF | 183.1 KB
- Enhancing Efficiency and Economics in Process Development and Manufacturing of Biotherapeutics PDF | 372.5 KB
- Converting ELISA Assay Into Octet® Quantitation Assay PDF | 207.5 KB