Sistemas de detección de libre de marcación Octet BLI para análisis de interacciones biomoleculares

Ahorro de tiempo y costo sin precedentes para ensayos de afinidad, cinética y concentración

Los sistemas de Octet permiten un análisis sin etiquetas en tiempo real para la determinación de afinidad, cinética y cuantificación de anticuerpos / proteínas. Esta plataforma de instrumentos sin fluidos ofrece una serie de ventajas sobre las técnicas tradicionales sin etiquetas como la resonancia de plasma de superficie (SPR).

  • Mayor rendimiento: la cuantificación de proteínas se puede completar en tan solo dos minutos y se pueden procesar hasta 96 muestras simultáneamente en el sistema Octet HTX.
  • Mayor compatibilidad de muestras: los analitos se pueden medir en mezclas sin purificar, como lisados celulares o sobrenadantes de hibridomas. Los sistemas de Octet toleran el glicerol e incluso hasta un 10 % de DMSO.
  • Menor costo total de propiedad: no hay módulos de fluidos que se obstruyan o causen tiempo de inactividad mientras se esperan reemplazos.

Discover BLI Technology

Serie Octet® R

Acelere su investigación con una plataforma de análisis de proteínas sin etiquetas actualizable

Sistema de 2 canales: Octet® R2

Crece con sus necesidades de caracterización de biomoléculas

Sistema de 4 canales: Octet® R4

El equilibrio perfecto entre costo y rendimiento con un margen de maniobra dado

Sistema de 8 canales: Octet® R8

Flexibilidad y versatilidad inigualables en el análisis de proteínas

Octet® RED384 y HTX

Rendimiento sin precedentes para aplicaciones industriales

Octet HTX

Sistema Octet de 96 canales de rendimiento ultra alto: Octet 96

Monitorea hasta 96 biosensores simultáneamente, lo que permite la detección sin etiquetas para la cuantificación de proteínas y la caracterización cin...

Octet RED384

Sistema de Octet de alto rendimiento de 16 canales: Octet RH16

El instrumento Octet RH16 de 16 canales proporciona un rendimiento analítico similar al del sistema Octet RED96 de 8 canales, pero con niveles más alt...

BLitz – Ensayos sin etiquetas en una gota

Octet N1 label free detection system

Sistema OctetN1 de ensayo personal

Ensayos sin etiquetas en una gota

Contacta a nuestros expertos

Soluciones Sartorius para sistemas de detección sin etiquetas

Octet HTX
Analizar muestras en matriz cruda

Utilice los sistemas Octet sin fluidos con placas de muestras de 96 y / o 384 pocillos y los biosensores listos para usar para obtener flexibilidad en los tipos de muestras; desde grandes biológicos hasta pequeñas moléculas, purificadas o en forma cruda.

Transfiera métodos al control de calidad y la fabricación con confianza

Desarrolle y valide rápidamente métodos Octet para ensayos de impurezas, cuantificación y unión de ligandos de liberación de lotes.

Recursos destacados

Label-Free Detection technologies, key considerations and applications cover
eBook

Label-Free Detection Technologies: Key Considerations and Applications

Technologies, Key Considerations, and Applications

Enhanced Efficiency in Lot Release and In-Process Testing of Biologics cover
White Paper

Enhanced Productivity and Labor Efficiency

In Lot Release and In-Process Testing of Biologics in GxP Laboratories

Application Note

MAb Quantitation Protein A HPLC vs Protein A Bio-Layer Interferometry

Rapid, accurate and cost-effective quantitation of monoclonal antibodies (MAbs) is essential for bioprocessing.

app note thumbnail
Application Note

Potency Assay Development Qualification and Validation Strategies

A method for evaluating the binding of an Fc gamma receptor III (FcγR) molecule to the widely characterized NIST mAb.

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información