Plataforma de alto rendimiento para el desarrollo de productos biológicos
Desde el título de IgG hasta la agrupación de epítopos, el sistema Octet® RH16 ofrece análisis de interacción biomolecular sin etiquetas con plataformas de alto rendimiento de última generación que facilitan la caracterización y el desarrollo rápidos de moléculas de fármacos biológicos.
La alta sensibilidad de detección, el rendimiento y la compatibilidad con placas de 384 micropocillos del sistema Octet® RH16 también lo han convertido en uno de los favoritos para la detección de bibliotecas de moléculas pequeñas y el análisis de grandes campañas de unión de competencia cruzada. El instrumento Octet® RH16 también admite automatización adicional para extender los tiempos de espera y reducir la intervención del operador. Los ligandos diana pueden inmovilizarse por lotes en biosensores y devolverse a la bandeja del biosensor para su reutilización en experimentos futuros, extendiendo así el número de usos para cada biosensor, conservando ligando valioso y maximizando la flexibilidad en el diseño experimental.
- Analice hasta 16 muestras simultáneamente
- Optimice los flujos de trabajo con la automatización: listo para la automatización y compatible con robots para la carga de bandejas de microplacas y biosensores.
- Paquetes GxP disponibles: disponibles como paquetes completos con software 21 CFR Parte 11 y kits, protocolos y servicios IQOQ / PQ para el cumplimiento normativo.
Organice las muestras de ensayo en placas de 96 o 384 placas según los flujos de trabajo y los volúmenes de muestra
Admite mayores capacidades de muestra y reactivo, lo que aumenta los tiempos de espera
El sistema Octet® RH16 utiliza la tecnología Dip-and-Read ™ donde los biosensores se sumergen en muestras alojadas en microplacas. Sin fluidos involucrados, los sistemas Octet® tienen más tiempo de actividad y menores costos operativos
Aplicaciones
Conversión ELISA
Los ELISA son conocidos por tener variabilidad en los resultados, susceptibilidad a errores humanos y tiempos lentos de obtención de resultados. Los sistemas Octet de alto rendimiento están diseñados para superar esas limitaciones. Convierta su ensayo ELISA en un ensayo Octet.
Epítopo Binning
Los estudios de agrupación de epítopos se basan en la unión secuencial de dos anticuerpos a un antígeno y se realizan utilizando docenas de pares de anticuerpos en matrices de competencia cruzada. El sistema Octet sobresale en estos estudios a gran escala debido a la velocidad del ensayo, el rendimiento y la reproducibilidad excepcional.
Prueba de contaminantes protéicos
Los contaminantes proteicos son un obstáculo importante a superar durante la producción de biofármacos. El análisis de proteínas de alto rendimiento rápido de la plataforma Octet® combinado con los kits anti-CHO HCP y de proteína residual A proporcionan a los desarrolladores de productos biológicos un ensayo rápido y fácil de usar para las pruebas de contaminantes.
Tecnología | Interferometría de biocapa (BLI) basada en biosensores de fibra óptica |
| Volumen de la muestra | 40-80 μL / pocillo (microplaca de fondo inclinado de 384 pocillos) y 180-220 μL / pocillo (microplaca de 96 pocillos), pruebas no destructivas, de fácil recuperación |
| Presentación de datos | Gráficos que muestran enlaces cinéticos, ajustes de ecuaciones y residuos de ajustes de Datos cinéticos tabulados y gráficos de datos |
| Automatización | Carga de bandeja de microplaca y biosensor compatible con robot |
| Capacidad de flujo orbital | Estática o 100–1500 rpm |
| Temperatura de análisis | Ambiente + 4 ° C a 40 ° C, en incrementos de 1 ° C |
| Constante de tasa de asociación (ka) | 101 a 107 M-1 s-1 |
| Constante de tasa de disociación (kd) | 10-6 a 10-1 s-1 |
| Constante de afinidad (KD) | 1 mM a 10 pM |
| Ruido de línea de base (RMS) | ≤ 4 pm (RMS) |
| Desviación de la línea de base | < 0.1 nm/hora |
| Rango de cuantificación | 8-16 biosensores: 0,05-300 μg / ml de hIgG a 1000 rpm **; 0,5 a 2000 μg / ml a 400 rpm |
| Precisión de cuantificación | CV <10% |
Peso | 150 lb (68.2 Kg) |
Dimensiones (H x W x D) | 30.1" H x 31.5" W x 31.5" D (77 cm H x 80 cm W x 80 cm D) |
| Tipo de ejemplo | Proteínas, anticuerpos, péptidos, medios que contienen suero (hasta un 25%), tampones que contienen DMSO, partículas similares a virus, sobrenadantes de cultivos celulares sin tratar y lisados celulares brutos |
| Plato de muestra | Microplacas de fondo inclinado, estándar, de 96 y 384 pocillos, negras |
| Detección de peso molecular | >150 Da (8–16 biosensores) |
- Octet® BLI Systems - Enterprise-Ready, Label-Free Biomolecular Interaction Analysis for Drug Discovery and Beyond PDF | 6.3 MB
- Octet® 384-Well Tilted-Bottom Microplate Datasheet PDF | 848.2 KB
- Octet® CFR Software V12.X and Software Validation Package PDF | 197.7 KB
- Datasheet: Octet® Software Version 13 PDF | 409.1 KB
- Datasheet: Octet® RH16 System PDF | 1.6 MB
- Octet® BLI Discovery and Octet® Analysis Studio Software PDF | 1.7 MB
- Octet® System Qualification Products and Services PDF | 99.8 KB
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1.4 MB
- Enhancing Efficiency and Economics in Process Development and Manufacturing of Biotherapeutics PDF | 372.5 KB
- Converting ELISA Assay Into Octet® Quantitation Assay PDF | 207.5 KB