Juegos de tubos y Ensambles

Los ensamblajes de un solo uso son esenciales en los procesos de biofabricación, pero su importancia puede pasarse por alto. Sartorius aporta 20 años de experiencia en gestión de un solo uso a cada proyecto de diseño de ensamblaje, ofreciendo una gama de soluciones para adaptarse a la variabilidad del proceso. Hay disponibles juegos de tubos prediseñados de un solo uso, o los ingenieros de Sartorius pueden trabajar con usted para configurar un diseño a partir de una extensa biblioteca de componentes o construir un juego completamente personalizado. De cualquier manera, nuestras soluciones optimizan la flexibilidad y permiten una implementación rápida.

Listo para usar

Los juegos de tubos plug-and-play son robustos, estériles y están listos para la fabricación exigente y el despliegue rápido.

Amplia experiencia

Una gama de componentes validados y una amplia biblioteca de calificaciones de compromiso garantizan que Sartorius puede proporcionar soluciones prediseñadas, configuradas o personalizadas.

Escalabilidad mejorada

Los procedimientos de ensamblaje escalables brindan una calidad confiable para operaciones pequeñas y grandes.

Orientación de expertos

Los especialistas de Sartorius pueden guiarlo hacia la mejor solución para sus necesidades de proceso y aplicación.

Nuestra oferta actual

Qué considerar al definir un juego de tubos

Conectores, tubos, accesorios, sensores, contenedores, desconexiones, filtros... las posibilidades de diseñar un conjunto de tubos son infinitas. Confíe en Sartorius para guiar el diseño de juegos de tubos para satisfacer necesidades específicas. Haga clic en el juego de tubos a continuación para explorar todas las amplias opciones que ofrece Sartorius.

Las conexiones del juego de tubos de Sartorius, las calificaciones de acoplamiento, generalmente se validan para soportar al menos 1 bar de presión. Hay un servicio disponible si las actuaciones de compromiso necesitan una clasificación de presión diferente o necesitan seguir un protocolo específico. Una calificación de compromiso de conexión solo refleja la resistencia a la presión en el punto de conexión y no en todo el conjunto. Para garantizar un alto grado de garantía de calidad a lo largo del ciclo de vida del ensamblaje de un solo uso, los usuarios finales deberán verificar que el producto sea hermético para los requisitos de presión del proceso dados.

Consulte a nuestros expertos

icon-blog

La importancia de los juegos de tubos: crítico de principio a fin

Explore por qué los juegos de tubos son una parte esencial de los ensamblajes de fabricación biofarmacéutica y cómo los ensamblajes de tubos correctos aseguran que todo el proceso esté listo de principio a fin.

Leer más

Productos Relacionados

Conexiones asépticas

Sartorius reúne múltiples tecnologías y una vasta experiencia, con más de 1,2 millones de conexiones estériles suministradas cada año, podemos ayudarl...

Validación de filtros y sistemas de Single-Use

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Temas relacionados

Tuflux® Silicone and TPE Tubing

Tuflux® Tubing is available in both silicone and TPE formulations. Both types have excellent extractable/leachable profiles.

Dispositivo de soldadura de tubos estériles Biowelder® TC

El Biowelder® TC es un dispositivo automatizado para conectar tubos termoplásticos en una operación de soldadura estéril.

FM_TakeOne--_4726

Quickseal®: desconexión aséptica confiable

Instalado en una variedad de materiales de tubos, Quickseal® proporciona una desconexión aséptica de tubos rápida y confiable.