Tubos y conjuntos Single-Use
Transfiera fluidos de manera eficiente a través de los pasos de su proceso
Los ensamblajes de un solo uso para la transferencia de fluidos son un elemento esencial, aunque a menudo pasado por alto, de los procesos modernos de biofabricación. Los conjuntos de tubería son fundamentales para las transferencias entre sistemas híbridos y de un solo uso y entre paredes de aislamiento o salas limpias. Las soluciones de Sartorius satisfacen sus necesidades basándose en más de 20 años de experiencia en el diseño de sistemas de gestión de fluidos de un solo uso.
Cumpla con los requisitos críticos del proceso con los servicios de prueba de calidad del producto.
Libere a los operadores de la carga de ensamblar componentes con soluciones listas para usar.
Acelere la aprobación de medicamentos con paquetes integrales de validación de productos y experiencia en la industria.
Diseñe ensamblajes de un solo uso específicos del proceso utilizando una amplia biblioteca de componentes o confíe en el equipo de diseño experto de Sartorius.
Sartorius ofrece una gama de conjuntos de un solo uso prediseñados, así como una amplia biblioteca de componentes para personalizar los diseños estándar para cumplir con sus requisitos específicos.
Sartorius actualiza continuamente una biblioteca integral de componentes para reflejar las necesidades cambiantes de la industria, y la empresa construye relaciones de clase mundial con los proveedores para garantizar que todos los componentes cumplan con los más altos estándares de calidad. Sartorius también se mantiene actualizado con los estándares regulatorios más actualizados al participar activamente en consorcios y asociaciones mundiales.
Solución de alícuotas Linkit® AX
Diseñado para abordar los puntos débiles del llenado manual y las aplicaciones de alícuotas, sin realizar una gran inversión en equipos grandes y complejos. Esta solución aséptica patentada dirige el fluido desde una bomba peristáltica hacia
10 bolsas Flexsafe® para llenado simultáneo y rápido.
- Concepto de conectar y usar
- El manejo simple minimiza los esfuerzos y los errores
- Precisión de distribución de ±5%
Ensambles de tubos
Los conjuntos de tubos robustos, estériles y listos para usar permiten flexibilidad en todos los pasos del proceso. Seleccione un conjunto de tubos prediseñados de un solo uso o confíe en los expertos de Sartorius para configurar sus diseños a partir de una amplia biblioteca de componentes, que incluye componentes caracterizados y validados para condiciones de proceso específicas.
- Soluciones listas para usar para todos los pasos del proceso
- Amplia biblioteca de componentes y expertos en productos
- Paquetes y servicios de validación
Tuflux® Tubing
Sartorius diseñó su tubería de silicona y TPE Tuflux® para ofrecer perfiles extraíbles bajos que cumplen con las expectativas de la industria en cuanto a limpieza y seguridad.
- Pureza excepcional para las aplicaciones más cruciales
- Fácil validación de tubería Tuflux® en un proceso
- Amplia gama de tamaños estándar de la industria disponibles para cumplir con los exigentes plazos
Explore los tubos de silicona y TPE