Seccionadores de punto de uso asépticos Clipster®

Clipster® es una solución de un solo uso para desconectar los tubos en cualquier etapa del proceso manteniendo la esterilidad. Su diseño único permite la instalación en productos ensamblados. El Clipster® es robusto, rápido y fácil de usar. Los operadores realizan la desconexión con una herramienta manual, lo que garantiza una ejecución rápida y fácil incluso en espacios limitados. Como Clipster® no está en contacto con ningún fluido, se puede validar fácilmente.

Instalación en el punto de uso

En cualquier momento durante el ensamblaje y el procesamiento, un operador puede desconectar asépticamente las unidades. Instalación en el punto de uso

Operación de 4 pasos

La operación fácil de usar garantiza una desconexión rápida, robusta y repetible.

Garantía de esterilidad

Probado durante la validación con desafío bacteriano mediante inmersión en Bacillus atropheus a 106 CFU/mL.

Desconexiones Flexibles

Clipster®: libertad para desconectarse

Clipster® se diseñó para satisfacer la demanda de una mayor flexibilidad en las operaciones de desconexión en la industria biofarmacéutica. Clipster® puede servir como respaldo validado para desconexiones no planificadas. Su sencillo proceso de 4 pasos (sin contacto con el producto) facilita la validación y admite desconexiones de I+D hasta la escala de producción comercial.

Solicite presupuesto


Seccionadores asépticos Clipster®

Flexibilidad

Se puede montar en tubería de 1/4" – 3/4" OD

Validación

Sin contacto con el fluido del producto

Tamaño

Las piezas pequeñas Clipster® y la herramienta portátil permiten la desconexión en cualquier posición. No se requiere batería ni fuente de alimentación.

Clipster®: una verdadera ventaja de eficiencia

El seccionador aséptico Clipster® realiza separaciones en el punto de uso dentro de una configuración de proceso instalada, incluso con tubos de silicona. Su diseño único de componentes superiores e inferiores independientes significa que los operadores pueden usar Clipster® en cualquier lugar y en cualquier momento del proceso.

Solicite un presupuesto

Productos relacionados 

FM_TakeOne--_4726

Quickseal®: desconexión aséptica confiable

Instalado en una variedad de materiales de tubos, Quickseal® proporciona una desconexión aséptica de tubos rápida y confiable.

Más información sobre los seccionadores Clipster®

Activos relacionados

Article

Qualifying Disconnection Technologies

PDF | 9.6 MB

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Temas relacionados

Tuflux® Silicone and TPE Tubing

Tuflux® Tubing is available in both silicone and TPE formulations. Both types have excellent extractable/leachable profiles.

Dispositivo de soldadura de tubos estériles Biowelder® TC

El Biowelder® TC es un dispositivo automatizado para conectar tubos termoplásticos en una operación de soldadura estéril.

Conectores de tubo aséptico Opta® SFT

Los conectores de tubo aséptico Opta® SFT permiten una conexión estéril y una transferencia de fluidos rápidas y fiables entre dos componentes de proc...