Dispositivo de soldadura de tubos estériles Biowelder® TC

Soldadura automatizada de tubos estériles para contención total

Los procesos avanzados de biofabricación requieren herramientas avanzadas para proporcionar conexiones confiables entre los componentes. El Biowelder® TC es un dispositivo automatizado para realizar conexiones estériles entre elementos de tubería de elastómero termoplástico (TPE). Esta tecnología probada utiliza soportes de tubos giratorios únicos para conectar tubos de TPE secos o llenos de líquido y garantiza la contención total de los fluidos del proceso al volver a conectar los extremos de los tubos desechados. Los protocolos de validación aseguran que las conexiones Biowelder® TC sean estériles.

Flexibilidad

El dispositivo puede acomodar tamaños de tubo de 1/4" a 1" OD y admite la soldadura conjunta de diversas marcas de TPE. Los tubos pueden estar secos, húmedos o llenos.

Contención Total

La tecnología patentada crea dos soldaduras para evitar la contaminación ambiental de los extremos de los tubos desechados.

Automatización

Un operador inicia el proceso de soldadura automatizado a través de la pantalla táctil LCD.

Prevención de errores

Los soportes para tubos están codificados por colores para facilitar su uso.

Conexión ultra segura

Las soldaduras térmicas son extraordinariamente estables y aseguran una conexión estéril.

Principio de funcionamiento de Biowelder® TC

Para comenzar a utilizar la soldadora automática de tubos Biowelder® TC, un operador inserta los soportes de los tubos, la cuchilla desechable y los tubos de TPE e inicia el proceso de soldadura a través de la pantalla táctil. La hoja se calienta primero para la despirogenización y se enfría a la temperatura de soldadura, con un sensor de infrarrojos que controla la temperatura. Después de que la hoja corta los tubos, el soporte del tubo gira y se establece una nueva conexión.

Rendimiento de soldadura líder en el mercado

Soldadora de tubos estériles automatizada y versátil

El dispositivo de soldadura automatizado Biowelder® TC proporciona una solución simple, flexible y rápida para realizar conexiones estériles en todos los procesos de fabricación biofarmacéutica. Se puede utilizar en bolsas desechables, conjuntos de tubos de un solo uso y operaciones unitarias.

Solicite presupuesto
 

Dispositivo de soldadura estéril Biowelder® TC

Diseño automatizado y ergonómico

Instrucciones paso a paso en pantalla, código de colores y

los soportes de tubos de tamaño específico minimizan los errores del operador.

Variedad de materiales calificados

Compatible con tubos Tuflux® TPE, C-Flex® 374*, AdvantaFlex®**, PharMed®* BPT y SaniPure®* BDF™. Se pueden usar marcas de TPE adicionales después de la validación interna.

Variedad de tamaños y condiciones de tubos

Tiene una capacidad de tamaño de tubo de 1/4" a 1" OD y puede soldar tubos secos, húmedos o llenos de líquido.

Extensamente calificado

La guía de validación integral está disponible para respaldar la garantía de calidad y las conexiones de soldadura estériles seguras y sólidas.

Corto tiempo de soldadura

Produce conexiones rápidas, fiables y automatizadas en menos de 2,5 minutos.

*C-Flex®, SaniPure™ and PharMed® are registered trademarks of Saint-Gobain Performance Plastics Corporation. **AdvantaFlex® is registered trademark of AdvantaPure.



Aplicaciones de Biowelder® TC

Conéctese con flexibilidad

Biowelder® TC puede soldar tuberías húmedas, secas o llenas de líquido en entornos no clasificados y clasificados mientras mantiene la esterilidad del producto.


Solicite presupuesto

Conéctese en cada paso

Desde procesos ascendentes a pequeña escala hasta aplicaciones de llenado final en grandes producciones comerciales, Biowelder® TC se adapta a las necesidades de conexión cambiantes.

Conéctese a través de aplicaciones

Cree soldaduras estériles en una variedad de procesos que incluyen mAbs, vacunas, terapias celulares y génicas, desarrollo de líneas celulares y biosimilares.

Soldadura de tubos estériles

Componentes, accesorios y servicios de Biowelder® TC

Maximice las capacidades de soldadura y garantice un funcionamiento ininterrumpido con componentes y accesorios de un solo uso. El servicio regular de Sartorius mantiene el máximo rendimiento.


Sistema Biowelder® TC

El Biowelder® TC proporciona soluciones simples, flexibles y rápidas para conexiones de bioprocesamiento.

Solcite presupuesto

Componentes

Soportes para tubos

Cada dimensión de tubo tiene un soporte de tubo dedicado exactamente a una combinación de DI a DE. Los códigos de color aseguran un funcionamiento preciso.

Solicite presupuesto

Cuchillas

La soldadora solo tiene un consumible: cuchillas de corte de un solo uso. Para garantizar soldaduras limpias y estériles, las cuchillas de corte se desechan después de su uso.

Accesorios

Garantice el máximo rendimiento de Biowelder® con un kit de calibración de temperatura.

Solicite presupuesto

Servicios de instrumentos

Los ingenieros de servicio de Sartorius deben realizar un mantenimiento regular del dispositivo. Los servicios de calificación están disponibles para entornos GMP.

Consulte nuestros expertos

Mira más de cerca

Productos relacionados 

Tuflux® Silicone and TPE Tubing

Tuflux® Tubing is available in both silicone and TPE formulations. Both types have excellent extractable/leachable profiles.

Más información sobre Biowelder® TC

Activos relacionados

Biowelder® Total Containment

PDF | 1.9 MB
Infographics

6 Reasons to Choose the Biowelder® TC

JPEG | 378.0 KB

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Temas relacionados

Conectores de tubo aséptico Opta® SFT

Los conectores de tubo aséptico Opta® SFT permiten una conexión estéril y una transferencia de fluidos rápidas y fiables entre dos componentes de proc...

Clipster® Aseptic Point-of-Use Disconnectors

Clipster® is a single-use solution for disconnecting tubing at any stage in the process while maintaining sterility.

FM_TakeOne--_4726

Quickseal®: desconexión aséptica confiable

Instalado en una variedad de materiales de tubos, Quickseal® proporciona una desconexión aséptica de tubos rápida y confiable.