Conexiones asépticas
Conexión asépticaConéctese con infinitas posibilidades
La biofabricación moderna de un solo uso implica muchas conexiones manuales para mantener una ruta de fluido cerrada a través de los pasos del proceso. La cartera de conexiones probada de Sartorius agrega simplicidad, flexibilidad y velocidad a cualquier operación. Estos productos brindan un rendimiento constante, gracias a diseños robustos junto con servicios de mantenimiento y capacitación del operador. Los estrictos protocolos de validación aseguran la esterilidad.
Diseñado pensando en el usuario, el equipo de Sartorius refleja años de experiencia y comentarios de los clientes.
Sartorius tiene una cartera diversa de componentes de conexión para satisfacer las necesidades de los clientes.
Ahorre tiempo con las tecnologías de conexión térmica y mecánica que agilizan los pasos entre el desarrollo y la fabricación de fármacos.
Conéctese con confianza
La tecnología de conexión aséptica es fundamental para una transferencia de fluidos exitosa. Sartorius puede ayudar a planificar las conexiones entre las operaciones de las unidades para garantizar una contención adecuada. Una línea completa de tecnologías de conexión ofrece simplicidad, flexibilidad y velocidad para adaptarse a las necesidades del proceso, optimizar las operaciones y proteger los valiosos fluidos del proceso.
Biowelder® TC Sterile Tube Welder | Opta® SFT Aseptic Tube Connectors | Triclamp | Quick Couplers | |
|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión | Sterile | Sterile | Non-sterile | Non-sterile |
Mantiene la esterilidad en ambientes no clasificados | Yes | Yes | No | No |
Tiempo | 1-4 mins | 30 seg | 1 min | < 30 seg |
Material de tubería típico | TPE Only | TPE / silicona (trenzada) | TPE / silicona (trenzada) | TPE / Silicona / EVA |
| Flexibilidad de procesos | Según sea necesario sin una ubicación predefinida | Prediseñado en montaje de single use | Prediseñado en montaje de single use | Prediseñado en montaje de single use |
Costo por conexión | $* | $$$ | $$ | $ |
Materiales de contacto de fluidos | No | Polietileno | Polietileno | Policarbonato / Polisulfona |
| Saber más |
*Initial CAPEX is required
Soldadora de tubo estéril Biowelder® TC
Biowelder® Total Containment es una soldadora totalmente automatizada para la conexión estéril de tubos termoplásticos. Esta tecnología patentada permite la conexión estéril de tubos de TPE llenos de líquido o secos. El Biowelder® TC suelda térmicamente tubos desde 1/4" hasta 1" OD para una conexión aséptica estable.
Transferencia de fluidos estériles (SFT) Opta®
La gama de conectores asépticos de Sartorius permite conexiones rápidas y fiables para la transferencia de fluidos estériles entre dos componentes de proceso separados y preesterilizados en operaciones de fabricación biofarmacéutica. Los conectores Opta® de género determinan la dirección del flujo del proceso y eliminan los errores de conexión del operador.
Soluciones de conexión de Single-Use de Sartorius
Mantenga la esterilidad con un manejo más sencillo y aumente la velocidad, la flexibilidad y la redundancia en su proceso con una amplia gama de tamaños de tubos, compatibilidades de materiales e interconectividad entre diferentes tamaños y materiales.