Conectores de tubo aséptico Opta® SFT

Conéctese con simplicidad, flexibilidad y confiabilidad

Los procesos biofarmacéuticos exigen conexiones rápidas, confiables y estériles para la transferencia de fluidos. El conector de un solo uso Opta® SFT está diseñado para formar una conexión estéril entre dos componentes preesterilizados. Rápidos y fáciles de usar, los conectores Opta® están ampliamente validados y respaldados por pruebas de integridad internas al 100 %. El Opta® SFT está disponible como un componente independiente para el ensamblaje del usuario final con tubos de silicona o TPE o puede diseñarse previamente en un ensamblaje de un solo uso.

Alto nivel de seguridad

Acoplamientos de conectores sellados con membrana de PES de grado esterilizante, lo que permite la transferencia de fluidos estériles en entornos clasificados y no clasificados.

Mayor confiabilidad

Una operación de 3 clics garantiza una operación rápida, repetible y consistente.

Mitigación de riesgos mejorada

Los acoplamientos de conectores macho y hembra permiten diseñar la dirección del flujo en su proceso, evitando conexiones erróneas.

Integridad asegurada

Los conectores se someten a pruebas de integridad al 100 % para garantizar la máxima calidad en la transferencia de fluidos estériles.

Conectores Opta® SFT

Conectores asépticos Opta® SFT

Las operaciones biofarmacéuticas a pequeña y gran escala dependen de conexiones estériles seguras para transferir fluidos. Los conectores asépticos Opta® SFT son fáciles de usar, adaptables para operaciones híbridas y de un solo uso, y están respaldados por pruebas de validación y control de calidad. La operación simple de 3 clics garantiza resultados consistentes con cada uso.

Solicite presupuesto


Conectores de tubo aséptico Opta® SFT

Tipo de conexión

Mecánica

Género

Sí, masculino y femenino

Compatibilidad del material del tubo

Silicona y TPE

Dimensiones

Tubo de 1/4" hasta 3/4" de diámetro interior (ID)

Modos de esterilización

Irradiación gamma o esterilización en autoclave

Conectores Opta® SFT para transferencia de líquidos estériles fácil y confiable

Los conectores Opta® SFT se pueden integrar en los conjuntos de gestión de fluidos de Sartorius y están disponibles individualmente para el montaje del usuario final con tubos de silicona o tubos de TPE y esterilización en autoclave.

  • De un solo uso y desechable
  • Diseño ergonómico fácil de usar
  • Disponible como versión independiente o premontada
  • Diseño de espiga de manguera optimizado para tubos de silicona o TPE
  • Todas las conexiones de espiga de manguera ampliamente calificadas para productos ensamblados

Solicite presupuesto

Conéctese con confianza

6 pasos y 3 clics para la conexión aséptica

Con los conectores Opta® SFT, los operadores realizan 6 pasos, señalados por 3 clics, para asegurar conexiones asépticas constantes en todo momento.

Descargar manual

Paso 1

Retire las tapas protectoras tirando de las aletas inferiores.
Retraiga el collar que está fijado en el conector hembra para preparar el montaje.

Paso 2

Deslice los conectores macho y hembra juntos hasta que las dos clavijas del conector macho hagan clic en su lugar.

Paso 3

Una las pinzas en la parte inferior de cada cinta de membrana. Las pinzas también deben "hacer clic" en su lugar.

Paso 4

Sosteniendo las pinzas perpendiculares a los cuerpos del conector, gire el dispositivo 90° para que la membrana quede en posición horizontal.

Paso 5

Con el mango en una mano, retire suavemente la membrana horizontalmente con la otra mano.

Paso 6

Deslice el collar que se ha retraído en su lugar y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que el bloqueo haga clic en su lugar.

Productos relacionados

Tuflux® Silicone and TPE Tubing

Tuflux® Tubing is available in both silicone and TPE formulations. Both types have excellent extractable/leachable profiles.

Dispositivo de soldadura de tubos estériles Biowelder® TC

El Biowelder® TC es un dispositivo automatizado para conectar tubos termoplásticos en una operación de soldadura estéril.

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Temas relacionados

Muestreo aséptico y contenedores

Para el muestreo o la transferencia de pequeños volúmenes de fluidos en proceso al almacenamiento, los contenedores especialmente diseñados satisfacen...

Conectores de tubo aséptico Opta® SFT

Los conectores de tubo aséptico Opta® SFT permiten una conexión estéril y una transferencia de fluidos rápidas y fiables entre dos componentes de proc...

Servicios de validación Confidence®

Confidence® demuestra la resistencia e integridad de los contenedores en condiciones de envío reales y/o simuladas