Tapones asépticos para botellas Mycap®
Mejorando la función, el manejo y el rendimiento de los envases de plástico y vidrio
Haga más con tubos de centrífuga, botellas, matraces y bombonas equipados con un cierre Mycap®. Mycap® mejora la funcionalidad del contenedor al integrar la tubería con la tapa, lo que proporciona un manejo aséptico de fluidos práctico y confiable. La plataforma versátil permite ajustar la cantidad, el tamaño y el material de los tubos en la tapa sin comprometer el sello de silicona curado con platino de alto rendimiento Mycap®, lo que le permite configurar un sistema que se adapta a sus aplicaciones de proceso.
El sello de silicona curado con platino sin plastificantes mantiene la integridad del cierre y conserva sus propiedades físicas de -65 °C a > 200 °C.
Desde la innovadora punta del tubo de inmersión para la máxima eliminación de fluidos hasta la desconexión aséptica QUICKSEAL®, Mycap® es una solución adaptable para cualquier aplicación.
Mycap® está construido con el mismo sistema de cierre probado, independientemente del contenedor o los materiales del tubo. Valide Mycap® una vez y utilícelo libremente durante todo el proceso de producción.
La creación de Mycap®
Obtenga más información sobre nuestro enfoque único de fabricación y cómo esto desbloquea la capacidad de configuración de Mycap®.
Una familia completa de tapones para botellas Mycap®*
Sartorius añade regularmente nuevas ofertas a su cartera Mycap®, pero también ofrece soluciones para los envases y tamaños de tapa más populares.
Comuníquese con nosotros para obtener la lista más actualizada de tapas de botellas calificadas.
Consulte a nuestros especialistas
| Tamaño/estilo de tapa | Contenedores Comunes | Ejemplos | Oferecido como |
|---|---|---|---|
GL25 | Botellas de laboratorio de vidrio | Duran®, Pyrex® | Independiente para instalación en campo |
20-415 | Botellas de plástico de single use y tubos de centrífuga | Nalgene®, Falcon®, Greiner Bio-One | Sistema ensamblado que incluye botella(s) |
53B | Botellas y garrafones de plástico de Single use | Nalgene® | Sistema ensamblado que incluye botella(s) o independiente para instalación en campo |
33 mm | Tubos de centrífuga de Single use | Falcon®, Greiner Bio-One | Sistema ensamblado que incluye botella(s) |
33 / 38 / 48 mm | Matraces Erlenmeyer de plástico y tubos de centrífuga de un solo uso Botellas y garrafones de plástico de un solo uso | Falcon®, Greiner Bio-One | Sistema ensamblado que incluye botella(s) o Independiente para instalación en campo |
¿Qué hace que Mycap® sea especial?
Cierre de alto rendimiento
El cierre de silicona Mycap® no contiene plastificantes, estabilizadores ni antioxidantes. El diseño de baja tensión para sellar proporciona un cierre altamente compatible y confiable con excelente deformación permanente por compresión y propiedades de baja fluencia.
Mycap® es un cierre ideal para la mayoría de las aplicaciones biofarmacéuticas.
Protéjase de la pérdida de productos
La punta del tubo de inmersión especialmente diseñada evita la succión durante la extracción de fluidos. La sutil forma de silla de montar garantiza la eliminación de líquidos hasta la última gota.
Dirección donde lo necesite
El articulador Z-Flex es un diseño elegantemente simple que es notablemente efectivo para mantener las líneas de entrada de fluido donde se necesitan o los tubos de inmersión lejos de otros accesorios en la botella.
Desconexión aséptica intuitiva y sencilla
Quickseal® oferece desconexão asséptica simples e rápida. Corte o colar para desconectar uma garrafa cheia e sele a tubulação em uma etapa simples. As tampas Mycap® combinadas com a desconexão Quickseal® fornecem um sistema confiável para processos críticos de gerenciamento de fluidos.
Coletores Seguros
Os conjuntos de válvulas de torneira são compactos, possuem válvulas integradas para controle preciso do fluxo de fluido direcional e reduzem o número de pontos de conexão. Os manifolds possuem conexões Luer e um acessório Luer lock para resistir ao desenroscamento, trazendo um novo nível de segurança aos conjuntos de válvulas reguladoras.
Un sistema de cierre avanzado
Aprovechar al máximo Mycap®
Aplicaciones seleccionadas
Los ensamblajes Mycap® son adecuados para la mayoría de las aplicaciones biofarmacéuticas, de vacunas o de terapia celular y génica en las que se requiere una manipulación de fluidos cerrada y aséptica. Explore a continuación para obtener más información sobre las aplicaciones específicas para los ensamblajes de un solo uso Mycap®.
Muestreo aséptico
Las botellas pequeñas y los tubos de centrífuga son ideales para la recolección de muestras, y el tubo integral y el sello de silicona seguro de Mycap® evitan contaminaciones y falsos positivos.
Preparación de medios y reguladores
Los frascos con cierres Mycap®, ya sean simples o múltiples, son los recipientes preferidos para recolectar y almacenar medios o reguladores. La punta del tubo de inmersión saca la última gota de medios.
Bioreactor Feeds
La tubería de un cierre Mycap® con tubo de inmersión puede soldarse asépticamente o conectarse a la tubería de un biorreactor, proporcionando un sistema de alimentación cerrado asépticamente para transferir ácido, base y otros suplementos.
Sistema de mezcla de pequeño volumen
Agregue un cierre Mycap® a botellas y matraces equipados con una barra de agitación magnética para beneficiarse del manejo aséptico de fluidos en su sistema de mezcla a pequeña escala. Están disponibles soluciones Mycap® tanto independientes como completamente ensambladas.
Congelación y descongelación de productos farmacéuticos
Adicione Mycap® a garrafas y garrafas usadas para operaciones de congelamiento/descongelamento para mejorar drásticamente el enchimento y el drenaje, tornando cada um sistema asépticamente fechado y liberando o procesando dos límites del gabinete de bioseguridad.