Tubería Tuflux® para transferencia segura de líquidos

La transferencia de líquidos es una parte esencial de los procesos de biofabricación. Con los tubos Tuflux®, benefíciese de perfiles extraíbles bajos para tubos de silicona y TPE para transferir fluidos críticos en todos los pasos del proceso.

Una amplia gama de estándares de tubería

Los tubos Tuflux® están disponibles en dimensiones estándar de 1/8" (3,2 mm) a 1" (25,4 mm) para las dimensiones internas y un espesor de pared de 1,6 mm a 4,8 mm. Estos tubos funcionan como bobinas independientes no estériles para construir sus propios ensamblajes y como parte de sistemas preesterilizados de un solo uso de Sartorius, que incluyen bolsas, conjuntos de transferencia, filtros o biorreactores.

Hay tres tipos de tubos Tuflux®, la siguiente tabla lo ayudará a evaluar cuál es el más adecuado para las necesidades de su proceso:

Atributos

Tuflux® SILTuflux® TPE

Tuflux® SIL Braided

Sellable | soldable

No

Sí

No

Recomendado para bombeoSí

Sí*

No

Recomendado para alta presión

No

No

Sí
Dimensiones estándar disponibles en stock (IDxOD)

1/8" x 1/4"     (3.2 x 6.4 mm)
1/4" x 3/8"    (6.4 x 9.5 mm)
1/4" x 7/16"   (6.4 x 11.1 mm)
3/8" x 5/8"   (9.5 x 15.9 mm)
1/2" x 3/4"    (12.7 x 19.1 mm)
3/4" x 1"         (19.1 x 25.4 mm)
3/4" x 1-1/8" (19.1 x 28.6 mm)

1/8" x 0.355"
(3.2 x 9 mm)
1/4" x 1/2" 
(6.4 x 12.7 mm)
3/8" x 5/8"
(9.5 x 15.9 mm)
1/2" x 7/8"
(12.7 x 19.1 mm)
3/4" x 1-1/8"
(19.1 x 28.6 mm)
1" x 1-3/8"
(25.4 x 34.9 mm)

.Guía extraíble | guía de validación

Sí | Sí

Sí | SíSí | Sí
Codificación de colores dimensional

No

Sí (YL, OR, RD, WH, GY, BL, BK)

No

Ver Productos

Ver Productos

Ver Productos

*para aplicaciones de bombeo ligero



Rendimiento de bombeo listo para procesos

Tubo de silicona Tuflux® SIL

Tuflux® SIL está diseñado para facilitar la transferencia de fluidos en los procesos de fabricación biofarmacéutica. Tuflux® SIL es un tubo de silicona curada con platino de alta resistencia fabricado por Raumedic.

  • Pureza excepcional
  • Excelente rendimiento de bombeo
  • Fácil de manejar

Ordene ahora

Extraíbles bajos, mayor calidad

Benefíciese de un tubo de silicona con un perfil extraíble bajo para la transferencia de fluidos críticos. Los tubos de silicona curados con platino de Sartorius se someten a un extenso proceso de poscurado después de la extrusión para crear un producto con niveles extremadamente bajos de siloxanos, el grupo extraíble más importante dentro de los productos de silicona. La tubería Tuflux® SIL se fabrica en salas limpias ISO 7 para mantener la limpieza de las sustancias farmacológicas que transporta.

Soluciones fuertes y duraderas

Fuerte y flexible, con una clasificación de 60 en la escala de dureza Shore A, Tuflux® SIL garantiza un compromiso sólido entre resistencia a la presión, larga vida útil de la bomba y altos caudales, al mismo tiempo que mantiene una alta flexibilidad para evitar torceduras.

Revestimiento patentado de baja adherencia.

La tubería Tuflux® SIL está recubierta en un proceso de plasma que reduce la pegajosidad de la superficie en comparación con los productos de tubería de silicona sin recubrimiento. Esto facilita el desenrollado de bobinas, así como la manipulación en general.

Mucho más que otro tubo de TPE

Tubería de elastómero termoplástico Tuflux® TPE

Tuflux® TPE se ha diseñado específicamente para la transferencia de líquidos en la industria biofarmacéutica. Puede termosellarse y soldarse con Biosealer® TC y Biowelder® TC para mantener condiciones estériles.

  • Facilidad de uso / Prueba de errores
  • Resultados excepcionales de crecimiento celular
  • Alta flexibilidad para su uso con otros materiales.

Ordene ahora

Mitigar errores con colores incrustados

El exclusivo código de colores de los tubos Tuflux® TPE se alinea con los soportes de tubos Biowelder® TC. Además, la impresión de las dimensiones del diámetro interior y exterior, así como del material del tubo, facilita la identificación y facilidad de uso y mitiga los errores del operador.

Tubo optimizado para el crecimiento celular

Los niveles de antioxidantes en los tubos Tuflux® TPE están optimizados para obtener los mejores resultados de crecimiento celular. Específicamente, el polímero de la tubería no se basa en antioxidantes que presentan el riesgo de toxicidad debido al fosfato de bis (2,4-di-terc-butilfenilo) (bDtBPP). Como resultado, el crecimiento celular no se inhibe, incluso en las peores proporciones de superficie a volumen en aplicaciones a pequeña escala.

Usar con otros tubos TPE

El Biowelder® TC cumple con los parámetros de validación para la soldadura conjunta de Tuflux® TPE a otros tubos de TPE. Los parámetros de cosoldadura han sido validados para todas las combinaciones de tubos de TPE tratados con autoclave y irradiados con gamma, incluidos los tubos de otros fabricantes, como C-Flex® 374 y AdvantaFlex®.

Tubería de alta resistencia a la presión

Tuflux® SIL trenzada

El Tuflux® SIL trenzada es el producto más nuevo en la cartera de tubos de Sartorius. Su composición es idéntica a Tuflux® SIL solo con una malla integrada.

  • Resistencia a alta presión
  • Malla de PET de grado médico
  • Paquete de validación completo para una fácil adopción

Ordene ahora    Ordene muestras

Resistencia a la presión

El Tuflux® SIL trenzado está hecho de la misma silicona que el Tuflux® SIL y, por lo tanto, se beneficia de las mismas ventajas: bajos perfiles extraíbles, un buen compromiso entre resistencia y flexibilidad y un tratamiento de baja adherencia para reducir la adherencia de la superficie. Está reforzado con una malla, lo que le permite resistir presiones de hasta 60 bar.

Malla de grado médico

El Tuflux® SIL trenzado está reforzado con un material de malla de PET de grado médico que permite una alta resistencia a la presión al tiempo que garantiza que sus fluidos se mantengan seguros.

Productos relacionados

Biowelder® Total Containment (TC) y Biosealer® TC brindan soluciones innovadoras para complementar su sistema Tuflux® TPE.

Dispositivo de soldadura de tubos estériles Biowelder® TC

El Biowelder® TC es un dispositivo automatizado para conectar tubos termoplásticos en una operación de soldadura estéril.

Obtenga más información sobre la tubería Tuflux®

Activos relacionados

Braided Tuflux® SIL (Sartorius) vs Sani-Tech® STHT®-R (Saint-Gobain)

PDF | 959,1 KB
Application Note

Tuflux® SIL Tubing (Sartorius) vs Pharma-50 (DuPont™ Liveo™)

PDF | 545,9 KB
Application Note

Long Term Pumping Assessment With Tuflux® SIL

PDF | 345,3 KB

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Temas relacionados

Los conjuntos de tubos de Sartorius permiten flexibilidad en todos los pasos del proceso. Seleccione un conjunto de tubos prediseñados de un solo uso o configure un diseño personalizado de una amplia biblioteca de componentes.

Tuflux® Silicone and TPE Tubing

Tuflux® Tubing is available in both silicone and TPE formulations. Both types have excellent extractable/leachable profiles.

Clipster® Aseptic Point-of-Use Disconnectors

Clipster® is a single-use solution for disconnecting tubing at any stage in the process while maintaining sterility.

Conectores de tubo aséptico Opta® SFT

Los conectores de tubo aséptico Opta® SFT permiten una conexión estéril y una transferencia de fluidos rápidas y fiables entre dos componentes de proc...