Quickseal® — Desconexión aséptica confiable

Los desconectores asépticos Quickseal® simplifican la gestión de fluidos críticos al hacer que la desconexión aséptica sea rápida y segura. Los collares Quickseal® están disponibles para una variedad de materiales de tubería que cubren el rango de diámetros internos de tubería de 1/8" (3,2 mm) a 3/4" (19,0 mm). Probado extensamente, Quickseal® es ideal para la mayoría de las aplicaciones en la producción biofarmacéutica, de vacunas y de terapia celular y génica.

Tiempo de desconexión rápido

Selle y desconecte en menos de 5 segundos en una amplia gama de tamaños y materiales de tubos.

Operación intuitiva

Desconecte en un solo paso: simplemente corte el collar. La operación simple reduce el riesgo de error.

Sello seguro y confiable

Las pruebas validan que el sello aséptico es más fuerte que el tubo, lo que garantiza la confiabilidad.

Principio de funcionamiento sencillo

Los seccionadores Quickseal® combinan simplicidad y velocidad para crear un sello aséptico en una variedad de tamaños y materiales de tubos. Mire este video para ver el producto en acción.

Consulte a nuestros expertos


Desconexiones seguras y asépticas

Aseptic Connector & Disconnector

Herramientas de corte Quickseal®

Dos herramientas de corte totalmente portátiles hacen que la desconexión en el punto de uso sea fácil y eficiente. La herramienta manual de operación manual corta collares de hasta 1/4" (6,4 mm) de diámetro exterior. La herramienta manual a batería corta todos los demás tamaños.

Solicite presupuesto

Implementación sencilla

Los collares Quickseal® se instalan en elastómeros termoplásticos o de silicona curados con platino de uso común. El collar no entra en contacto con el medicamento o fluido.

Solicite presupuesto

Protección después de la desconexión

Las tapas protectoras Quickseal® se pueden instalar para proteger un collar cortado después de la desconexión, protegiendo el sello, las manos enguantadas u otros sistemas de un solo uso.

Solicite presupuesto

Desconexiones asépticas en aplicación

Beneficios de Quickseal® en uso

La desconexión aséptica Quickseal® es adecuada para la mayoría de los ensamblajes de un solo uso y es rápida, simple y confiable.

FM_TakeOne--_4726

Muestreo aséptico

Realice un muestreo rápido y simple con un cierre validado Quickseal®, diseñado para una confiabilidad superior.

Transferencias de fluidos

Los seccionadores Quickseal® admiten una variedad de tamaños y tubos, lo que los hace útiles para la desconexión aséptica después de transferencias de volumen pequeño o grande.

Solicitudes de llenado

Use Quickseal® para desconectar rápida y fácilmente los contenedores después del llenado, acelerando y simplificando las operaciones.

Productos relacionados 

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Temas relacionados 

Tuflux® Silicone and TPE Tubing

Tuflux® Tubing is available in both silicone and TPE formulations. Both types have excellent extractable/leachable profiles.

Dispositivo de soldadura de tubos estériles Biowelder® TC

El Biowelder® TC es un dispositivo automatizado para conectar tubos termoplásticos en una operación de soldadura estéril.

Conectores de tubo aséptico Opta® SFT

Los conectores de tubo aséptico Opta® SFT permiten una conexión estéril y una transferencia de fluidos rápidas y fiables entre dos componentes de proc...