Хроматографические мембраны
Мембранные адсорберы Sartobind® – более двух десятилетий пользуются доверием коммерческих производителей
На всех этапах, начиная с отбора и завершая непосредственно производством, мембраны Sartobind® обеспечивают высокую производительность хроматографических процессов:
- Благодаря высокой скорости потока адсорбционные мембраны Sartobind® работают в 150 раз быстрее по сравнению с традиционными колонками
- Капсульный и кассетный форматы устраняют необходимость в оборудовании для заполнения
- Размер мембраны может подбираться в соответствии с характером процесса удаления примесей на основе производительности, а не скорости потока
- Одноразовые расходные материалы устраняют необходимость в дорогостоящей валидации очистки
- Могут применяться различные химические структуры
Узнайте из первых рук, каким образом Sartobind® Rapid A обеспечивает десятикратное увеличение производительности благодаря новой хроматографической мембране. Узнайте больше о возможностях масштабируемости продукта от разработки процесса до коммерческого производства и о том, как преодолеть ограничения, связанные с технологией захвата моноклональных антител.
Капсулы могут использоваться так же, как и фильтры, а кассеты устанавливаются менее чем за 10 минут
Sartobind® предлагает линейное масштабирование для любых технологических масштабов: от 96-луночных планшетов до капсул объемом 5 л и модульных кассет
Высокая скорость потока (5–20 объемов мембраны в минуту) сокращает время обработки, которое значительно отличается по сравнению с использованием колонок со скоростью потока 0,5 объемов колонки в минуту или медленнее
Капсульный и кассетный форматы исключают необходимость заполнения колонки, что позволяет сократить площадь необходимую для установки
Использование одноразовых расходных материалов исключает необходимость валидации очистки, а потребление буфера снижается за счет подгонки, основанной на производительности, а не на скорости потока
Мембраны Sartobind® для всех технологических процессов и масштабов
Мембраны Sartobind® доступны как для проточной хроматографии, так и для режима связывания/элюирования.
Sartobind® Rapid A | Sartobind® Q | Sartobind STIC® PA | Sartobind® S | Sartobind® Phenyl | |
---|---|---|---|---|---|
Лиганд | Белок А | Четвертичный аммоний | Первичный амин | Сульфоновая кислота | Фенил |
Функция | Афинная хроматография | Сильный анионит | Солеустойчивый анионит | Сильный катионит | Гидрофобное взаимодействие |
Высота слоя | 4 мм | 4 и 8 мм для проточного режима и режима связывания/элюирования | 4 мм только для проточного режима | 4 и 8 мм для проточного режима и режима связывания/элюирования | 8 мм для проточного режима и режима связывания/элюирования |
Применение | Захват моноклональных антител | Удаление эндотоксина/ДНК/белка клетки-хозяина Очистка вирусов | EУдаление эндотоксина/ДНК/белка клетки-хозяина/вирусов | Удаление белка клетки-хозяина/агрегатов | Удаление агрегатов/эндотоксина/белка клетки-хозяина/липидов/красителей Очистка нуклеиновых кислот |
Мембраны Sartobind® IEX
Высокоскоростной ионообменный захват/очистка
Мембраны Sartobind® IEX обеспечивают быструю очистку различных биомолекул. Готовое к использованию решение минимизирует время настройки и делает хроматографию простым и высокопроизводительным процессом.
Лиганд | Четвертичный аммоний | Первичный амин | Сульфоновая кислота |
Тип ионного обмена | Сильный анионит | Солеустойчивый слабый анионит | Сильный катионит |
Типичная емкость динамического связывания при 10%-ном проскоке | БСА: 29 мг/мл | БСА: 50 мг/мл ДНК: 11 мг/мл | Лизоцим: 25 мг/мл |
Краткосрочная стабильность рН | 1-14 | 2-12 | 3-14 |
Sartobind® Q
Мембрана Sartobind® Q отличается высокой гибкостью и используется в широком спектре процессов, таких как удаление HCP (белка клетки-хозяина ), ДНК, вирусов и эндотоксинов. Она также применяется для очистки вирусов и нуклеиновых кислот (ДНК/РНК).
Структура с крупными порами особенно хорошо подходит для очистки крупных биомолекул, как и в других мембранах линейки Sartobind®.
Sartobind® Q Mini
Новое решение Sartobind® Q Mini имеет объем мембраны 10|20 мл, что упрощает масштабирование биотехнологических процессов и идеально подходит для производства диагностических препаратов. Sartobind® Mini является масштабируемым решением в рамках существующей линейки Sartobind®, которая предлагает мембраны для различных этапов — от разработки процессов (Nano) до коммерческого производства (Jumbo и кассеты).
Sartobind STIC® PA
Sartobind STIC® PA может работать при высокой проводимости и может удалять ДНК при содержании до 1,5 м NaCl. Удаление ДНК возможно даже в присутствии фосфатных буферов, что открывает широкие возможности обработки.
Sartobind STIC® PA Mini
Новый Sartobind STIC® PA Mini обеспечивает объем мембраны 10 мл, что позволяет заказчикам упростить масштабирование и идеально подходит для производства биофармацевтических продуктов. Sartobind® Mini напрямую масштабируется с другими продуктами из портфолио Sartobind® , которые варьируются от разработки технологических процессов (Nano) до коммерческого производства (Jumbo и кассеты).
Sartobind® S
Мембранный адсорбер Sartobind® S одобрен для использования в производстве лекарств для удаления белков клеток-хозяев с высокой скоростью потока. В качестве катионообменника Sartobind ® S обладает способностью удалять агрегаты и обеспечивает по меньшей мере в десять раз более высокую способность связывания вирусов и вирусоподобных частиц (VLP).
Sartobind® S Mini
Новый Sartobind® S Mini с объемом мембраны 10/20 мл, позволяет упростить масштабирование и идеально подходит для производства диагностических продуктов. Sartobind ® Mini легко масштабируется с другими продуктами из портфолио Sartobind ® , которые варьируется от разработки технологических процессов (Nano) до коммерческого производства (Jumbo и кассеты).
Мембраны Sartobind® в гидрофобной интерактивной хроматографии (HIC)
Sartobind® Phenyl – простое удаление агрегатов
Sartobind® Phenyl — это мембрана, работающая по принципу гидрофобного взаимодействия и характеризующаяся низким уровнем замещения лигандов. Это позволяет создавать мягкие условия элюирования для очистки любых биомолекул.
Мембраны Sartobind® Phenyl могут рассматриваться в качестве альтернативы колонкам для операций очистки (проточной) и ряда операций в режиме связывания и элюирования, поскольку они работают при гораздо более высоких скоростях потока, меньшей сложности и без эффекта разделения по размерам при очистке крупных биомолекул.
Типичная емкость динамического связывания при 10% проскоке составляет:
• 9–13 мг/мл — mAb
• 10 мг/мл — БСА (бычий сывороточный альбумин)
• 23 мг/мл — лизоцим
Sartobind® Phenyl Mini
Новый Sartobind® Q Phenyl Mini имеет объем мембраны 20 мл, что упрощает масштабирование биотехнологических процессов и идеально подходит для производства диагностических препаратов. Sartobind® Mini является непосредственно масштабируемым решением в рамках существующей линейки Sartobind®, которая предлагает мембраны для различных этапов — от разработки процессов (Nano) до коммерческого производства (Jumbo и кассеты).
Аффинные мембраны
Sartobind® Rapid A
Sartobind® Rapid A
Прощай, заполнение колонок — здравствуй, Sartobind® Rapid A! Встречайте уникальную масштабируемую, высокопроизводительную мембранную платформу для захвата mAb.
Sartobind® Rapid A меняет представление о захвате mAb благодаря масштабируемой, одноразовой и высокопроизводительной мембране, функционирующей по принципу «подключай и работай».