Хроматография процесса
Хроматография необходима для обеспечения чистоты и безопасности современных биотерапевтических препаратов. Портфельрешений для хроматографии Sartorius поддерживает несколько методов и форматов очистки, от захвата до финишной очистки, как в многоразовых, так и в одноразовых масштабируемых исполнениях. Чтобы удовлетворить ваши требования к гибкости, производительности и рентабельности, Sartorius может предоставить решения как для классической, интенсивной обработки. Универсальные технологические хроматографические системы и полностью автоматизированные масштабируемые колонки в сочетании со смолами и мембранными адсорберами позволяют удовлетворить потребности в очистке mAb и обработки рекомбинантных белков, при производстве вакцин, в индустрии крови и плазмы, а также для векторов в генной терапии.
Мембраны и сорбенты для хроматографии
Хроматография — широко используемый метод разделения в биофармацевтической промышленности. Он обеспечивает очень высокую селективность, универсальность и эффективность разделения молекул в смеси. Два наиболее часто используемых формата хроматографии: сорбенты, уплотненные в колонках, либо мембраны в капсулах или кассетах. Sartorius предлагает широкий ассортимент мембран и сорбентов на выбор в зависимости от предпочтительной техники хроматографии и общих характеристик процесса.
Хроматографические колонки
Хорошо продуманная система создает эффективные, воспроизводимые и хорошо работающие уплотненные слои, которые важны для обеспечения надежности и безопасности конечного продукта. Наш ассортимент включает в себя множество пустых и предварительно заполненных колонок, обеспечивающих универсальность и масштабируемость применения от пилотного до коммерческого масштаба. Sartorius предлагает следующее:
- Проверенная и хорошо принятая автоматизированная технология заполнения на месте, обеспечивающая масштабируемость колонок и систем в целом.
- Колонки автоматического заполнения
Увеличивайте производительность хроматографии и значительно снижайте затраты с помощью универсальных хроматографических колонок, систем заполнения и контрольного оборудования.
Системы хроматографии
Обновленный ассортимент хроматографических систем Sartorius поддерживает полный спектр потребностей клиентов: от обработки отдельных партий до непрерывной хроматографии. Sartorius предлагает универсальные хроматографические системы из нержавеющей стали или одноразовые системы в масштабах от опытного до коммерческого производства с возможностью удовлетворения конкретных требований заказчика посредством использования как стандартной платформы, так и нестандартных вариантов конструкций.