Escolha a balança de laboratório que atenda às suas necessidades de pesagem

As balanças de laboratório Sartorius são equipadas para atender aos mais altos padrões de velocidade, confiabilidade, conformidade e segurança. Além de projetar nossas balanças para fornecer os melhores resultados de pesagem, nós da Sartorius nos concentramos ainda mais em integrá-las aos fluxos de trabalho de seu laboratório para tornar seus processos mais eficientes, confiáveis e ergonômicos. As balanças de laboratório Sartorius oferecem altos níveis de exatidão e precisão em testes analíticos e análises quantitativas. Indicado para uso em laboratórios, fabricação de acordo com farmacopeias e controle de qualidade, bem como pesquisas acadêmicas e qualquer outro uso profissional.

Balanças de laboratório ultra-micro

As balanças ultra-micro laboratoriais têm capacidade de leitura de 0,0001 mg | 0,1 µg e capacidade máxima de pesagem de 2,1 g.


Saiba mais

Balanças de Micro Lab

As balanças de microlaboratório têm legibilidade de 0,001 mg | 1 µg e uma capacidade máxima de pesagem entre 3,1 ge 111 g.


Saiba mais


Balanças de laboratório semi-micro

As balanças de laboratório semi-micro têm uma legibilidade de 0,01 mg | 10 µg e capacidade máxima de pesagem de até 220 g.

Saiba mais

Balanças de laboratório analítico

As balanças de laboratório analítico têm legibilidade de 0,1 mg e capacidade máxima de pesagem entre 60 ge 520 g.

Saiba mais

Balanças e balanças de laboratório de precisão

As balanças e balanças de precisão têm capacidade de leitura entre 1 mg e 1 ge capacidade máxima de pesagem de até 14,2 kg.

Saiba mais


Balanças e balanças de laboratório de alta capacidade

Balanças e balanças de alta capacidade têm legibilidade de 100 mg e 1 ge uma capacidade máxima de pesagem de até 70,2 kg.

Saiba mais


Explore o portfólio de balanças para laboratório da Sartoriu...

Cubis® II

A Cubis® II é um portfólio de balanças de laboratório de alto desempenho com hardware e software de pesagem totalmente configurável. Cubis® II é a única balança de laboratório com hardware, software e conectividade totalmente customizáveis. Ela oferece interfaces de usuário modernas, conformidade farmacêutica e GxP, incluindo manuseio de dados, integridade e conectividade de dados, manuseio ergonômico de amostras, fácil integração de processos e comunicação ilimitada no mais alto nível de exatidão e precisão.

Saiba mais sobre Cubis® II

Micro Balança Cubis® de alta capacidade

Com as microbalanças de alta capacidade Cubis®  não há mais desafios com pesagem de amostras caras ou limitadas em quantidades muito pequenas sem perda de produto e risco de contaminação durante a transferência de material. As microbalanças de alta capacidade Cubis® foram projetadas para pesar amostras diretamente em frascos maiores e garrafas de gargalo longo, garantindo resultados de pesagem de alto desempenho, confiáveis e precisos que atendem aos requisitos da USP e FDA. Os processos de preparação de amostras e padrões podem ser facilmente gerenciados. Com até 60 milhões de divisões, as microbalanças de alta capacidade Cubis®  são as que oferecem a mais alta resolução  entre todas as balanças de laboratório.

Saiba mais sobre o Micro Balance Cubis® High Capacity

Secura®

Reduza o risco com sistemas de proteção integrados e inteligentes. A balança  Secura® de alta precisão dá a você a segurança e a tranquilidade de saber que você fez tudo certo. Além de fornecer resultados de pesagem altamente precisos e conveniência operacional, balança  Secura® de alta precisão também possui sistemas de proteção integrados para total confiabilidade e conformidade regulamentar - a maneira segura e protegida. Os prompts de orientação em tempo real para nivelamento, ajuste interno automático e documentação clara e 100% rastreável com identificadores de amostra e lote tornam seu trabalho de laboratório mais eficiente.

Saiba mais sobre Secura®

Quintix®

Facilite o trabalho de rotina do seu laboratório com nossa revolucionária balança com interface de usuário. A Sartorius Quintix® estabelece novos padrões de referência em todos os aspectos das balanças de laboratório padrão. Uma série de recursos tornam seu fluxo de trabalho muito mais eficiente, como ajuste interno totalmente automático, transferência direta de dados, estilo ergonômico e, acima de tudo, a interface de usuário totalmente nova com tela de toque e  programas de aplicativos integrados.

Saiba mais sobre Quintix®

Entris® II

Não importa o que você esteja pesando, a nova balança Entris® II é sempre a escolha certa. Oferecendo valor incomparável a um preço acessível, esta é a única balança em sua classe com isoCAL, tecnologia de toque LED e 12 aplicativos integrados. Com o respaldo de quase 150 anos de experiência em engenharia alemã e disponível em 40 modelos diferentes, você encontrará facilmente uma balança Entris® II que atenda exatamente às suas necessidades específicas de pesagem.

Saiba mais sobre Entris® II

Practum®

O design ergonômico avançado e a interface de usuário com tela de toque intuitiva do Practum® fornecerão o suporte perfeito de que você precisa em suas tarefas diárias de pesagem. Confie em leituras consistentes e excelente repetibilidade garantida pela qualidade e tecnologia Sartorius desenvolvida e projetada na Alemanha.

Saiba mais sobre Practum®

Laboratory Weighing Services

Serviços para balanças de laboratório

As demandas por dados laboratoriais compatíveis, confiáveis e precisos estão aumentando continuamente em todos os segmentos da indústria. Com nossos serviços certificados e credenciados, oferecemos suporte e manutenção para seu equipamento de pesagem de laboratório durante todo o seu tempo de uso. Garantimos a longevidade do seu equipamento, reduzimos o tempo de inatividade para limitar as perdas de produção e ajudamos a obter resultados mais rápidos e reproduzíveis de forma constante.

Contate-Nos

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Solicite uma demonstração ao vivo do balanceamento de laboratório virtual hoje mesmo!

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento