Explore nosso portfólio de balanças analíticas

Balanças de laboratório altamente precisas para medir massa são normalmente projetadas com um prato de medição fechado para evitar a influência de poeira e correntes de ar; pode incluir resistência à vibração, transferência de dados, automação e opções de faixa de capacidade.

Balança analítica Cubis® II: balança 100% configurável

Cubis III Micro Balance 2.7S Draft Shield A CUB- product image 3/4 view

Balanças analíticas Secura®: 12 produtos

Cubis III Micro Balance 2.7S Draft Shield A CUB- product image 3/4 view

Balanças analíticas Quintix®: 9 produtos

Cubis III Micro Balance 2.7S Draft Shield A CUB- product image 3/4 view

Balanças analíticas Entris® II: 9 produtos

Cubis III Micro Balance 2.7S Draft Shield A CUB- product image 3/4 view

Balanças analíticas Practum®: 26 produtos

Request a Live, Virtual Lab Balance Demo Today!

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Por que uma balança analítica?

As balanças analíticas são as mais usadas em um laboratório. Elas têm uma capacidade máxima de pesagem entre 60 g e 520 g, atingindo uma legibilidade de 0,1 mg e são comumente usadas para pesar amostras pequenas. Às vezes, as balanças de laboratório com capacidade de leitura de 0,01 mg ou 10 µg também são chamadas de balanças analíticas. Para atender aos requisitos de sua aplicação específica, pratos de pesagem, porta-amostras e aplicativos de software especialmente projetados estão disponíveis para simplificar seus processos de pesagem e fluxos de trabalho de laboratório.



Balança analítica vs balança de precisão

Uma balança analítica é mais precisa do que uma balança de precisão. Uma balança analítica possui legibilidade de 0,1 mg ou 0,0001 g, enquanto uma balança de precisão normalmente tem legibilidade de ≥1 mg ou ≥0,001 g. Portanto, uma balança analítica tem uma legibilidade pelo menos 10 vezes maior em comparação com uma balança de precisão.


Laboratory Weighing Services

Serviços para balanças analíticas

As demandas por dados laboratoriais compatíveis, confiáveis e precisos estão aumentando continuamente em todos os segmentos da indústria. Com nossos serviços certificados e credenciados, oferecemos suporte e manutenção em seu equipamento de pesagem de laboratório durante todo o seu ciclo de vida. Garantimos a longevidade do seu equipamento, reduzimos o tempo de inatividade para limitar as perdas de produção e ajudamos a obter resultados mais rápidos e reproduzíveis constantemente.   

Entre em contato

Perguntas frequentes sobre balanças de laboratório

As balanças analíticas são instrumentos de laboratório sensíveis, projetados para medir massa com precisão. Sua legibilidade é de 0,1 mg. Às vezes balanças semimicro com capacidade de leitura de 0,01 mg também são incluídas nesta definição. Normalmente, as balanças analíticas são equipadas com um protetor de ventos para evitar que o processo de pesagem não seja afetado pelas correntes de ar.

As balanças analíticas combinam alta precisão de medição com um curto tempo de medição de apenas alguns segundos. Elas são predestinadas para uso rotineiro em uma ampla gama de aplicações em muitos laboratórios. Elas são usadas, por exemplo, em procedimentos de pesagem, totalização, média e aplicações de dosagem ou geralmente na preparação de amostras para análises subsequentes.

Uma balança analítica vem com legibilidade de 0,1 mg, enquanto uma balança de precisão normalmente tem legibilidade de ≥1 mg. Portanto, uma balança analítica tem uma legibilidade pelo menos 10 vezes maior em comparação com uma balança de precisão.

As balanças de laboratório da Sartorius são projetadas para seguir os princípios de integridade de dados da FDA dos EUA que exigem que os dados sejam precisos, legíveis, contemporâneos, originais e atribuíveis (ALCOA).

A balança Cubis® II, com pacote Pharma, contém todos os controles técnicos para apoiar a conformidade total com os regulamentos comuns.

Baixe o white paper: Cubis II Conformidade farmacêutica por design


Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento