Explore Ultra-micro balanças para laboratório
As balanças ultra-micro-lab da Sartorius atendem aos mais altos requisitos no nível de exatidão e precisão. Tecnologias integradas inteligentes (nivelamento motorizado automatizado, câmara de pesagem iluminada, operação sem toque das capelas de proteção), soluções para fluxos de trabalho simplificados (suportes de amostra) e intuitivos (centro QApp integrado) garantem um maior grau de repetibilidade dos diferentes fluxos de trabalho enquanto reduz a probabilidade de erro humano durante as etapas de medição.
Características de Ultra-micro balanças
Capacidade máxima de pesagem 2,1 g, intervalo da escala (legibilidade) 0,1 μg. Protetor de correntes de ar tipo M: Protetor de correntes de vidro automático, motorizado, redondo, com capacidade de aprendizagem, iluminação e sensor de movimento integrado. Protetor contra correntes de ar tipo F: Protetor contra correntes de ar manual de aço inoxidável para aplicações de pesagem de filtros. Centro de QApp integrado para fluxos de trabalho guiados por software (com exibição MCA). A Central de status indica todas as informações relevantes sobre a balança (disponíveis no visor do MCA).
Benefícios de Ultra-micro balanças
Os pratos de pesagem de titânio evitam efeitos magnéticos que resultam em melhor repetibilidade e precisão. A câmara de pesagem iluminada aumenta a visibilidade e melhora a dosagem segura da amostra. Os suportes de amostra (por exemplo, para tubos de travamento seguro, aplicações de filtro) suportam ainda mais a pesagem ergonômica da amostra e simplificam os fluxos de trabalho de pesagem (disponível como acessório). O sensor de movimento integrado permite a abertura e o fechamento sem toque da capela de proteção. Nivelamento motorizado automatizado
Serviços de Ultra-micro balanças
As demandas por dados laboratoriais compatíveis, confiáveis e precisos estão aumentando continuamente em todos os segmentos da indústria. Com nossos serviços certificados e credenciados, oferecemos suporte e manutenção em seu equipamento de pesagem de laboratório durante todo o seu ciclo de vida. Garantimos a longevidade do seu equipamento, reduzimos o tempo de inatividade para limitar as perdas de produção e ajudamos a obter resultados mais rápidos e reproduzíveis de forma constante.
Perguntas frequentes para balanças do laboratório
As balanças ultra-micro são usadas para pesar as menores quantidades de amostra. Sua legibilidade é de 0,1 µg. Essas balanças são frequentemente usadas em aplicações de pesagem de filtro, como testes ambientais. Medindo o peso inicial e posterior dos filtros, as menores quantidades de partículas retidas são determinadas. Outra aplicação é a pesagem de stents, para determinar a quantidade de uma camada muito fina de medicamentos nos stents.
Etapa 1: Escolha uma mesa de pesagem estável em um local silencioso para configurar seu equilíbrio.
Etapa 2: trabalhar no laboratório sob condições climáticas consistentemente constantes.
Etapa 3: Certifique-se de que a balança esteja nivelada e calibrada.
Etapa 4: durante a sequência de medição, certifique-se de que ...
Baixe as instruções e recomendações para sua balança para fornecer o melhor desempenho de pesagem e resultados altamente confiáveis.
As balanças de laboratório de alto desempenho atuais oferecem suporte aos usuários em todos os aspectos, com funcionalidade prática e regulamentar impressionante. No entanto, as balanças de laboratório de alto desempenho são dispositivos de medição complexos e altamente sensíveis. Portanto, dependendo do dispositivo, muitas influências diferentes, como o local de instalação e a experiência do usuário, podem influenciar os resultados exibidos.
Baixe o Livro Branco sobre medição de incertezas.
Apesar dos benefícios positivos do magnetismo, é um fenômeno bastante indesejável durante a pesagem. Pesar materiais magnéticos ou recipientes de tara magnetizáveis ou amostras pode desestabilizar o resultado do peso ou comprometer a repetibilidade.
Baixe o Livro Branco sobre magnetismo - um fator que influencia a pesagem.