Cubis® de alta capacidade
Velocidade e resultados confiáveis para o maior tamanho de amostra
Conforme o tamanho das amostras aumenta, os requisitos de uma balança também mudam conforme necessário. No ambiente relativamente difícil das instalações de teste, dimensões de contêiner e quantidades de material muito maiores exigem instrumentos de pesagem significativamente mais resistentes do que os usados em laboratórios de controle de qualidade ou pesquisa, sem mencionar a maior demanda exercida em sua proteção e limpeza.
Com proteção IP54 e superfícies lisas da melhor qualidade, as novas balanças Cubis® de alta capacidade são mais do que capazes de suportar essas condições: elas fornecem resultados confiáveis e consistentes, mesmo nas condições mais adversas, até 70 kg com uma capacidade de leitura de 0,1 g.
Além disso, as balanças Cubis® de alta capacidade também oferecem todos as opções para integração de processo fácil, gerando outras sinergias para soluções exclusivas e personalizadas, especialmente com o visor MSA e Q-Apps.
Mais espaço para contêineres de amostra grandes
Nos pratos de pesagem Cubis® extragrandes de 300 x 400 mm (aproximadamente 12" x 16"), até mesmo frascos grandes terão espaço suficiente para um posicionamento seguro. As superfícies finas e de alta qualidade do prato e as unidades de controle facilmente removíveis permitem fazer uma limpeza rápida e completa.