Practum®

Obtenha o melhor valor pelo seu dinheiro, sem comprometer a precisão e a confiabilidade

Não tem como errar com a nova Practum®! Confie em leituras consistentes e excelente repetibilidade garantidas pela qualidade e tecnologia Sartorius desenvolvida e projetada na Alemanha. A Practum® tem tudo que você precisa para aplicações padrão.

Célula de pesagem robusta para resultados confiáveis - sempre, o tempo todo

Células de pesagem de alta resolução e protegidas contra sobrecarga fabricadas na Alemanha garantem um desempenho durável e confiável da Practum®.

Selecione sua balança Practum®

Capela contra correntes de ar prática e robusta

A resistente proteção contra correntes de ar resistirá ao uso diário, até mesmo "mau uso" por operadores inexperientes. Além disso, pode ser completamente desmontada para limpar convenientemente as partes de vidro na máquina de lavar louça.

Bloqueio de supervisor

Esse recurso prático permite que professores e professores bloqueiem o menu contra alterações acidentais. Como resultado, os alunos podem se concentrar na aprendizagem.

Pés extragrandes e indicador de nível frontal para fácil nivelamento

Dois pés grandes e fáceis de ajustar e um indicador de nível excepcionalmente fácil de ler na frente facilitam o nivelamento do Practum®. Isso ajuda a garantir resultados de pesagem precisos e repetíveis.

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento