Explore as balanças de precisão

As balanças de precisão também conhecidas como Toploader e balanças de miligramas são usadas para pesar amostras médias a grandes em recipientes ou contêineres ou para outras aplicações que requeiram uma capacidade de pesagem de até kg.

Balança de precisão Cubis® II: configurável

Cubis III Micro Balance 2.7S Draft Shield A CUB- product image 3/4 view

Balanças de precisão Secura®: 3 produtos

Cubis III Micro Balance 2.7S Draft Shield A CUB- product image 3/4 view

Balanças de precisão Quintix®: 5 produtos

Cubis III Micro Balance 2.7S Draft Shield A CUB- product image 3/4 view

Balanças de precisão Entris® II: 7 produtos

Cubis III Micro Balance 2.7S Draft Shield A CUB- product image 3/4 view

Balanças de precisão Practum® II: 11 produtos

Request a Live, Virtual Lab Balance Demo Today!

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Design do modelo

As balanças de laboratório de precisão com capacidade de leitura de 1 mg (balança em miligrama) são normalmente equipadas com uma proteção contra correntes de ar de três portas de trabalho manual ou automática e um prato de pesagem de Ø115 mm até 140x140 mm.

Balanças com capacidade de leitura de 10 mg a 1 g, chamadas balanças de precisão ou Toploader, a maioria possui um prato de pesagem sem protetor de ventos. O prato de pesagem é feito de aço inoxidável e tem um tamanho entre Ø180 mm e 206x206 mm.



Balança analítica vs balança de precisão

Uma balança analítica é mais precisa do que uma balança de precisão. Uma balança analítica vem com legibilidade de 0,1 mg ou 0,0001 g, enquanto uma balança de precisão normalmente tem legibilidade de ≥1 mg ou ≥0,001 g. Portanto, uma balança analítica tem uma legibilidade pelo menos 10 vezes maior em comparação com uma balança de precisão.


Laboratory Weighing Services

Serviços para balança de precisão

As demandas por dados laboratoriais compatíveis, confiáveis e precisos estão aumentando continuamente em todos os segmentos da indústria. Com nossos serviços certificados e credenciados, oferecemos suporte e manutenção em seu equipamento de pesagem de laboratório durante todo o seu ciclo de vida. Garantimos a longevidade do seu equipamento, reduzimos o tempo de inatividade para limitar as perdas de produção e ajudamos a obter resultados mais rápidos e reproduzíveis constantemente.

Contate-nos

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento