Explore as micro balanças

Você coloca requisitos extremamente altos em resultados precisos para pesagem analítica? Obtenha resultados da mais alta qualidade em suas medições de peso analítico com legibilidade perfeita de até 0,001 mg | 1 μg. Apresentando uma capacidade máxima entre 1,1 g e 110 g, as micro balanças de laboratório da Sartorius determinam o peso exato das menores quantidades - e, portanto, oferecem desempenho insuperável único em todo o mundo.

Micro balança Cubis® II: balança 100% configurável

Secura® Micro Balanças: balança de laboratório segura, protegida e com...

Request a Live, Virtual Lab Balance Demo Today!

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Pesagem de alta precisão

Titânio de alta qualidade para medições de alta precisão. A micro balança de laboratório da Sartorius realmente se destaca com seu prato de pesagem de titânio exclusivo fornecido como equipamento padrão. Não magnéticos e absolutamente inertes em contato com substâncias agressivas, os componentes de titânio da micro balança Sartorius garantem uma pesagem 100% protegida.

Saiba mais

Proteção contra correntes de ar

Para reduzir as influências ambientais que prejudicam a confiabilidade dos resultados de pesagem, todas as balanças de microlaboratório são equipadas com uma capela de proteção manual, capela de proteção automática ou capela de proteção sem contato, incl. função de aprendizagem e iluminação, ou com um protetor de ventos de aço inoxidável para aplicações de pesagem de filtro.

Gerenciamento de temperatura

Para maximizar a eficiência do seu trabalho de laboratório, as micro balanças de laboratório são caracterizadas por um sistema de gerenciamento de temperatura exclusivo ou uma caixa eletrônica separada do módulo de pesagem, para garantir condições climáticas estáveis dentro da câmara de pesagem.

Laboratory Weighing Services

Serviços para micro balanças

As demandas por dados laboratoriais compatíveis, confiáveis e precisos estão aumentando continuamente em todos os segmentos da indústria. Com nossos serviços certificados e credenciados, oferecemos suporte e manutenção em seu equipamento de pesagem de laboratório durante todo o seu ciclo de vida. Garantimos a longevidade do seu equipamento, reduzimos o tempo de inatividade para limitar as perdas de produção e ajudamos a obter resultados mais rápidos e reproduzíveis constantemente.

Contate-nos

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento