Explore as balanças de laboratório de alta capacidade

As balanças de laboratório de alta capacidade são usadas para pesar grandes amostras ou sempre que altos valores de tara são necessários devido a recipientes pesados ou recipientes carregados no prato de pesagem. A legibilidade de balanças de alta capacidade está entre 100 mg e 1 ge oferecem uma capacidade máxima de pesagem de até 70,2 kg. As balanças de laboratório de alta capacidade são equipadas com um prato de pesagem plano feito de aço inoxidável e um tamanho de 400x300 mm.

Request a Live, Virtual Lab Balance Demo Today!

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Eficiência no fluxo de trabalho

As balanças de laboratório de alta capacidade oferecem soluções de software para as aplicações de laboratório mais comuns. A interface do usuário | display pode ser separado da célula de pesagem e montado em um expositor para melhor visibilidade e usabilidade.



Conformidade Pharma

O design da série Cubis® II combina pesagem de alto desempenho com integridade total de dados de ponta a ponta, suportada por fluxos de trabalho individuais habilitados para QApp. O pacote QApp Pharma é desenvolvido considerando a orientação GAMP 5 e atende a todas as demandas CFR21 Parte 11 por meio de uma trilha de auditoria integrada, um sistema de gerenciamento de usuário de última geração e manipulação de dados totalmente compatível.

Saiba mais



Laboratory Weighing Services

Balança de laboratório de alta capacidade e serviços para balanças

As demandas por dados laboratoriais compatíveis, confiáveis e precisos estão aumentando continuamente em todos os segmentos da indústria. Com nossos serviços certificados e credenciados, oferecemos suporte e manutenção em seu equipamento de pesagem de laboratório durante todo o seu ciclo de vida. Garantimos a longevidade do seu equipamento, reduzimos o tempo de inatividade para limitar as perdas de produção e ajudamos a obter resultados mais rápidos e reproduzíveis constantemente.

Entre em contato

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento