Balanças de laboratório padrão Quintix® e Secura®: pesagem confiável para resultados melhores e mais rápidos

thermal transfer printer

Acessórios padrão de balança de laboratório

Amplie as capacidades de desempenho de seu Quintix® e Secura® com acessórios de nossa linha abrangente.

Vídeos de aplicação de balança de laboratório padrão

Quintix® e Secura® fornecem aplicativos integrados como recursos padrão e oferecem a mais ampla gama de acessórios e opções à sua escolha.

Fluxos de trabalho mais eficientes com Quintix® e Secura®

A função Start Assistant e a interface de usuário SmartTouch permitirão que você opere a balança imediatamente e se sinta à vontade usando todas as funções disponíveis. Tanto o design operacional conveniente com sua estrutura de menu fácil de entender quanto o design de equilíbrio ergonômico já ganharam vários prêmios. Esses recursos ajudarão significativamente a acelerar seus fluxos de trabalho desde o início para resultados sem erros.

Os aplicativos padrão integrados permitem que você estenda instantaneamente as opções de uso da balança, transformando tarefas de laboratório especiais, muitas vezes complicadas, em rotinas eficientes. Esses aplicativos são configurados para uso intuitivo, orientando você em etapas simples em cada um de seus fluxos de trabalho. Isso economizará um tempo valioso e aumentará a confiabilidade de seus resultados.

Transfira, avalie, processe ou salve e documente os resultados da pesagem de forma rápida e fácil - apenas usando a tecnologia Plug & Play, sem a necessidade de nenhum software extra ou configurações complicadas. Desta forma, você pode desbloquear todo o potencial de seus dados de laboratório e salvá-los de forma confiável. Como resultado, você terá mais tempo para procedimentos analíticos novos e intrigantes, embora esteja no lado seguro.

Visão geral dos recursos de equilíbrio de nível padrão

Reliability and Data Security

Resultados de pesagem confiáveis graças às funções de segurança integradas. Saiba mais sobre as vantagens da Quintix® e Secura®.

Nivelamento

Suporte de nivelamento orientado por indicador ou monitoramento de nível em tempo real? Descubra a diferença entre Quintix® e Secura®.

Transferência de dados e documentação

Documentação de dados Plug & Play com Quintix® e Secura®. Beneficie-se também da entrada integrada de identificação de lote e amostra.

Requisitos mais elevados na precisão dos resultados de pesagem? Sem problemas!

Obtenha a mais alta qualidade de resultados em suas medições analíticas de peso com precisão perfeitamente confiável de cinco ou até seis casas decimais.

 Quintix®Secura®
Balanças Semimicro ✔
Micro Balanças ✔
Níveis mais altos de capacidade de pesagem ** ✔

**Consulte as especificações técnicas

Balanças semi-micro Quintix® e Secura®

As balanças semimicro da Sartorius apresentam tecnologia de pesagem insuperável, disponível em sua classe de 5 dígitos no segmento de mercado padrão hoje. Oferecemos uma seleção exclusiva, dando a você cinco modelos diferentes para escolher. Essas balanças semi-micro oferecem excelente desempenho a um preço acessível. Além disso, eles são respaldados pelos excelentes padrões de qualidade dos produtos “Made in Germany”.

Selecione sua balança Secura®

Selecione sua balança Quintix®

Maximize a eficiência do seu trabalho de laboratório: o sistema exclusivo de gerenciamento de temperatura garante condições climáticas estáveis dentro da câmara de pesagem.

A proteção contra correntes de ar de fácil utilização com tecnologia One-Touch é conveniente de usar e compensa até mesmo os menores efeitos ambientais.

As balanças semi-micro Quintix® e Secura® facilitam para você evitar a contaminação cruzada: Para uma limpeza rápida, completa e sem esforço, bastam apenas algumas etapas para desmontar a capela de proteção e remover completamente a placa de base com bordas do câmara de pesagem. Além disso, esta placa de base é especialmente projetada para proteger todos os derramamentos. As balanças semi-micro Quintix® e Secura® permitem que você execute com sucesso até as análises mais sensíveis com confiabilidade e precisão - até cinco casas decimais.

Modelo

Capacidade de pesagem

Legibilidade

SECURA225D-1x

120 g | 220 g

0.01 mg | 0.1 mg

SECURA125-1x

120 g

0.01 mg

QUINTIX125D-1x

60 g | 120 g

0.01 mg | 0.1 mg

QUINTIX65-1x

60 g

0.01 mg

QUINTIX35-1x

30 g

0.01 mg

Balança Secura® Micro

Você coloca requisitos extremamente altos em resultados precisos para pesagem analítica? Obtenha a mais alta qualidade de resultados em suas medições analíticas de peso com precisão perfeitamente confiável de seis casas decimais. Apresentando uma capacidade máxima de 21 ge uma resolução de 2 μg em toda a faixa de pesagem, a micro balança Secura® determina o peso exato das menores quantidades - e, portanto, oferece desempenho insuperável único em todo o mundo.

Selecione sua balança Secura®

Com a micro balança Secura®, você atenderá aos seus altos padrões de resultados precisos para pesagem analítica, mesmo em condições ambientais difíceis. O motivo: Secura® combina uma série de recursos ergonômicos especialmente projetados para pesagem de fácil utilização em balanças de alta resolução. Isso inclui um sistema de gerenciamento de temperatura integrado, a proteção contra correntes de ar comprovada One-Touch para procedimentos de pesagem convenientes, mas bem protegidos, e uma placa de base da câmara de pesagem fácil de remover para limpeza sem esforço. Uma micro balança Secura® lhe dará segurança, velocidade e precisão de seis casas decimais até as mais baixas faixas de pesagem analítica.

A micro balança Secura® realmente brilha com seu exclusivo prato de pesagem de titânio e seus dois anéis de proteção contra correntes de ar de titânio fornecidos como equipamento padrão. A borda elevada do anel da proteção contra correntes de ar permite que você execute medições de alta precisão com sucesso, mesmo quando a balança é exposta a interferências no fluxo de ar sob uma coifa de laboratório. Não magnéticos e absolutamente inertes em contato com substâncias agressivas, os componentes de titânio da micro balança Secura® garantem uma pesagem 100% protegida.

Aplicações especiais para semi-micro balanças

Pesagem de filtro

Filtragem de pesagem As balanças semi-micro Quintix® e Secura® são ideais para pesagem de filtro de alta precisão. Sua proteção contra correntes de ar ergonômica e prato de pesagem especial permitem sequências de operação fáceis e confiáveis para filtros de pesagem com uma precisão de cinco casas decimais.

Calibração de pipeta

Calibre suas pipetas com rapidez e precisão a qualquer momento com as balanças semi-micro Quintix® e Secura®. Eles fornecem acesso conveniente à câmara de pesagem, tanto pela frente quanto pela lateral. Usado junto com um kit de calibração de pipeta especialmente combinado, essas balanças tornam a calibração de suas pipetas tão fácil quanto 1-2-3.

Vídeos de aplicativos de saldos de nível padrão

Descubra as aplicações integradas de economia de trabalho em todas as balanças de laboratório padrão

Density Determination Kit

Acessórios

Amplie as capacidades de desempenho de seu Quintix® e Secura® com acessórios de nossa linha abrangente.

Conheça Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicações

Treinamento