96チャンネル高感度スーパーハイスループットOctet System®
- 最大96サンプルを同時に解析 - 定量やカイネティクスの実験を圧倒的なスピードで行うことができます。1つのIgGサンプルを最大96サンプルまで2分で定量可能です。
- 32x 32のエピトープビニングを8時間以内に実施 - タンデム、サンドイッチ、プレミックスのアッセイデザインを使用して、エピトープビニングを実施します。32種類×32種類の総当たりエピトープビニングが8時間以内に完了します。
- 自動化によるワークフローの効率化 – マイクロプレートやバイオセンサーのトレイローディングを自動化し、ロボットにも対応しています。
IgG力価からエピトープビニングまで、Octet HTXはラベルフリーの分子間相互作用解析装置を最先端のハイスループットプラットフォームで提供し、バイオ医薬品分子の迅速な特性評価と開発を促進します。
HTX読み取りヘッドは、一度に8、16、32、48、96個のサンプルを解析できる柔軟な設計であり、最大96サンプルのスループットをカスタマイズできます。
Dip and Readアッセイフォーマットは、既製のバイオセンサーを使用して、クルードなサンプルでもクローンのオフレート解析を高速で行うことができます。
96ウェルプレート全体のIgG力価測定が2分で完了します。さらに、サンプルプレートコンパートメントは384ウェルプレートにも対応しており、さらなるスループットの向上が期待できます。
HTXを使用すれば、エピトープビニングマトリクスの解析を記録的な速さで完了できます(32×32の総当たり解析が8時間以下です)。強力なエピトープビニング解析ソフトウェアにより、データセットを簡単に可視化し、さまざまなクロスブロッキングフォーマットに対応できる柔軟なデータマトリクスを提供します。
Octet HTXはDip and Read™技術を採用しており、読み取りヘッドがプレートフォーマットのサンプルに浸されます。流体を必要としないため、Octetシステムは非常に堅牢です。
アプリケーション
ELISA Conversion
ELISAは、結果にばらつきがあること、ヒューマンエラーの影響を受けやすいこと、結果が出るまでに時間がかかることで知られています。ハイスループットのOctetシステムは、これらの限界を克服するように設計されています。ELISAアッセイをOctetアッセイに変えてみませんか?
エピトープビニング
エピトープビニング研究は、2つの抗体が抗原に連続的に結合することに依存しており、競合マトリックスの中で数十組の抗体ペアを用いて実施されます。Octetシステムは、アッセイ速度、スループット、優れた再現性により、これらの大規模研究で優位があります。
タンパク質汚染検査
タンパク質の混入は、バイオ医薬品の製造時に克服すべき大きなハードルとなっています。Octetプラットフォームの高速ハイスループットタンパク質解析は、抗CHO HCPおよび残留Protain Aキットを組み合わせることによって、バイオ医薬品開発者に高速で使いやすい汚染物質検査の技術を提供することができます。
検出技術 | 光ファイバーを用いたバイオセンサーによるバイオレイヤー干渉法(BLI) |
サンプル容量 | 40–80 μL/well(384傾斜底マイクロプレート使用時)、180-220 μL/well (96ウェルプレート使用時)、非破壊測定でサンプル再回収が容易 |
提出されるデータの種類 | センサーグラムによるカイネティックカーブのトレースや濃度依存的な結合レートを表示、エピ トープビニングと交差性ブロッキングのマトリックスと、トレースのオーバーレイ表示、カイネティクスと濃度情報の一覧を表示 |
自動化 | 各種プレート搬送ロボットと適合し、マイクロプレートとバイオセンサートレイの自動設置が可能 |
楕円軌道回転による撹拌の速度 | 静止または100から1500 rpm |
測定温度設定 | 雰囲気温度;4℃から最大40℃まで、変動値1℃ |
結合速度定数 (ka) | 101 ~ 107 M-1 s-1 |
解離速度定数 (kd) | 10-6 ~ 10-1 s-1 |
親和性定数 (KD) | 1 mM ~ 10 pM |
ベースラインノイズ (RMS) | < 3 pm (8–16 バイオセンサー); < 8 pm (32–96 バイオセンサー) |
ベースラインドリフト | < 0.1 nm/hour |
濃度定量レンジ | 32–96 バイオセンサー: ヒトIgGで、0.1–100 μg/mL(撹拌速度1000 rpm*)、1.0–700 μg/mL (撹拌速度400 rpm) |
誤差レンジ | CV <10% |
重量 | 90.7 kg |
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) | 77 cm x 80 cm x 80 cm |
サンプルタイプ | タンパク質、抗体、ペプチド、含血清の培地(25%まで)、含DMSOバッファー、ウイルス様粒子、未精製の細胞培養上清、細胞ライセート |
サンプルプレート | 標準96Wellと384Well、ブラック傾斜底マイクロプレート |
検出可能分子量 | > 150 Da (8–16 バイオセンサー)、> 5000 Da (32–96 バイオセンサー) |
- カタログ: Octet Systems PDF | 5.5 MB
- セレクションガイド: Octet Biosensors PDF | 394.9 KB
- データシート: 384 Well Tilted Bottom Microplate PDF | 352.5 KB
- データシート:: Octet CFR Software Validation Package PDF | 197.7 KB
- データシート:: Octet Data Analysis HT Software Version 12 PDF | 649.8 KB
- データシート:Octet HTX システム PDF | 2.0 MB
- データシート: Octet Software Comparisons PDF | 183.4 KB
- データシート:: Octet BLI Discovery and Octet Analysis Studio Software Version 10.0+ PDF | 1.9 MB
- データシート: Octet System Qualification Products And Services PDF | 99.8 KB
- データシート: Octet® AS Offline Biosensor Immobilization Station PDF | 183.1 KB
- アプリケーションノート: Enhancing Efficiency And Economics In Process Development And Manufacturing Of Biotherapeutics PDF | 372.5 KB
- アプリケーションノート:Converting ELISA Assay Into Octet Quantitation Assay PDF | 207.5 KB