生体分子間相互作用解析のためのOctet® BLIラベルフリー検出システム

カイネティクス、アフィニティ、濃度アッセイのための時間とコストを前例がないほど削減します

Octet® システムによって、カイネティクス、アフィニティ、抗体/タンパク質の定量のための、リアルタイムでのラベルフリーの解析が可能になります。バイオレイヤー干渉法(BLI)をベースとしたOctet® プラットフォームは、表面プラズモン共鳴法(SPR)のような従来のラベルフリー技術に比べ、多くの利点があります。また、Octet®  BLIプラットフォームは、ELISAやHPLCなどの従来技術に伴うスループット、性能、コストの制限を克服し、生体分子間の相互作用を確実にモニタリングすることができます。Octet®  BLIプラットフォームは、ELISAやHPLCなどの従来の技術に伴うスループットや性能、コストの限界を克服し、流動性と無縁でメンテナンスが楽な高感度のシステムにより、ラボの生産性向上、コスト削減、実験期間の短縮を実現します。

最新のOctet® Rシリーズでは、予算とスループットのニーズのバランスを考慮して、2チャンネル、4チャンネル、8チャンネルのモデル(Octet® R2、R4、R8)を選択することができます。Octet® R2とR4は、フィールドアップグレードが可能なため、研究と投資の将来性を確保可能です。

システムが以下を提供することで研究を加速します:

  • ハイスループット - タンパク質の定量をわずか2分で行い、最大96のサンプルを並行処理します。
  • 短時間で結果取得 – 自動化された分析により、市場投入までの時間が短縮され、論文発表までの時間が短縮されます。
  • リアルタイム解析 – 結合相互作用を継続的にモニタリングします。微妙なカイネティック動作パターンも見逃しません。
  • クルードなサンプルへの適合性 - 細胞ライセートやハイブリドーマ上清などのクルードな未精製の混合物中の分析物を測定することができます。
  • Easy to Use – バイオロジストのために設計されたシンプルで統合されたユーザーインターフェースです。装置の操作方法の習得に時間をかけることなく、より多くの知見を得ることができます。
  • 総所有コストの低さ – 流体モジュールが目詰まりしないローメンテナンスシステムであるため、交換時期を待つダウンタイムがありません。

バイオレイヤー干渉法(BLI)技術の紹介

Octet® Rシリーズ

アップグレード可能なラベルフリー生体分子解析プラットフォームでリサーチを加速します。

2チャンネルシステム: Octet® R2

生体分子の特性評価のニーズに合わせてアップデート可能

4チャンネルシステム: Octet® R4

余裕を持ったコストとスループットの最適なバランス

8チャンネルシステム: Octet® R8

タンパク質解析における比類のない柔軟性と汎用性

Octet® RED384 と Octet® HTX

産業用アプリケーション向けとして前例のないほどのスループット

Octet® BLI rapidly determines recombinant protein concentration as a control parameter in cell line development.

96チャンネル高感度スーパーハイスループットOctet システム:RH96

最大96個のバイオセンサーを同時に監視し、比類のない速度でタンパク質の定量とカイネティクス特性評価のためのラベルフリー検出を可能にします

Octet RH16 ultra high throughput label free detection system

16チャンネルハイスループットOctet システム:

16チャンネルのOctet RED384は、8チャンネルのOctet RED96システムと同等の解析性能を有しつつ、より高いレベルのスループット、スピード、柔軟性を備えています。

BLitz – わずか一滴のサンプルでラベルフリーアッセイ

Octet N1 label free detection system

Octet® N1

わずか一滴のサンプルでラベルフリーアッセイ

ザルトリウスの専門家にご連絡ください

ラベルフリー検出システムのためのザルトリウスのソリューション

クルードなマトリックス中のサンプルを解析します

流動性と無縁のOctetシステムと96Wellまたは384Wellのサンプルプレート、そしてすぐに使えるバイオセンサーを使用することで、大きな生物から低分子まで、精製かクルードかを問わず、多様なサンプルに柔軟に対応することができます。

確実にメソッドをQCと製造に転送します

ロットリリースのリガンド結合、定量、不純物のアッセイのためのOctetメソッドを迅速に開発、検証することができます。

注目の資料

Octet R Series System brochure cover

カタログ: Octet® R Series Systems

アップグレード可能なラベルフリー生体分子解析プラットフォームでリサーチを加速します。

Biomolecular Binding Kinetics Assays on the Octet® Platform

治療法の開発とライフサイエンス研究におけるラベルフリープラットフォームとその技術、機能、そしてラベルフリー結合評価の利点を紹介します。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

関連コンテンツ

icon-octet-data-analysis-ht

ラベルフリー検出のためのアプリケーション

詳細を見る
icon-instrument-service

Octetシステムのサービス・サポート

詳細を見る
icon-supplement

Octetシステムの資料

詳細を見る