ラベルフリー検出

ラベルフリー検出のためのアプリケーション

ラベルフリーアッセイは、蛍光ラベルを使用せずに生物学的反応を信号に変換するアッセイです。 これらは、受容体-リガンドの結合分析における結合率を測定するカイネティクス解析や、生体分子の存在と濃度を検出する際に多用されます。

ザルトリウスのOctetおよびPioneerシリーズは、開発のさまざまなステージでの治療用生体分子の解析において、リアルタイムでの測定を可能にします。他に類を見ない使いやすさで、Octet/Pioneerシリーズは、既存のラベルフリー法の限界を超えたワークフローを実現します。効率的な開発・生産に不可欠な幅広いアプリケーションにおいて、包括的な特性評価が可能になります。

Octetプラットフォームは、抗体、リコンビナントタンパク質、DNA、RNA、ウイルス様粒子などの固定化を可能にする幅広いリガンド捕捉表面を備えており、幅広い生体分子相互作用の研究に欠かせないラボツールとなっています。 Pioneerプラットフォームは、低分子-タンパク質相互作用の生物物理学的特性評価を向上させ、フラグメントスクリーニングキャンペーンを合理化するための高感度システムです。

ラベルフリー検出の概要

アフィニティ・カイネティックの特性評価

生物学的・低分子研究

OctetによるCOVID-19の研究・Octetプラットフォーム

GxPアプリケーション

Lead Optimization

Target Identification and Validation

Titer & Impurity Testing

詳細な情報を請求する

関連コンテンツ

icon-octet-family

バイオ医薬品の特性評価ツール

詳細を見る
icon-instrument-service

Octetシステムのサービス・サポート

詳細を見る
icon-supplement

Octet® システムの資料

詳細を見る