Protein Analysis Octet BLI and SPR instruments playing cards

Octet®ラベルフリー バンドルプロモーション

  • Homepage
  • Octet®ラベルフリー バンドルプロモーション

Octet® 生体分子間相互作用解析(ラベルフリー)システム、BLIとSPRテクノロジーのバンドルプローモーションのお知らせです。― 今、チャンスはあなたの手の内にあります

卓越した性能と申し分のないバリュー ― 期間限定のプロモーションです。
生体分子間相互作用解析ラベルフリーシステムの導入を検討する際、品質と性能を決して妥協しないでください。Sartorius Octet®生体分子間相互作用解析(ラベルフリー)システム群の卓越した性能の秘訣は、バイオレイヤー⼲渉法(BLI)、および、表面プラズモン共鳴法(SPR)、両方のテクノロジーをベースとした製品を選択できることです。そしてそれができるのはザルトリウスだけです。Sartorius Octet®生体分子間相互作用解析システムは、研究者の皆さまが想定しうる最も短時間で、最も正確なデータを獲得するという、一つの明確な視点をもって開発設計されています。
 
Octet®️生体分子間相互作用解析システムをバンドルプロモーションにて購入する方法について、今すぐ弊社担当者までご連絡ください。このプロモーションは、ユーザー様が弊社の最先端技術にアクセスできるよう特別にご用意させていただいており、あらゆる研究、あるいは研究の商業化において、目標の達成に大きく寄与することをサポートさせていただきます。
 

icon-octet-server-monitor

Octet®の活用方法を見つけてください

お客さまのラボのニーズについて、弊社スペシャリストにご連絡ください

ご連絡はこちらから

製品詳細

Octet r8 instrument

かつてないほど時間とコストを削減する生体分子間相互作用解析Octet® BLI(バイオレイヤー干渉法)ラベルフリー検出システム

特長:

  • ハイスループット - タンパク質の濃度定量は
    2分以内、最大96サンプルまで処理可能
  • 解析結果まで短時間  - 市場に投入するまでの時間
    および論文発表までの時間を短縮する自動解析
  • リアルタイム解析 - 結合相互作用をリアルタイム
    で継続的にモニタリング。微妙なカイネティクス
    パターンの変化も検知   
  • 未精製サンプルの測定- 細胞溶解液や
    ハイブリドーマ上清など精製されていない未精製
    サンプルでも測定可能
  • 使いやすさ  - 生物学者用に設計された、シンプルで
    一 体化 されたユーザーインターフェース。
    システムの使用方法を覚えることに時間をかけるの
    ではなく、科学的発見や知見 の抽出に時間を使用
  • 総所有コストの削減 - 流路を使わない設計 のため、
    メンテナンス の頻度が低い  
Octet sf3 instrument

Octet® SPR(表面プラズモン共鳴法)ラベルフリー検出システムの高い検出感度を用いて短時間で創薬・医薬品開発を実現

特長:

  • 濃度勾配インジェクション法による
    優れたサンプルローディング   
    • 単一濃度の分析対象分子から、
      分子のカイネティクスと親和性を
      正確に測定
    • 1回のサンプルインジェクショで、
      競合分子存在化での分析対象分子の
      挙動を決定
    • 1回のアッセイで、複数の分析対象
      分子と競合する分子を同時評価
  • 独立機能を持つバッファーライン -
    アッセイ中に2種類のランニング
    バッファーを使用可能
  • 最適化された流路システム  - 液詰まり
    の可能性を最小限化、効率的な
    コンタミネーション洗浄プロトコル
  • サンプル回収インジェクション - 貴重
    な分析対象物を無駄にしないよう結合
    した対象分子を回収
  • 温度制御 – 生理学的な温度下で、治療薬の
    カイネティクスと親和性を評価

今すぐ弊社担当までご連絡ください

お問い合わせ

Octet®システムは、新しい深い発見や知見 を創造する頼もしい力となります

BLI法とSPR法の両方のテクノロジーを所有する3つの理由:

  1. 柔軟性:非常に小さな低分子化合物から、ナノボディやウイルスまで、分析対象物の
    サイズに妥協なし
  2. 効率性:スピーディーなアッセイ開発と、探索・開発初期における暫定的結果のSPR法による確認
  3. 堅牢性:粗サンプルや未精製サンプル使用時のプロセス最適化と制御を、拡張性のあるスループットで実現

ザルトリウス・ラベルフリー生体分子間相互作用解析に対する実際のお客さまの声

使いやすい、速い、かつ頑丈

応用分野:ハイスループット抗体特性解析および低分子分析

「Octet® RH96システムのおかげで、HPLCに匹敵する高分解能とスピーディーな処理で定量を行う
ことができます。これにより、実験のスケジュールを短縮し、細胞株開発プロジェクトのコストをより低くすることができます。私たちのチームは、
ラベルフリーのリアルタイムデータ取得にこの
システムを使用しています。このシステムは、
優れたコストパフォーマンス、優れた品質のデータを

提供する、簡単に使用できる機器です。」

このシステムで素晴らしい結果を得ています。
私たちの研究の基礎を担っています。

応用分野:低分子のスクリーニングとタンパク質との相互作用(親和性、カイネティクス)の特性評価

「このSPRシステムは使いやすく、毎日の
メンテナンスも最小限です。プロトコルの設定やデータ処理ソフトウエアは非常に直感的で、
しかも多機能です。ザルトリウス社のセールス、サービス

エンジニア、アプリケーション
サイエンティストなど各担当者からのサポートは効率的、

親切で、かつサービス精神にあふれています。

お問合せの目的