バイオ医薬品の特性評価ツール
生体分子間相互作用のラベルフリー解析のための業界標準
ザルトリウスのOctetプラットフォームとPioneerプラットフォームは、バイオレイヤー干渉法(BLI)および表面プラズモン共鳴(SPR)技術をベースにした、ラベルフリーの装置プラットフォームです。 Octetシリーズの装置は、バイオ医薬品の開発と製造におけるラベルフリー解析の業界標準となっています。
発見から開発、そして製造に至るまで、バイオ医薬品のBLIとSPRによる特性評価は、細胞株の開発やバイオプロセスのワークフローにおいて、生体分子の相互作用の特異性やアフィニティ、濃度や重要品質特性のモニタリングなどの重要情報を提供します。
Octetシステムは、低分子化合物から抗体、組み換えタンパク質、ウイルス粒子全体に至るまでをカバーし、バイオ医薬品業界や学術機関で広く使用されています。
Coming Soon - 新型Octet® SF3
登録はこちら
バイオ医薬品の特性評価のためのザルトリウスのソリューション
バイオ医薬品の特性評価ツールにザルトリウスを選ぶ理由
信頼のおけるサイエンティフィック・パートナーとして、マイクロボリュームのサンプルサイズで生体分子間相互作用をリアルタイム解析し、アフィニティ、カイネティクス、濃度などの情報を提供する、クラス最高の製品を提供することで、研究課題のソリューションを発見します。
ザルトリウスのシステムは、結合相互作用や特異性の特性評価から、タンパク質や抗体のエンジニアリングまで、学術研究やバイオ医薬品の研究に不可欠なツールとなっています。
包括的なサービスプランには、運用コストを削減し、ラボの生産性を最大化するための検証と予防的メンテナンスが含まれています。