バイオ医薬品開発のためのハイスループットプラットフォーム
IgG力価からエピトープビニングまで、Octet® RH16システムはラベルフリーの分子間相互作用解析装置を最先端のハイスループットプラットフォームで提供し、バイオ医薬品分子の迅速な特性評価と開発を促進します。
Octet® RH16システムの高い検出感度とスループットは、低分子ライブラリーのスクリーニングや大規模な交差競合結合マトリクスの解析にも最適です。標的リガンドをバイオセンサーに固相化し、バイオセンサートレイに戻して次回の実験に再利用することができます。そのため、バイオセンサーの使用回数を増やすことが可能になり、貴重なリガンドを保存し、実験デザインの柔軟性を最大限にします。
- 最大16サンプルを同時に解析
- 自動化によるワークフローの効率化 - マイクロプレートやバイオセンサーのトレイローディングを自動化し、ロボットにも対応しています。
- GxPパッケージを利用可能 - 21 CFR Part 11ソフトウェア、IQOQPQキット、プロトコル、サービスを含む完全なパッケージが含まれており、規制のコンプライアンスに役立ちます。
1枚の384Wellマイクロプレートで最大384サンプルのカイネティクス解析が可能
サンプルや試薬の大容量化に対応し、ウォークアウェイ時間を短縮
Octet RH16システムは、マイクロプレート内のサンプルにバイオセンサーを浸すDip-and-Read™技術を採用しています。流体を必要としないため、システムの稼働率が向上し、運用コストを削減することができます。
アプリケーション
ELISA Conversion
ELISAは、結果にばらつきがあること、ヒューマンエラーの影響を受けやすいこと、結果が出るまでに時間がかかることで知られています。ハイスループットのOctetシステムは、これらの限界を克服するように設計されています。ELISAアッセイをOctetアッセイに変えてみませんか?
エピトープビニング
エピトープビニング研究は、2つの抗体が抗原に連続的に結合することに依存しており、競合マトリックスの中で数十組の抗体ペアを用いて実施されます。Octetシステムは、アッセイ速度、スループット、優れた再現性により、これらの大規模研究で優位があります。
タンパク質汚染検査
タンパク質の混入は、バイオ医薬品の製造時に克服すべき大きなハードルとなっています。Octetプラットフォームの高速ハイスループットタンパク質解析は、抗CHO HCPおよび残留Protain Aキットを組み合わせることによって、バイオ医薬品開発者に高速で使いやすい汚染物質検査の技術を提供することができます。
検出技術 | 光ファイバーを用いたバイオセンサーによるバイオレイヤー干渉法(BLI) |
サンプル容量 | 40–80 μL/well(384傾斜底マイクロプレート使用時)、180-220 μL/well (96ウェルプレート使用時)、非破壊測定でサンプル再回収が容易 |
データ表示 | カイネティック結合、方程式のフィット、フィットの残差を表示するプロット、表形式のカイネティックデータとデータチャート |
自動化 | マイクロプレートやバイオセンサーのトレイローディングをするロボットに対応 |
楕円軌道回転による撹拌の速度 | 静止または100から1500 rpm |
測定温度範囲 | Ambient + 4°C ~ 40°C, in 1°C 刻み |
結合速度定数 (ka) | 101 ~ 107 M-1 s-1 |
解離速度定数 (kd) | 10-6 ~ 10-1 s-1 |
親和性定数 (KD) | 1 mM ~ 10 pM |
ベースラインノイズ (RMS) | ≤ 4 pm (RMS) |
ベースラインドリフト | < 0.1 nm/hour |
濃度定量レンジ | 8–16 バイオセンサー: ヒトIgGで、0.05–300 μg/mL (撹拌速度1000 rpm*)、0.5–2000 μg/mL (撹拌速度400 rpm) |
誤差レンジ | CV <10% |
重量 | 150 lb (68.2 Kg) |
寸法 (高さ x 幅 x 奥行) | 30.1" H x 31.5" W x 31.5" D (77 cm H x 80 cm W x 80 cm D) |
サンプルタイプ | タンパク質、抗体、ペプチド、含血清の培地(25%まで)、含DMSOバッファー、ウイルス様粒子、未精製の細胞培養上清、細胞ライセート |
サンプルプレート | 標準96Wellと384Well、ブラック傾斜底マイクロプレート |
検出可能分子量 | >150 Da (8–16 バイオセンサー) |
資料
- カタログ: Octet Systems PDF | 1.3 MB
- データシート: 384 Well Tilted Bottom Microplate PDF | 848.2 KB
- データシート:: Octet CFR Software Validation Package PDF | 197.7 KB
- データシート:: Octet Data Analysis HT Software Version 12 PDF | 409.1 KB
- Datasheet: Octet® RH16 System PDF | 1.6 MB
- データシート: Octet Software Comparisons PDF | 183.4 KB
- データシート:: Octet BLI Discovery and Octet Analysis Studio Software Version 10.0+ PDF | 1.7 MB
- データシート: Octet System Qualification Products And Services PDF | 99.8 KB
- データシート: Octet® AS Offline Biosensor Immobilization Station PDF | 183.1 KB
- セレクションガイド: Octet Biosensors PDF | 404.8 KB
- アプリケーションノート: Enhancing Efficiency And Economics In Process Development And Manufacturing Of Biotherapeutics PDF | 372.5 KB
- アプリケーションノート:Converting ELISA Assay Into Octet Quantitation Assay PDF | 207.5 KB