Balanza de laboratorio Cubis® II Premium

La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares premium

Para los científicos de I + D y laboratorios analíticos que necesitan los resultados de pesaje de laboratorio más fiables, Sartorius Cubis® II es un portafolio de hardware y software de balanzas de alto rendimiento completamente configurable que se alineará con sus demandas únicas y requisitos de cumplimiento para maximizar la eficiencia operativa y resultados experimentales.

Todos los módulos de la balanza Cubis® II fueron diseñados para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda adicional de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para diferentes flujos de trabajo al tiempo que reducen la probabilidad de error humano durante la medición.

Download the Cubis® II brochure

NUEVO: Vídeos de aplicación y tutoriales de Cubis® II

Explora Videos

Ver configuraciones de Cubis® II

Ver Ahora

¿Que es la Cubis® II ?

Para los científicos de I + D o laboratorios analíticos que necesitan los resultados de pesaje de laboratorio más fiables, la plataforma Cubis® II de Sartorius es una cartera de alto rendimiento completamente configurable de hardware y software de pesaje de laboratorio. El Cubis® II se alineará con sus demandas únicas y requisitos de cumplimiento para ayudar a maximizar su eficiencia operativa y resultados experimentales.

La plataforma Cubis® II es la única balanza de laboratorio con hardware, software y conectividad totalmente personalizables. Ofrece interfaces de usuario modernas, cumplimiento farmacéutico y GxP, que incluyen manejo de datos, integridad y conectividad de datos, manejo ergonómico de muestras, fácil integración de procesos y comunicación ilimitada al más alto nivel de exactitud y precisión.

Vea el Cubis® II en acción
See the NEW Video Resources

Modularidad personalizable

  • Miles de configuraciones de hardware y software
  • Software adaptable
  • Conectividad perfecta
  • Flexibilidad a largo plazo

Learn More

Cumplimiento seguro

  • Logre el cumplimiento de 21 CFR Parte 11 y el Anexo 11 de la UE
  • Trazabilidad completa
  • Datos listos para el envío
  • Gobernanza a través de la gestión de usuarios
  • Integración de sus SOP

Learn More

Inteligencia por diseño

  • Aplicaciones intuitivas
  • Nivelación automática motorizada
  • Tecnología innovadora de protección contra corrientes de aire
  • Sensor de gestos
  • Monitoreo del clima
  • Notificaciones del centro de estado

Learn More

Guía para balanzas micro, analíticas y de precisión de laboratorio

  • Lograr un rendimiento de pesaje preciso
  • Pesaje de conformidad con los estándares y requisitos reglamentarios
  • Integrando sus balanzas de laboratorio con su LIMS
  • Cómo las características innovadoras del Cubis II pueden facilitar aún más el pesaje preciso

Learn More

Ver configuraciones

Balanza Cubis® II de alta capacidad

La carga máxima entre 11,2 kg y 70 kg y una legibilidad entre 100 mg y 1 g proporcionan el modelo ideal para cada aplicación.

Balanza de precisión Cubis® II

La carga máxima entre 320 gy 14.200 gy una legibilidad entre 1 mg y 100 mg proporcionan el modelo ideal para cada aplicación.

Balanza semimicro y analítica Cubis® II

La carga máxima entre 120 gy 520 gy una legibilidad entre 0,01 mg y 0,1 mg proporcionan el modelo ideal para cada aplicación.

Cubis® II Ultra-Micro y Microbalanza

La carga máxima entre 2,1 gy 10,1 gy una legibilidad entre 0,1 µg y 1 µg proporcionan el modelo ideal para cada aplicación.

Infrográfico

La tecnología de neutralización de carga garantiza un pesaje preciso

En asociación con Labmanager
Las balanzas analíticas con tecnología de neutralización de carga electrostática integrada son una solución compacta y eficaz para abordar las cargas estáticas y garantizar la precisión para una amplia gama de aplicaciones de pesaje analítico.

Get the Infographic

Artículo de aplicación

Efectos de la electricidad estática en el pesaje analítico

Entre las diversas opciones para eliminar la electricidad estática durante el pesaje analítico, se encuentran disponibles medidas simples y de bajo costo. Sin embargo, debido a las limitaciones metrológicas y prácticas actuales, muchas de estas medidas son difíciles de usar y requieren mucho tiempo.


Learn More

Resaltado de la aplicación

Formulación de QApps usando una base de datos con Cubis®️ II

Esta es la descripción del caso de uso para la tara flexible de formulación QApps y el recipiente único de formulación. Ambas QApps tienen la capacidad de crear recetas y guardarlas en una base de datos compartida.

Get the App Highlight

Webinar

Integridad de datos y el siguiente nivel de conectividad en un laboratorio moderno

Únase a este webcast para aprender cómo cumplir con la integridad de los datos en el laboratorio sin papel con un diseño de instrumento inteligente.


Watch the Webinar


Resaltado de la aplicación

Comprobación de pipetas según DIN estándar con Cubis® II

Según la norma DIN EN ISO 8655-2, los instrumentos de medición volumétrica, como las pipetas de pistón, deben comprobarse a intervalos regulares, pero al menos una vez al año.

Learn More


Resaltado de la aplicación

Comprobación de tableta | Comprobación de comprimidos y cápsulas con Cubis®️ II

De acuerdo con la farmacopea europea, para garantizar la consistencia de las unidades de dosificación, se deben verificar las tabletas y cápsulas que contienen 25 mg o más de una sustancia activa.

Learn More

Lista de Verificación

Confianza en el cumplimiento de 21 CFR Parte 11 - Trazabilidad completa

¿Necesita seguir 21 CFR Parte 11? Esta lista de verificación proporcionará orientación sobre consideraciones importantes y cómo Cubis® II puede respaldar cada paso.

Download Now

Folleto

Cómo lograr resultados óptimos de pesaje

Para garantizar una alta precisión durante las mediciones de peso y una excelente repetibilidad de los resultados, deben observarse ciertas reglas y requisitos básicos. Si sigue las instrucciones y recomendaciones de este folleto, su balanza siempre proporcionará un rendimiento de pesaje óptimo y producirá resultados altamente confiables.

Download Now

Nota de Aplicación

Integración de las balanzas premium Sartorius Cubis® II en STARLIMS ™ de Abbott Informatics

Abbott Informatics y Sartorius han desarrollado una solución que facilita la integración de la balanza de laboratorio Cubis® II en STARLIMS ™ con una conexión plug-and-play mediante estándares de TI reconocidos y una protección suficiente contra problemas de integridad de datos.

Papel blanco

Cumplimiento avanzado para uso en sectores regulados

Cubis® II de Sartorius está diseñado para seguir los principios de integridad de datos de la FDA de EE. UU. Que requieren que los datos sean precisos, legibles, contemporáneos, originales y atribuibles (ALCOA).

La balanza Cubis® II, con el paquete Pharma, contiene todos los controles técnicos para respaldar el cumplimiento de la normativa común. Se puede lograr el cumplimiento total con controles de procedimiento y sistemas adicionales para el almacenamiento de datos a largo plazo.

Read the White Paper

Recursos de Cubis® II

Brochure

Brochure: Cubis® II — Your Balance, Your Way

PDF | 5.5 MB
Datasheet

Product Data Sheet and Technical Specifications - Cubis® II

PDF | 3.0 MB

Cubis® II  MCA Firmware (09-03-03.01.16)

ZIP | 312.7 MB

Cubis® II Firmware, MCE (Version 09-05-03.01.05)

ZIP | 589.9 KB

Broschüre: Cubis® II — Ihre Waage, Ihr Weg

PDF | 8.2 MB

Datenblatt: Cubis® II

PDF | 2.7 MB

Cubis® II  MCA Firmware (09-03-03.01.16)

ZIP | 312.7 MB

Cubis® II Firmware, MCE (Version 09-05-03.01.05)

ZIP | 589.9 KB

Folleto: Cubis® II — Tu balanza, tu manera

PDF | 8.1 MB

Data_Cubis_II-es.pdf

PDF | 2.8 MB

Cubis® II  MCA Firmware (09-03-03.01.16)

ZIP | 312.7 MB

Cubis® II Firmware, MCE (Version 09-05-03.01.05)

ZIP | 589.9 KB

Brochure: Cubis® II — Votre balance, votre référence

PDF | 5.6 MB

Fiche technique: Cubis® II

PDF | 2.8 MB

Cubis® II  MCA Firmware (09-03-03.01.16)

ZIP | 312.7 MB

Cubis® II Firmware, MCE (Version 09-05-03.01.05)

ZIP | 589.9 KB

Opuscolo: Cubis® II — La vostra bilancia, la vostra configurazione

PDF | 5.5 MB

Scheda Tecnica: Cubis® II

PDF | 2.8 MB

Cubis® II  MCA Firmware (09-03-03.01.16)

ZIP | 312.7 MB

Cubis® II Firmware, MCE (Version 09-05-03.01.05)

ZIP | 589.9 KB

Request a Cubis® II Quote or More Information

Other areas of interest? (Please check all that apply)

How can we assist you?