Presentamos la familia de balanzas de laboratorio Cubis® II | Modularidad personalizable
Desde 2009, la línea Cubis® de balanzas de laboratorio premium de Sartorius ha sido un punto de referencia de rendimiento en este campo.
Cubis® fue la primera y hasta ahora es la única serie de balanzas de laboratorio que presenta un diseño completamente modular a nivel tanto de hardware (unidades de pesaje, pantalla y corta-aires) como de software o aplicaciones.
Miles de configuraciones de hardware
Elija entre 45 módulos de pesaje, dos interfaces de usuario y siete corta-aires para una gran variedad de posibles configuraciones de hardware.
Software Adaptable
- Elija entre nuestros paquetes de software QApp estructurados temáticamente, incluido nuestro paquete QP99 rentable y con todo incluido. (solo disponible con nuevos pedidos)
- O elija solo lo que necesita de las QApp agrupadas por tema, por ejemplo, elija el paquete Pharma, Connectivity, Utilities o Advanced Application.
- Si es necesario, también podemos crear aplicaciones personalizadas para abordar aún más sus requisitos individuales.
Conectividad Perfecta
Para ayudar a mejorar la productividad, la eficiencia y la integridad de los datos en su laboratorio, ofrecemos una opción con la interfaz Cubis® II MCA que permite la comunicación a través de protocolos estándar de Internet.
Flexibilidad a largo plazo
Si es necesario, mejore su configuración de hardware inicial con el tiempo con accesorios y software adicionales.
Si las Q-Apps que eligió no encajan al 100% en su flujo de trabajo, trabaje con nosotros para modificarlas. Debido a que son compactas y claramente estructuradas, las Q-Apps son fáciles de validar y tienen esfuerzos de prueba reducidos.