Un equilibrio de laboratorio debe adaptarse a las necesidades específicas de un laboratorio
Inteligencia por diseño de Cubis® II
Ya sea un laboratorio farmacéutico, un laboratorio académico o un laboratorio industrial, los requisitos de pesaje de laboratorio pueden ser muy individuales. Por ejemplo, los laboratorios suelen tener sus propios protocolos para pesar y preparar muestras. Con su práctica variedad de accesorios opcionales, Cubis® II ofrece el potencial de complementos de aplicaciones totalmente personalizados que permiten flujos de trabajo más rápidos y eficientes y mejoran la confiabilidad y repetibilidad del protocolo.
Inteligencia por diseño
- Las aplicaciones integradas lo guían a través de sus flujos de trabajo.
- Nivelación rápida y sencilla garantizada con función de nivelación automática motorizada.
- Innovadora tecnología de corta-aires con sensor de gestos y funciones de memoria.
- Sensor climático para monitoreo ambiental.
- Ionizador incorporado para eliminación electrostática automática.
- Centro de estado para notificaciones y alertas de usuario *.
- Ultramicro y microbalanzas con tecnología innovadora para un rendimiento superior.
* Disponible con la interfaz MCA
Aplicaciones intuitivas y personalizables
Aplicaciones intuitivas y personalizables Los flujos de trabajo de los laboratorios farmacéuticos pueden ser muy individuales, especialmente para los procesos de pesaje. Cada laboratorio generalmente tiene su propio protocolo para preparar muestras, seleccionar recipientes y colocar muestras en un recipiente de pesaje. Los flujos de trabajo de laboratorio en otros contextos pueden tener requisitos similares para protocolos de pesaje individualizados.
Un equilibrio de laboratorio debe adaptarse a las necesidades específicas de un laboratorio
Con su práctica variedad de accesorios opcionales, el Cubis® II ofrece el potencial de complementos de aplicaciones totalmente personalizados que permiten un trabajo más rápido y eficiente y mejoran la confiabilidad de su proceso.
Presentamos el nuevo sensor de gestos para el funcionamiento del corta-aires sin contacto
- Abra la puerta del corta-aires motorizada con un simple movimiento de la mano sobre el sensor de infrarrojos. La puerta del corta-aires se cierra automáticamente al retirar la mano.
- Esta característica proporciona seguridad adicional, especialmente aplicaciones que involucran sustancias tóxicas.
- Este sensor de infrarrojos también se puede utilizar para activar la impresión.
- La función de apertura / cierre automático y la activación de impresión sin contacto están disponibles en los corta-aires seleccionados con ambas interfaces para todas las balanzas Cubis® II.
Ionizador integrado de alta eficiencia para neutralizar la carga electrostática
- Los paneles de vidrio de todos los corta-aires Cubis® II están recubiertos con una capa conductora, que evita la transferencia externa de cargas electrostáticas generadas por los usuarios, asegurando resultados confiables y estables.
- Integrado en el corta-aires modelo I, el ionizador Q-Stat elimina las cargas electrostáticas tanto de los contenedores de muestras como de las muestras en pocos segundos, evitando errores de las fuerzas electrostáticas que afectan sus mediciones
- La inclusión de cuatro chorros de iones asegura una neutralización electrostática efectiva sin interferir en los flujos de aire.
Pesar campanas extractoras y gabinetes con una nueva bandeja Q-Grid
- Q-Grid permite el funcionamiento de una balanza con una legibilidad de 10 mg incluso bajo flujo laminar en gabinetes de seguridad, bancos de trabajo o campanas de extracción, sin restringir el rendimiento de la balanza.
- Nuestro plato de pesaje con cuadrícula reduce el área de la superficie, lo que permite la precisión incluso al pesar en entornos con corrientes de aire
- Ahorre esfuerzo en laboratorios ocupados. con condiciones ambientales desfavorables
- Disponible para todas las balanzas Cubis® con una legibilidad de 10 mg y 100 mg, excepto para el modelo 5202S
Módulo de clima (solo para pantalla MCA)
- El sensor de temperatura, humedad y presión del aire es una opción integrada para el corta-aires A o I o una opción externa para otros corta-aires
- Establecer límites y advertencias de temperatura, humedad y presión del aire
- Los datos se muestran gráficamente y se pueden imprimir.
Nivelación automática motorizada
La única balanza del mercado que ofrece nivelación automática real
- La balanza se nivela automáticamente mediante motores incorporados * y se autocomproba constantemente para alertarlo de inmediato cuando es necesario volver a nivelar
- Sensores mejorados de vanguardia Q-Level y la tecnología de visualización más avanzada para hacer que la nivelación sea más fácil, rápida y precisa
Las unidades de visualización y control MCA y MCE ofrecen indicaciones interactivas para guiarlo durante la nivelación manual. Mientras Q-Level está activo, la pantalla le mostrará toda la información que necesita: la posición de la burbuja de aire, así como mensajes de texto o iconos en MCE, para que sepa qué pie nivelador girar en qué dirección.
* Todos los modelos con capacidad ≤ 8,2 kg pueden nivelarse automáticamente mediante motores incorporados, con soporte gráfico claro en la pantalla (soporte gráfico en la interfaz MCA y soporte de símbolos en la interfaz MCE).