Conectividad sin fisuras Cubis® II

Conecte Cubis® II de la manera que lo necesite

Para ayudar a mejorar la productividad, la eficiencia y la integridad de los datos en su laboratorio, ofrecemos una opción con la interfaz  Cubis® II MCA que permite la comunicación a través de protocolos estándar de Internet. Esta tecnología de comunicación estandarizada permite la comunicación con sus sistemas de software externos, como LIMS o ELN, eliminando errores de transcripción manual de datos y mejorando así la calidad e integridad de sus datos.

Las balanzas Cubis® II con interfaz MCA tienen puertos de interfaz equipados con estándar USB A, B y C: USB C, RS232 y Ethernet. Las interfaces USB permiten la máxima conectividad a través de interfaces opcionales, como WLAN o Bluetooth®.

Cubis® II cumple con OMNIS

Integración perfecta de Cubis® II en el sistema de software analítico OMNIS de Metrohm

Cubis® II ahora es parte del sistema de software analítico Metrohm Omnis
Con la nueva versión de software (disponible en mayo de 2020), Cubis® II ahora es miembro de pleno derecho de la plataforma analítica Metrohm OMNIS. Omnis es una plataforma de software analítico fácil de usar y de aplicaciones, que se centra en lo que importa (enfoque de lotes de muestra), reduce los errores (autocontrol, alertas y comprobaciones del sistema) y garantiza un alto nivel de cumplimiento normativo (21 CFR Parte 11; EudraLex, Volumen 4, Anexo 11).

Seguridad e integridad de los datos

Cubis® II no solo envía los resultados de la medición a OMNIS, sino también los metadatos completos de cada pesaje de entrada o de salida realizado en la balanza. Cuando se integra en una red local, el cifrado de los datos intercambiados garantiza que se cumplan en todo momento los más altos estándares de integridad y seguridad de los datos.

Gestión central de usuarios

La administración de usuarios de la balanza Cubis® II se gestiona y verifica de forma centralizada en OMNIS. La pista de auditoria completa de todos los eventos de la balanza se registra en OMNIS. Todos los requisitos relacionados con el cumplimiento normativo (FDA y EurdraLex) se cumplen por completo.

Máxima eficiencia

El pesaje o el pesaje de una muestra o incluso de una serie completa de muestras se puede iniciar directamente desde la balanza, sin necesidad de iniciar OMNIS. Los límites de tolerancia con respecto a los pesos de las muestras se representan gráficamente en la pantalla de la balanza. Cuando forman parte de una red local, varios Clientes OMNIS pueden «compartir» el mismo saldo Cubis® II.

Brochure

Cubis® II Meets OMNIS

PDF | 1.6 MB

Integración perfecta de Cubis® II en STARLIMS ™

Fácil integración plug-and-play de Cubis® II en STARLIMS ™ de Abbott Informatics para un cumplimiento máximo y una documentación eficiente sin papel.

Una tarea esencial para reducir la necesidad de grabación manual es la integración directa de instrumentos, que anula la posibilidad de errores, devuelve tiempo al operador y reduce la redundancia de datos. Abbott Informatics y Sartorius han desarrollado una solución que facilita la integración de Sartorius Cubis® II en STARLIMS ™ ofreciendo flujos de trabajo de laboratorio completos personalizados con una conexión "conecta y comienza" a través de estándares de TI reconocidos y protección suficiente contra problemas de integridad de datos.

Nota de Aplicación

Integración de las balanzas premium Sartorius Cubis® II en STARLIMS ™ de Abbott Informatics

Abbott Informatics y Sartorius han desarrollado una solución que facilita la integración de la balanza de laboratorio Cubis® II en STARLIMS ™ con una conexión plug-and-play mediante estándares de TI reconocidos y una protección suficiente contra problemas de integridad de datos.

Potentes soluciones de gestión de datos para ayudarle a garantizar la calidad y la seguridad en todo el ciclo de vida de su producto

Visita Abbott Informatics

Request a Cubis® II Quote or More Information

Other areas of interest? (Please check all that apply)

How can we assist you?