Elija la balanza de laboratorio que satisfaga sus necesidades de pesaje

Las balanzas de laboratorio de Sartorius están equipadas para cumplir con los más altos estándares de velocidad, fiabilidad, cumplimiento y seguridad. Además de diseñar nuestras balanzas para ofrecer los mejores resultados de pesaje, en Sartorius nos centramos aún más en integrarlas en los flujos de trabajo de su laboratorio para que sus procesos sean más eficientes, fiables y ergonómicos. Las balanzas de laboratorio de Sartorius ofrecen altos niveles de exactitud y precisión en pruebas analíticas y análisis cuantitativos. Apto para uso en laboratorios, fabricación según farmacopeas y control de calidad, así como investigación académica y cualquier otro uso profesional.

Balanza para laboratorio ultramicro

Las balanzas de laboratorio ultramicro tienen una legibilidad de 0,0001 mg | 0,1 µg y una capacidad máxima de pesaje de 2,1 g.

Micro Balanza de laboratorio

Las microbalanzas de laboratorio tienen una legibilidad de 0,001 mg | 1 µg y una capacidad máxima de pesaje entre 3,1 gy 111 g.

Balanza de laboratorio semi-micro

Las balanzas de laboratorio semimicro tienen una legibilidad de 0,01 mg | 10 µg y una capacidad máxima de pesaje de hasta 220 g.

Balanza de laboratorio analítica

Las balanzas de laboratorio analíticas tienen una legibilidad de 0,1 mg y una capacidad máxima de pesaje entre 60 gy 520 g.

Balanzas y básculas de precisión

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. elit, sed do eiusmod temp...

Balanzas y básculas de alta capacidad

Las balanzas y básculas de alta capacidad tienen una legibilidad de 100 mg y 1 gy una capacidad máxima de pesaje de hasta 70,2 kg.

Marcas de balanzas de laboratorio de Sartorius

Cubis® II

La plataforma Cubis® II es una cartera de alto rendimiento completamente configurable de hardware y software de pesaje de laboratorio. Cubis® II es la única balanza de laboratorio con hardware, software y conectividad totalmente personalizables. Ofrece interfaces de usuario modernas, cumplimiento farmacéutico y GxP, que incluyen manejo de datos, integridad y conectividad de datos, manejo ergonómico de muestras, fácil integración de procesos y comunicación ilimitada al más alto nivel de exactitud y precisión.

Saber más sobre Cubis® II

Microbalanza de alta capacidad Cubis®

No más desafíos con el pesaje de muestras caras o limitadas en cantidades muy pequeñas sin pérdida de producto y riesgo de contaminación durante la transferencia de material. Las microbalanzas Cubis® de alta capacidad fueron diseñadas para pesar muestras directamente en matraces más grandes y botellas de cuello largo, al tiempo que garantizan resultados de pesaje de alto rendimiento, confiables y precisos que cumplen con los requisitos de la USP y la FDA. Los procesos de preparación de muestras y estándares se pueden gestionar fácilmente. Con hasta 60 millones de divisiones, las microbalanzas de alta capacidad Cubis® ofrecen la resolución más alta entre las balanzas de laboratorio.

Saber más sobre Microbalanza de alta capacidad Cubis®

Secura®

Reduzca su riesgo con sistemas de protección integrados e inteligentes. Secura® le brinda la seguridad y la tranquilidad de saber que ha hecho todo bien. Además de proporcionar resultados de pesaje altamente precisos y conveniencia operativa, Secura® también cuenta con sistemas de protección incorporados para una completa confiabilidad y cumplimiento normativo, de manera segura y protegida. Las indicaciones de orientación en tiempo real para la nivelación, el ajuste interno automático y la documentación clara y 100% rastreable con identificadores de muestras y lotes hacen que su laboratorio funcione de manera más eficiente.

Saber más sobre Secura®

Quintix®

Facilite el trabajo de laboratorio de rutina con nuestra revolucionaria interfaz de usuario. Sartorius Quintix® establece nuevos puntos de referencia en todos los aspectos de las balanzas de laboratorio estándar. Varias funciones hacen que su flujo de trabajo sea mucho más eficiente, como el ajuste interno completamente automático, la transferencia directa de datos, el estilo ergonómico y, sobre todo, la interfaz de usuario de pantalla táctil completamente nueva con programas de aplicación integrados.


Saber más sobre Quintix®

Entris® II

No importa lo que pese, el nuevo Entris® II siempre es la elección correcta. Ofreciendo un valor inigualable a un precio económico, este es el único equilibrio en su clase con isoCAL, tecnología táctil LED y 12 aplicaciones integradas. Respaldado por casi 150 años de experiencia en ingeniería alemana y disponible en 40 modelos diferentes, encontrará fácilmente una balanza Entris® II que satisfaga exactamente sus necesidades específicas de pesaje.


Saber más sobre Entris® II

Practum®

El diseño ergonómico avanzado y la interfaz de usuario de pantalla táctil intuitiva de Practum® le brindarán el apoyo perfecto que necesita en sus tareas diarias de pesaje. Confíe en lecturas consistentes y una excelente repetibilidad garantizada por la calidad y la tecnología de Sartorius desarrolladas y diseñadas en Alemania.

Saber más sobre Practum®

Preguntas frecuentes sobre el balance de laboratorio

Los seis tipos diferentes de balanzas que ofrece Sartorius incluyen: ubalanza de laboratorio ultramicro,  balanza de laboratorio micro, sbalanza de laboratorio semimicro, balanza de laboratorio analítica, balanza y pesas de precisión, y balanzas y pesas de alta capacidad.

La legibilidad es la diferencia más pequeña de masa que todavía se puede leer en una balanza. A modo de ejemplo, en el caso de una balanza analítica, la legibilidad es 0,0001 g.

La capacidad de un instrumento de pesaje para mostrar los resultados correspondientes en condiciones de prueba constantes, cuando la misma carga se coloca repetidamente en el plato de pesaje de la misma manera. En general, la desviación estándar o la diferencia entre el resultado más grande y el más pequeño para un número definido de mediciones se usa para especificar esta cantidad.

Resolución es un término que aún no se ha estandarizado con precisión. Se utiliza comúnmente para expresar el cociente de la capacidad máxima y la legibilidad (“La balanza tiene una resolución de 100.000 dígitos”) o para la legibilidad (“La balanza tiene una resolución de 0,1 g”).

El tiempo de estabilización es el tiempo entre la colocación completa de un objeto / muestra en el plato de pesaje y la visualización del resultado final. Se puede influir estableciendo los parámetros de filtro digital adecuados.

Las balanzas fabricadas con piezas de plástico PBT son resistentes a los productos químicos y se pueden limpiar con acetona. Las balanzas que tienen piezas de plástico hechas de ABS se pueden limpiar con un paño húmedo empapado en agua. Asegúrese de limpiar la balanza con un paño suave y seco después de limpiar.

Tarar significa poner a cero la pantalla cuando la balanza está cargada.

Esta función permite poner a cero la lectura del peso de un recipiente vacío y leer el peso neto de una muestra después de que se haya llenado el recipiente. Un dispositivo de tara sustractiva reduce la capacidad de pesaje disponible por el valor de tara.

Poner a cero el dispositivo solo es posible cuando el plato de pesaje está vacío.

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

¡Solicite una demostración de equilibrio de laboratorio virtual en directo hoy!

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento