Vídeos de aplicación y tutoriales de Cubis® II
Tu equilibrio, Tu manera
Descubra cómo Cubis®️ II puede ayudarle en su flujo de trabajo diario con funciones como un ionizador para eliminar cargas electrostáticas o firma electrónica, seguimiento de auditoría y gestión de usuarios para el cumplimiento de 21 CFR Parte 11.
Con la balanza Cubis® II, los usuarios pueden firmar informes digitalmente utilizando la función de firma electrónica.
El proceso de firma electrónica cumple con la Directiva 21CFR Parte 11 y se realiza en el flujo de trabajo ingresando la contraseña del usuario para firmar un informe creado automáticamente. El video muestra cómo activar y usar la firma electrónica.
.
La balanza Cubis II monitorea y muestra la nivelación en el centro de estado. Si la balanza no está correctamente nivelada, el nivel de burbuja en el centro de estado está descentrado y cambia de color a naranja o rojo. Además, en las tareas de pesaje, el botón de nivelación parpadea si es necesario nivelar la balanza. La función isoCal es un segundo mecanismo de seguridad y, si es necesario, inicia el procedimiento de ajuste interno para garantizar resultados de pesaje fiables.
El Centro de estado muestra toda la información sobre el equilibrio y las condiciones ambientales de un usuario, p. Ej. calibración, nivelación, temperatura, humedad, presión de aire y servicio, centralizados en un tablero. Además, se enumeran mensajes, advertencias y errores con texto descriptivo que proporciona información detallada.
Obtenga más información con nuestro video.
El Cubis® II le ofrece la oportunidad de seleccionar entre diferentes QApps o paquetes de QApp
Con el desarrollo continuo de software, apoyamos sus flujos de trabajo ahora y en el futuro. Elija entre más de 50 aplicaciones de software diferentes o extensiones de funciones agrupadas en paquetes de QApp por diferentes temas como Essentials, Pharma, Advanced, Connectivity, Utilities y Specials. Todas las QApps se enumeran y describen en el QApp Center de Cubis® II.
Descubra más en nuestro video.
La balanza Cubis® II proporciona la función de gestión de usuarios de extensión, que permite configurar cuentas de usuario y asignar roles libremente definibles con derechos de acceso específicos. Una cuenta de usuario se puede utilizar con o sin contraseña, con una contraseña local o con una contraseña de red (inicio de sesión único con LDAP).
Las cuentas de usuario, los roles y la administración de acceso se configuran en el menú Configuración. Las reglas para iniciar sesión, cerrar sesión y la asignación de contraseña local se pueden configurar de acuerdo con la directiva 21CFR Parte 11. Para obtener más información sobre la configuración, inicio de sesión, así como funciones y administración de acceso, vea nuestro video.
Con el Cubis® II es posible realizar series de medición completas. Los resultados que se asumen que no son válidos se pueden marcar como no válidos y se puede ingresar una razón por la cual la muestra se establece como no válida.
El valor de peso invalidado se imprime tachado y se enumera el motivo de la invalidación. Además, el valor no válido se guardará electrónicamente. Si desea obtener más información sobre cómo marcar valores como no válidos, consulte nuestro video.
Con la balanza Cubis® II, los usuarios pueden definir tareas de pesaje. Elija entre diferentes aplicaciones preinstaladas y defina la configuración. El acceso del usuario a las tareas, los perfiles de impresión y pesaje y los ajustes generales se pueden configurar en la función de gestión de tareas durante la configuración de la tarea.
La función de gestión de tareas permite a los usuarios personalizar su saldo con la instalación de tareas de interés y permisos de rol de usuario para iniciar las tareas seleccionadas. Puede encontrar información detallada en nuestro video.
La nivelación nunca volverá a ser un problema con la balanza Cubis® II.
No solo tiene la función de nivelación automática, sino que también proporciona al usuario la información relevante cuando se requiere nivelación. La función de nivelación está conectada a los siguientes ajustes de pesaje seguro: Apagado, Advertencia y Estricto. En el modo Advertencia, el usuario recibe un mensaje de alerta para nivelar la balanza; en modo estricto, la tarea de pesaje no puede comenzar hasta que la balanza esté correctamente nivelada.
Obtenga más información sobre cómo ajustar estas diferentes opciones en el siguiente video.
La aplicación Control de la Pipeta se utiliza para realizar pruebas sencillas y fiables de pipetas de pistón con volumen fijo o variable tipo A o D1. En la aplicación, se pueden registrar los datos climáticos y de la pipeta, así como documentar los instrumentos de medición utilizados y las puntas de pipeta. Hay plantillas disponibles para 140 pipetas Sartorius diferentes, de los cuales los datos se adoptan automáticamente después de la selección. Sobre la base del volumen nominal especificado para una pipeta, el software determina automáticamente las tolerancias permitidas para el error aleatorio y sistemático de acuerdo con DIN EN ISO 8655. Para obtener información más detallada, consulte nuestro video.
El usuario es guiado a través del proceso completo de calibración externa y obtiene un informe completo si la calibración de la balanza ha pasado o no. Además, el usuario recibirá un mensaje de advertencia si se alcanza o supera el límite de advertencia. Si se alcanza o se excede el límite de acción, los valores de peso se vuelven inválidos y se debe repetir el procedimiento de calibración del usuario. Obtenga más información sobre el proceso en nuestro video.
Esta aplicación determina la densidad de sólidos mediante el método de flotabilidad. La muestra se pesa primero en aire y luego se sumerge en líquido. Basándose en los dos valores de peso, la aplicación calcula la densidad de la muestra. Eche un vistazo a nuestro video para obtener más información.
El sensor de movimiento reconoce cuatro gestos y se puede colocar cerca de la balanza, directamente en el flujo de movimiento en su espacio de trabajo. Permite al usuario abrir y cerrar el corta-aires automático, iniciar el ionizador o enviar un documento a un dispositivo. Esta característica proporciona seguridad adicional, especialmente cuando se trata de sustancias tóxicas. Si desea saber cómo puede programar el sensor de movimiento, vea nuestro video.
Elimine los valores de peso a la deriva causados por efectos electrostáticos con la tecnología ionizante incorporada de la balanza Cubis® II. El ionizador se puede iniciar con solo presionar un botón o automáticamente cuando se cierra la puerta del corta-aires. Los paneles de vidrio de todos los corta-aires Cubis® II están recubiertos con una capa conductora, que evita la transferencia externa de cargas electrostáticas generadas por el medio ambiente, asegurando resultados de pesaje confiables y estables.
Para ver cómo funciona, mire nuestro video.
La aplicación de formulación flexible se utiliza para pesar recetas. El usuario define el número de componentes a pesar e inicia el proceso. La aplicación documenta el nombre y el peso de cada componente y calcula la suma del peso total.
¿Quieres más detalles? Mira nuestro video.
Es posible controlar el saldo a través de un navegador web. Con el acceso remoto, los usuarios pueden, por ejemplo, comenzar el proceso de nivelación directamente en una computadora portátil o buscar y clasificar las entradas de la pista de auditoría.
Obtenga más información sobre el acceso remoto en nuestro video.
Obtenga más información sobre la microbalanza Cubis® II en este video, que se muestra aquí con una caja electrónica externa con pantalla. Aprenda a utilizar la función de nivelación automática y a definir la configuración del sensor de proximidad.