Suelta. Lee. Hecho.
Ensayos sin etiquetas en una gota
El sistema Octet N1® ofrece análisis sin etiquetas a investigadores individuales y tiene un precio asequible para que todos puedan tener uno. Con este sistema de ensayo personal, puede ejecutar experimentos cinéticos y de cuantificación de proteínas en solo 4 µL de muestra, directamente en su propia mesa de laboratorio.
- Sencillo y rápido: el sistemaOctet N1 permite la detección de mAbs específicos, incluso en muestras no purificadas, en tan solo 30 segundos.
Guarde la muestra: la afinidad, la concentración y la cinética de unión se pueden medir directamente en el banco con una gota de muestra de 4 µL.
Detecte la presencia o ausencia de proteínas activas en solo una gota de muestra e identifique fácilmente proteínas específicas en soluciones complejas. Los datos del sistema OctetN1 complementan los métodos existentes como manchas y geles, y sus curvas de unión en tiempo real brindan una confirmación visual instantánea.
Mida la concentración de proteínas sin etiquetado o reactivos de detección secundarios, incluso en medios crudos. Con un amplio rango dinámico y una sensibilidad de hasta unos pocos ng / mL, el sistema Octet N1 le brinda una cuantificación precisa en segundos en comparación con los métodos tradicionales que a menudo pueden llevar horas.
La identificación rápida de proteínas específicas con técnicas basadas en inmunoensayos como ELISA o HPLC agrega muchas horas al proceso y retrasa los resultados. Con el sistema Octet N1, las proteínas y los anticuerpos se pueden cuantificar en cuestión de segundos con alta especificidad y sensibilidad, incluso en muestras crudas.
Obtenga constantes de velocidad y afinidad para las interacciones de unión en minutos con solo 4 µL de muestra. Con un precio reducido y un tamaño reducido, el sistema Octet N1 puede ser su propio sistema cinético personal sin etiquetas. Listo para salir de la caja, sus sencillos flujos de trabajo le permiten ejecutar ensayos directamente en la mesa de su laboratorio con facilidad.
Al monitorear los efectos de las condiciones cambiantes sobre las interacciones de unión en tiempo real, el sistema Octet N1 le permite desarrollar mejores inmunoensayos en solo unos minutos. Encuentre los mejores pares de anticuerpos, identifique los mejores parámetros de ensayo e incluso cree y optimice un ELISA paso a paso.
Aplicaciones
Determine fácilmente la cinética de interacciones
Obtenga constantes de velocidad y afinidad para interacciones de unión (ka, kd, KD) en minutos con solo 4 µL de muestra. Con un precio reducido y un tamaño reducido, el sistema Octet N1 puede ser su propio sistema cinético personal sin etiquetas. Listo para salir de la caja, sus sencillos flujos de trabajo le permiten ejecutar ensayos directamente en la mesa de su laboratorio con facilidad.
Detecta instantáneamente la presencia de una proteína específica
Detecte la presencia o ausencia de proteínas activas en solo una gota de muestra e identifique fácilmente proteínas específicas en soluciones complejas. Los datos del sistema Octet® N1 complementan los métodos existentes como manchas y geles, y sus curvas de unión en tiempo real brindan una confirmación visual instantánea.
Cuantifique rápidamente su proteína con confianza
Mida la concentración de proteínas sin etiquetado ni reactivos secundarios, incluso en medios crudos. Con un amplio rango dinámico y una sensibilidad de hasta unos pocos ng / mL, el sistema Octet® N1 le brinda una cuantificación precisa en segundos en comparación con los métodos tradicionales que a menudo pueden llevar horas.
Potencia | 100–240 V AC, 0.2–0.1 A, 50/60 Hz, 8 W (18 W peak) |
Tecnología | Interferometría de biocapa (BLI) |
| Volumen de la muestra | |
| Peso | 7.2 lb (3.3 kg) |
| Dimensiones | 6.8” H x 6.0” W x 8.7” D (17.4 cm H x 15.3 cm W x 22.2 cm D) |
- Label-free Assays in a Drop - Protein Presence. Quantitation. Kinetics. Assay Development. PDF | 907.3 KB
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1.4 MB
- Application Note: Fast Quantitation of Proteins and Antibodies Using BLItz System PDF | 350.2 KB
- Instant Determination of Protein Presence Using Octet® N1 System PDF | 762.6 KB
- Performing Quantitation Assays Using Octet® N1 System PDF | 101.2 KB
- Octet® BLI Quantitation Assay: Method Development Guideline PDF | 546.8 KB