Estación de inmovilización de biosensor sin conexión Sidekick ™

La estación Sidekick permite la carga de reactivo simultánea y uniforme en los 96 biosensores en una bandeja de biosensor. El analito objetivo y otros reactivos que no requieren monitoreo de señal en línea se pueden cargar en los biosensores del Sidekick, liberando el instrumento Octet® para otros usuarios. Este accesorio puede instalarse junto a un sistema Octet y utilizarse en colaboración con él, o puede utilizarse de forma independiente.

  • Carga fuera de línea de reactivos en biosensores
  • Carga simultánea en hasta 96 biosensores
  • Compatibilidad de automatización
  • Pequeño y portátil
  • Ideal para crear grandes lotes de biosensores personalizados
  • Disminuye los tiempos de incubación; aumenta la precisión y la sensibilidad del ensayo

Al preparar biosensores personalizados, agitar los biosensores con las muestras en la estación Sidekick reduce a la mitad el tiempo de incubación requerido, duplicando así la productividad de la preparación del biosensor. Se puede obtener una mayor eficiencia utilizando la estación Sidekick junto con una estación de trabajo robótica de manejo de líquidos para automatizar la preparación personalizada del biosensor. La estación Sidekick permite ensayos sándwich Octet robustos de varios pasos al disminuir los tiempos de incubación durante la captura de la muestra y al mismo tiempo aumentar la precisión del ensayo debido a su rutina de agitación única.

Solicite la estación de inmovilización de biosensor sin conexión Sidek...
Octet RED96e

Sistema Octet de 8 canales: Octet RED96e

Los sistemas Octet de 8 canales realizan la cuantificación de 96 muestras en 32 minutos y el cribado cinético de 64 muestras en 1,5 horas.

Octet RED384

Sistema de Octet de alto rendimiento de 16 canales: Octet RH16

El instrumento Octet RH16 de 16 canales proporciona un rendimiento analítico similar al del sistema Octet RED96 de 8 canales, pero con niveles más alt...

Octet HTX

Sistema Octet de 96 canales de rendimiento ultra alto: Octet 96

Monitorea hasta 96 biosensores simultáneamente, lo que permite la detección sin etiquetas para la cuantificación de proteínas y la caracterización cin...

Solicite una cotización, demostración o más información

¿Qué otras áreas le interesan? (seleccione todas las que correspondan)

Solicite más información