Saudações ao controle de qualidade fácil

Soluções eficientes de controle de qualidade para o melhor das cervejas

Faça cerveja com confiança - Detecção de deterioração pela Sartorius

A arte da cerveja e a ciência da microbiologia são uma parceria interessante e dinâmica que vem sendo construída há séculos, uma não pode existir sem a outra. Mas, além da levedura de cerveja, também se escondem outros microorganismos cujos efeitos podem causar alterações prejudiciais no aroma e sabor e, em última análise, na qualidade do produto. Qualquer cervejaria, seja ela artesanal, regional ou multinacional, compartilha a mesma preocupação de que seu produto chegue às prateleiras nas melhores condições e seja seguro para consumo.

As soluções de controle de qualidade da Sartorius ajudam você a se concentrar na segurança do consumidor e em seu próprio sabor. Porque gosto é a chave.

Pergunte aos nossos especialistas

Fluxograma do seu processo de cerveja *

Descubra as diferentes etapas no fluxo de trabalho da cerveja e clique no ícone „+“ para conhecer a variedade de aplicações e soluções que a Sartorius oferece para teste durante o seu processo de fermentação.

* Este fluxo de trabalho pode não representar exatamente o fluxo de trabalho de sua cervejaria, no entanto, ele generaliza os pontos de verificação de CQ.

Aplicações em seu controle de qualidade (QC) e nossas soluções de prod...

Você está empenhado em criar cerveja de alta qualidade com aparência, cheiro, tato e sabor consistentes de uma garrafa para a outra. Temos o compromisso de fornecer a você os produtos de que você precisa para garantir o sabor, o aroma e a qualidade da sua cerveja. Para o controle de qualidade do processamento de cerveja, temos soluções para as seguintes aplicações:

Determinação de umidade de matérias-primas e grãos gastos

Malte, cevada e lúpulo são os principais ingredientes de sua cerveja. Para salvaguardar a consistência e qualidade da sua cerveja, você precisa ter confiança em seus ingredientes crus. Para fazer isso, você deve evitar a contaminação por fungos, verificando o teor de umidade do seu ingrediente cru antes de começar a preparar. O controle da umidade do malte ajudará a otimizar o extrato e a quebra e evitará o declínio da qualidade durante o armazenamento. Além disso, no final da produção, para reciclar os resíduos e obter o máximo dos subprodutos da cerveja, você pode vender seus grãos usados como ração para gado ou para uma destilaria. Mais uma vez, testar o teor de umidade é fundamental para evitar a contaminação por fungos e garantir que você obtenha o melhor preço pelo grão gasto.


O que testar?

  • Determinação de umidade de matérias-primas recebidas, como cevada, lúpulo e malte
  • Análise de umidade em grãos e fermento usados A Sartorius tem produtos e soluções para ajudá-lo a detectar a umidade de forma rápida e fácil em seus ingredientes crus e grãos gastos.

Analisador de umidade MA 160

Multifuncional e flexível que oferece análise de umidade rápida e confiável para a mais ampla variedade de amostras, incluindo armazenamento de dados estendido e recursos de segurança:

  • Resultados rápidos e precisos
  • Fácil de operar
  • Luz de status para rastreamento simples do progresso atual durante a medição
  • Determinação de ponto final totalmente automática e cálculo do resultado
  • A verificação de desempenho de 5 minutos integrada garante medições corretas em todos os momentos
  • Limpeza sem esforço na máquina de lavar louça graças ao Sartorius Better Clean Design
  • Permite o armazenamento de até 100 métodos diferentes para gerenciar a medição de vários materiais de forma eficaz e segura. A função de assistente de desenvolvimento de método facilita a adaptação a novos materiais e requisitos.

Leia mais

Analisador de umidade MA 37

Modelo econômico para usuários que precisam de um analisador rápido e 100% confiável para amostras recorrentes e fácil de operar

  • Resultados rápidos e precisos
  • Fácil de operar
  • Luz de status para rastreamento simples do progresso atual durante a medição
  • Determinação de ponto final totalmente automática e cálculo do resultado
  • Limpeza sem esforço na máquina de lavar louça graças ao Sartorius Better Clean Design

Leia mais

Teste de Água

A água é o ingrediente principal na preparação da cerveja, mas muitas vezes é ofuscada por seus companheiros de equipe igualmente importantes: lúpulo e cevada. Portanto, a qualidade da sua água não deve ser considerada garantida. A água para cerveja deve ter um padrão de pureza adequado para beber água e você pode até mesmo estar tratando sua água para que o perfil de sabor de sua cerveja não tenha diferenças regionais de sabor se você tiver cervejarias em vários locais.

Embora as cidades realizem rotineiramente monitoramento microbiológico e químico da água, a contaminação da água usada nas cervejarias pode ocorrer durante o processo de produção afetando a qualidade e o sabor da sua cerveja, portanto, testes regulares de abastecimento de água, encanamentos, tubos / gaxetas e água de poços externos é essencial.


O que testar?

A contagem total regular de colônias e testes para identificar bactérias coliformes (especificamente E. coli) são recomendados para o controle microbiológico da qualidade deste importante ingrediente.

Filtros de membrana do distribuidor e.motion

Filtros de membrana de movimento:
A filtração por membrana é o método estabelecido de escolha para teste de líquido, pois você pode testar um volume maior da amostra pela concentração de contaminantes potenciais no filtro de membrana. Este método fornece resultados confiáveis e reproduzíveis. O tipo de filtro recomendado para testes microbiológicos de amostras líquidas é um filtro de nitrato de celulose (éster de celulose misto) com linhas de grade. Seus benefícios incluem:

  • Várias cores de filtro permitem o contraste ideal com as colônias para fácil quantificação e identificação
  • Altas taxas de recuperação de microorganismos
  • Taxas de fluxo rápidas de amostras líquidas com membranas de alto fluxo
  • Contagem fácil de colônias devido à morfologia clara da colônia e linhas de grade distintas.
  • Sem inibição do crescimento microbiano por linhas de grade
  • Disponível em 2 tamanhos de embalagens diferentes
  • Configurado para uso com dispensador automático Mircrosart® e.motion

Leia mais

Dispensador Microsart® e.motion

Dispensador Microsart e.motion: A dispensação automática do filtro de membrana com o toque de um botão, detecção de movimento com as mãos livres ou com o uso de um pedal minimiza os riscos de contaminação secundária. Seus benefícios incluem:

  • Pegada pequena que economiza espaço
  • A abertura automatizada do pacote de filtro torna o fluxo de trabalho mais fácil
  • Disponível com opção de bateria que evita confusão de cabos
  • Big pack com 250 filtros evita recarregar durante um turno

Leia mais

Microsart® Manifold

Facilite seus procedimentos de teste microbiológico de rotina com o novo Manifold Microsart®: selecione o manifold adequado para seu procedimento de teste microbiológico individual, escolha entre funis reutilizáveis e de uso único ou unidades de filtração, e decida entre diferentes tamanhos de manifolds e aproveite o manifold que se adapta ao seu necessidades.

Leia mais

Bomba Microsart® e.jet

A bomba de transferência de líquido se conecta ao Microsart® Manifold como fonte de vácuo para a filtração de suas amostras de líquido. Seus benefícios incluem:

  • Pequena pegada
  • Pode ser adaptado diretamente ao coletor, sem necessidade de frasco de sucção ou garrafa Woulffs
  • Cabeça da bomba externa, tornando mais fácil mudar a direção da bomba ou trocar totalmente

Leia mais

Funil Biosart® 250

Funil reutilizável com volume de 250mL, adaptado a filtro de membrana de nitrato de celulose no manifold Microsart®. Seus benefícios incluem:

  • Pode ser autoclavado até 20-30 vezes
  • Não há necessidade de queimar os funis após cada etapa de filtração

Leia mais

Funil Microsart® 250

Funil descartável com volume de 250 mL, adaptado a filtro de membrana de nitrato de celulose no manifold Microsart®. Seu benefício inclui:

  • Funil de uso único para minimizar o risco de contaminação secundária
  • Sem necessidade de autoclavagem dos funis
  • Não há necessidade de queimar os funis após cada etapa de filtração

Leia mais

Biosart monitors

Monitores Biosart® 100

Unidade de filtração estéril pronta para uso em volume de 100ml. Combine um funil, uma tampa, uma base de filtro, um filtro de membrana em grade e uma almofada de celulose em uma unidade. Seus benefícios incluem:

  • Economiza tempo e etapas de manuseio, pois a autoclavagem de funis e base não é necessária
  • Minimize o risco de contaminação secundária
  • Disponível em diferentes tamanhos de poros e cores de membrana
  • Diferentes tipos de meio em ampola disponíveis para teste de água

Leia mais

Meio nutriente Biosart® 100

Meio líquido estéril pronto para uso em uma ampola de 2,5ml. Para uso com monitores Biosart ou almofadas de celulose em placas de Petri. Seus benefícios incluem:

  • Economiza tempo porque nenhuma preparação de meio é necessária
  • Economiza espaço no refrigerador de laboratório
  • Diferentes tipos de meio para teste de água e cerveja disponíveis
  • Longa vida útil de 9-12 meses

Leia mais

Microsart® @filter

Unidade de filtração estéril pronta para uso em volumes de 100 ou 250ml. Combine um funil, uma base de filtro e uma grade filtro de membrana em uma unidade. Seu benefício inclui:

  • Economiza tempo e etapas de manuseio, pois a autoclavagem de funis e base não é necessária
  • Minimize o risco de contaminação secundária
  • Resultados confiáveis, pois nenhum líquido permanece após a filtração

Leia mais

Conjuntos de almofadas nutritivas (NPS)

Uma alternativa atraente para placas de ágar, NPS são almofadas de meio de cultura desidratadas em placas de Petri, embaladas em bolsa protetora de alumínio de dupla camada, vêm com filtros de membrana adequados para controle de qualidade microbiológico econômico e rápido de amostras de água e cervejarias. Seus benefícios incluem:

  • Elimine a preparação demorada e trabalhosa de meio de cultura
  • Não há necessidade de resfriamento do NPS durante o armazenamento ou transporte devido ao meio de cultura desidratado
  • Longa vida útil de 2 anos
  • Filtro de membrana adequado incluído (tamanho e cor dos poros)

Leia mais

Prospenser Plus

Dispensador para frascos, que dispensa um volume exato de água estéril para umedecer os Conjuntos de Pás de Nutrientes para ativação do meio de nutrientes.

Leia mais

Detecção de deterioração

Apesar das propriedades antimicrobianas intrínsecas da cerveja e de ter um sistema de Análise de Perigos e Ponto Crítico de Controle (HACCP), a contaminação ainda pode ocorrer em muitos estágios de seu processo de fabricação. Isso pode prejudicar a confiança do cliente e, consequentemente, sua marca e pode ter um sério impacto financeiro para sua empresa. Os principais contaminantes incluem: Lactobacillus brevis, Lactobacillus lindneri e Pediococcus damnosus, bem como fungos, leveduras selvagens e espécies de Saccharomyces, todos os quais podem sobreviver a condições hostis e podem ter um efeito indesejável na qualidade da cerveja.


O que testar?

Seguindo um plano de amostragem rigoroso e robusto com controles em processo ao longo de toda a cadeia de produção, desde as matérias-primas e a água da cerveja, passando pelas etapas de fermentação, terminando com a filtração e enchimento, você pode facilmente detectar micróbios indesejados A Sartorius tem os produtos e soluções para a detecção rápida, eficaz e eficiente de microrganismos potencialmente deteriorantes em seu processo.

Filtros de membrana do distribuidor e.motion

Filtros de membrana de movimento:
A filtração por membrana é o método estabelecido de escolha para o teste de cerveja, pois você pode testar um volume maior da amostra pela concentração de contaminantes potenciais no filtro de membrana. Este método fornece resultados confiáveis e reproduzíveis. O tipo de filtro recomendado para testes microbiológicos de amostras líquidas é um filtro de nitrato de celulose (éster de celulose misto) com linhas de grade. Seus benefícios incluem:

  • Várias cores de filtro permitem o contraste ideal com colônias para fácil quantificação e identificação
  • Altas taxas de recuperação de microorganismos
  • Taxas de fluxo rápidas de amostras líquidas com membranas de alto fluxo
  • Contagem fácil de colônias devido à morfologia clara da colônia e linhas de grade distintas.
  • Sem inibição do crescimento microbiano por linhas de grade
  • Disponível em 2 tamanhos de embalagens diferentes
  • Configurado para uso com dispensador automático Mircrosart® e.motion

Leia mais

Dispensador Microsart® e.motion

Dispensador Microsart e.motion: A dispensação automática do filtro de membrana com o toque de um botão, detecção de movimento com as mãos livres ou com o uso de um pedal minimiza os riscos de contaminação secundária. Seus benefícios incluem:

  • Pegada pequena que economiza espaço
  • A abertura automatizada do pacote de filtro torna o fluxo de trabalho mais fácil
  • Disponível com opção de bateria que evita confusão de cabos
  • Big pack com 250 filtros evita recarregar durante um turno

Leia mais

Microsart® Manifold

Facilite seus procedimentos de testes microbiológicos diários com o novo Manifold Microsart®: selecione o manifold adequado para o seu procedimento de teste microbiológico individual, escolha entre funis reutilizáveis e de uso único ou unidades de filtração e decida entre diferentes tamanhos de manifolds e aproveite o manifold que se adapta ao seu necessidades.

Leia mais

Microsart® e.jet pump

A bomba de transferência de líquido se conecta ao Microsart® Manifold como fonte de vácuo para a filtração de suas amostras de líquido. Seus benefícios incluem:

  • Pequena pegada
  • Pode ser adaptado diretamente ao coletor, sem necessidade de frasco de sucção ou garrafa Woulffs
  • Cabeça da bomba externa, tornando mais fácil mudar a direção da bomba ou trocar totalmente

Leia mais

Biosart® 250 Funnel

Funil reutilizável com volume de 250mL, adaptado a filtro de membrana de nitrato de celulose no manifold Microsart®. Seus benefícios incluem:

  • Pode ser autoclavado até 20-30 vezes
  • Não há necessidade de queimar os funis após cada etapa de filtração

Leia mais

Microsart® 250 Funnel

Funil descartável com volume de 250 mL, adaptado a filtro de membrana de nitrato de celulose no manifold Microsart®. Seu benefício inclui:

  • Funil de uso único para minimizar o risco de contaminação secundária
  • Sem necessidade de autoclavagem dos funis
  • Não há necessidade de queimar os funis após cada etapa de filtração

Leia mais

Biosart monitors

Monitores Biosart® 100

Unidade de filtração estéril pronta para uso em volume de 100ml. Combine um funil, uma tampa, uma base de filtro, um filtro de membrana em grade e uma almofada de celulose em uma unidade. Seus benefícios incluem:

  • Economiza tempo e etapas de manuseio, pois a autoclavagem de funis e base não é necessária
  • Minimize o risco de contaminação secundária
  • Disponível em diferentes tamanhos de poros e cores de membrana
  • Diferentes tipos de meio em ampola disponíveis para teste de água

Leia mais

Meio nutriente Biosart® 100

Meio líquido estéril pronto para uso em uma ampola de 2,5ml. Para uso com monitores Biosart ou almofadas de celulose em placas de Petri. Seus benefícios incluem:

  • Economiza tempo porque nenhuma preparação de meio é necessária
  • Economiza espaço no refrigerador de laboratório
  • Diferentes tipos de meio para teste de água e cerveja disponíveis
  • Longa vida útil de 9-12 meses

Leia mais

Microsart® @filter

Unidade de filtração estéril pronta para uso em volumes de 100 ou 250ml. Combine um funil, uma base de filtro e uma grade filtro de membrana em uma unidade. Seu benefício inclui:

  • Economiza tempo e etapas de manuseio, pois a autoclavagem de funis e base não é necessária
  • Minimize o risco de contaminação secundária
  • Resultados confiáveis, pois nenhum líquido permanece após a filtração

Leia mais

Conjuntos de almofadas nutritivas (NPS)

Uma alternativa atraente às placas de ágar, os NPS são almofadas de meio de cultura desidratadas em placas de Petri, embaladas em bolsa protetora de alumínio de dupla camada, acompanhadas de filtros de membrana adequados para controle de qualidade microbiológico econômico e com economia de tempo de amostras de água e cervejarias. Seus benefícios incluem:

  • Elimine a preparação demorada e trabalhosa de meios de cultura
  • Não há necessidade de resfriamento do NPS durante o armazenamento ou transporte devido ao meio de cultura desidratado
  • Longa vida útil de 2 anos
  • Filtro de membrana adequado incluído (tamanho e cor dos poros)

Leia mais

Prospenser Plus

Dispensador com tampa de garrafa, que dispensa um volume exato de água estéril para umedecer os Conjuntos de Pás de Nutrientes para ativação do meio de nutrientes.

Leia mais

QC Analítico

Para garantir que a qualidade e o sabor da sua cerveja atendam aos mais altos padrões, você precisa realizar o controle de qualidade com testes analíticos, nas suas matérias-primas recebidas, durante as etapas intermediárias de produção, bem como antes da liberação final. Esses testes podem detectar o seguinte:

  • Conteúdo de açúcar, compostos de nitrogênio, sais e minerais, e outros compostos que podem ser extraídos no mosto ou mosto
  • Conteúdo alcoólico
  • Medição do valor de pH
  • Compostos como unidades internacionais de amargor (IBUs), polifenóis, nitrogênio amino livre (FAN), dióxido de enxofre e medições de cor

Para executar qualquer teste analítico ou sensorial, você precisa das ferramentas certas para a preparação da amostra, como pipetas, balanças de laboratório, filtros de seringa e papéis de filtro. Além disso, não importa quais testes analíticos você esteja realizando, água ultrapura de alta qualidade é importante para preparar soluções estoque, tampões e diluição de amostra para uso em todas as aplicações analíticas padrão do seu laboratório.


O que testar?

  • Os testes analíticos podem incluir Ensaios de Química Úmida, pH, Cromatografia Gasosa (GC), Adsorção Atômica (AA), Plasma Indutivamente Acoplado (ICP)
  • A cromatografia líquida de alto desempenho (HPLC) também pode fornecer informações valiosas sobre compostos indesejáveis ​​em suas matérias-primas. A qualidade de seus resultados depende da qualidade de suas amostras, nós fornecemos os produtos e soluções certos para tornar a preparação de sua amostra de teste analítico rápida, eficaz e eficiente.

Sistema de filtração de água Arium® Mini UV

Água de alta qualidade é importante para todos os processos analíticos, mas é especialmente importante ao realizar análises cromatográficas, como HPLC, GC-MS ou ICP. Sistema de água de laboratório Arium® Mini: um sistema de água ultrapura compacto especialmente projetado para laboratórios com necessidades de até 15 litros por dia. Principais vantagens:

  • Condutividade constantemente baixa: Água ASTM Tipo 1 para aumentar a sensibilidade dos resultados analíticos e minimizar a interferência de íons químicos
  • Níveis de TOC consistentemente baixos: remova os níveis de TOC ao mínimo e evite ruídos de fundo nos cromatogramas
  • Estabilidade confiável do processo: oferecendo uma variedade de serviços, por exemplo, instalação, qualificação do equipamento (IQ | OQ), manutenção preventiva, etc. garantindo uma qualidade de água confiável e consistente ao longo de todo o ciclo de vida do sistema.
  • Fácil de usar: navegação intuitiva no menu com tela sensível ao toque fácil de usar
  • Unidade que economiza espaço com largura de apenas 28 cm (11 polegadas)

Leia mais

Papéis de filtro

Muitos testes de controle de qualidade analíticos em laboratórios de cervejaria exigem uma etapa de filtração antes do procedimento de teste para pré-processar a amostra. Papéis de filtro pregueados circulares de diferentes graus são colocados em um funil que leva a um receptáculo e são usados para remover a turbidez do mosto, para remover células de levedura após a fermentação e para reduzir CO² ou desgaseificar a amostra antes de testes, como medição de densidade ou gravidade específica .

Os papéis de filtro que melhor se adaptam ao seu processo de cerveja são estes tipos:

  • Papel de filtro grau 292a: FT-4-215-320
  • Papel de filtro grau 1289: FT-4-207-320
  • Papel de filtro grau 6: FT-4-312-320
  • Papel de filtro grau 4b: FT-4-309-320

Leia mais

Balança Premium de laboratório Cubis®️ II

Um portfólio de hardware e software de equilíbrio de laboratório totalmente configurável e de alto desempenho que se alinhará com suas demandas exclusivas e requisitos de conformidade para maximizar a eficiência operacional e os resultados experimentais. Seus benefícios incluem:

  • Grande visor colorido de 7 ", incluindo funcionalidade de toque, rolagem e deslize com aplicativos de pesagem essenciais instalados de fábrica e diversos pacotes QApp para extensão de software opcional
  • Aplicativos integrados orientam você em seus fluxos de trabalho
  • Nivelamento rápido e fácil garantido com função de nivelamento motorizado automático
  • Centro de status para notificações e alertas do usuário. Gerenciamento de usuários incluindo suporte de gerenciamento de senha centralizado, configuração de senha de alta segurança, regras de login.

Leia mais

Balança de laboratório Quintix®

Uma balança de laboratório confiável para resultados de pesagem melhores e mais rápidos. Seus benefícios incluem:

  • A função Start Assistant e a interface de usuário SmartTouch permitem que você opere a balança imediatamente e se sinta à vontade usando todas as funções disponíveis
  • Aplicativos intuitivos o guiam por etapas simples em cada um de seus fluxos de trabalho
  • Transfira, avalie, processe ou salve e documente os resultados da pesagem de forma rápida e fácil em perfeita conformidade com os requisitos legais - apenas usando a tecnologia Plug & Play, sem a necessidade de nenhum software extra ou configurações complicadas

Leia mais

Prospenser e Prospenser Plus

  • Fornece dispensação precisa e precisa ao longo de sua longa vida útil, graças aos materiais de alta qualidade
  • Baixo peso fornece usabilidade confortável
  • Excelente resistência química

Leia mais

Pipeta Tacta®

  • O conforto excelente e a confiabilidade incontestável ajudam você a obter variação mínima ao longo do dia de trabalho
  • A melhor ergonomia com fixação de ponteira macia e ejeção leve protege o usuário
  • Apenas três partes para limpar reforçam a pipetagem livre de contaminação - combine com filtros Safe-Cone ou filtros de ponteiras Safetyspace para aumentar o controle de contaminação e prolongar a vida útil das pipetas

Leia mais

Ponteira Optifit

  • O encaixe e a vedação perfeitos com as pipetas Sartorius garantem a maior exatidão e precisão possíveis
  • Grande variedade de volumes e opções de embalagem para se adequar à sua aplicação e uso
  • As ponteiras Optifit atendem aos mais altos padrões de pureza e qualidade

Leia mais

Filtros de seringa Minisart®

  • O Minisart® RC é otimizado para líquidos aquosos e solventes e é compatível com DMSO, outras amidas, cetonas, ésteres e éteres.
  • O Minisart® NY Plus usa um pré-filtro de fibra de vidro de quartzo puro otimizado para a preparação de amostras para todas as amostras com carga média ou alta de partículas antes dos testes analíticos.
  • O Minisart® High Flow oferece taxas de fluxo rápidas para amostras carregadas de partículas baixas a médias sem qualquer material de pré-filtro, sem aumentar o volume de retenção.

Leia mais

Claristep®

  • O sistema de filtração Claristep® é a melhor escolha para fácil manuseio e baixo volume de retenção para pequenos volumes de amostra.
  • Consulte nossa nota de aplicação para o Claristep® em alimentos / bebidas.

Leia mais

Monitoramento do Ar

A higiene do processo é crítica na produção de cerveja e saber quais microorganismos estão presentes em sua cervejaria é o primeiro passo para garantir uma operação livre de contaminação. A introdução de contaminantes em qualquer estágio do processo de fabricação da cerveja pode causar mudanças no sabor e no odor, bem como na oxidação e deterioração, levando a uma cerveja de baixa qualidade, que pode não ser segura para beber.


O que testar?

Teste o ar ambiente para microrganismos transportados pelo ar, por exemplo, em sua linha de enchimento e em pontos críticos em suas áreas de produção. A Sartorius fornece produtos e soluções para tornar os testes de microrganismos transportados pelo ar rápidos, eficazes e eficientes.

MD8 Airport

Um dispositivo portátil para monitorar a qualidade microbiológica do ar na área de produção e na linha de envase. Seus benefícios incluem:

  • Operado por bateria e portátil
  • Ergonomicamente projetado e fácil de limpar
  • Prompt de fácil utilização com a opção de quatro idiomas: inglês, francês, alemão e espanhol
  • Opções flexíveis para uso personalizado, incluindo fluxo de ar ajustável e taxa de fluxo de ar
  • Armazenamento dos últimos parâmetros usados, mesmo após desligamento automático
  • Pode ser calibrado no local

Leia mais

Verificar pesagem

Nossas balanças são um grande parceiro no controle de quantidade de seu processo de envase. Usar o programa Verificar Pesagem com limites definidos e recursos visuais significa que você pode controlar com precisão seu conteúdo real ou pesos brutos nominais. Com a temperatura integrada e a funcionalidade de autoajuste controlada por tempo isoCAL em todos os modelos Quintix®, Cubis® II e Entris® II, a precisão é garantida todas as vezes, independentemente das condições. Cubis® II oferece adicionalmente um aviso de nivelamento integrado com função de autonivelamento motorizado para maior precisão e conveniência.


Características

  • O peso de verificação está incluído em nosso pacote de aplicações de pesagem essencial com balanças Cubis® II (MCA), Quintix, Secura® e Entris® II.
  • Verificar peso determina se um valor de peso está dentro de uma faixa de tolerância especificada. Esta aplicação torna o trabalho de sua equipe de QC analítico mais fácil, pois os ajuda a preparar amostras para uma faixa de peso alvo especificada.
  • Imprima cada medida e mude para a próxima garrafa ou lata idêntica e obtenha as estatísticas no final com o toque de um botão.


Recomendações, normas, regulamentos e diretivas de acordo com as quais nossas balanças funcionam, incluem:
OIML R 79, R 87 e R138
Directives 76/211/EEC, 2007/45/EC, 2009/34/EC e 75/107/EEC
NIST Handbook 133, 21-C.F.R. Part 101 and 27-CFR Parts 7, 25 & 27

Watch Video

Balança Premium de laboratório Cubis®️ II

Um portfólio de hardware e software de equilíbrio de laboratório totalmente configurável e de alto desempenho que se alinhará com suas demandas exclusivas e requisitos de conformidade para maximizar a eficiência operacional e os resultados experimentais. Seus benefícios incluem:

  • Grande visor colorido de 7 ", incluindo funcionalidade de toque, rolagem e deslize com aplicativos de pesagem essenciais instalados de fábrica e diversos pacotes QApp para extensão de software opcional
  • Aplicativos integrados orientam você em seus fluxos de trabalho
  • Nivelamento rápido e fácil garantido com função de nivelamento motorizado automático
  • Centro de status para notificações e alertas do usuário. Gerenciamento de usuários incluindo suporte de gerenciamento de senha centralizado, configuração de senha de alta segurança, regras de login.

Leia mais

Balança de laboratório Quintix®

Uma balança de laboratório confiável para resultados de pesagem melhores e mais rápidos. Seus benefícios incluem:

  • A função Start Assistant e a interface de usuário SmartTouch permitem que você opere a balança imediatamente e se sinta à vontade usando todas as funções disponíveis
  • Aplicativos intuitivos o guiam por etapas simples em cada um de seus fluxos de trabalho
  • Transfira, avalie, processe ou salve e documente os resultados da pesagem de forma rápida e fácil em perfeita conformidade com os requisitos legais - apenas usando a tecnologia Plug & Play, sem a necessidade de nenhum software extra ou configurações complicadas

Leia mais

Balança de laboratório Entris® II lab balance

  • O melhor valor em sua classe para tarefas básicas de pesagem
  • Valor incomparável em termos de custo | benefício, a Entris® II é a única balança em sua classe com isoCAL, tecnologia de toque LED e 12 aplicativos integrados
  • Alta resistência química garantida por peças feitas de tereftalato de polibutileno (PBT), aço inoxidável e vidro

Leia mais

Assista ao vídeo

Click here to go back to other applications

Recursos

Brochure: Claristep® Filtration System — The Easy Choice – Syringeless and Fast

PDF | 4,2 MB

Brochure: Filter Papers for the Laboratory and Industry

PDF | 3,9 MB

Minisart® Syringe Filters — The Easy Choice – Clean and Safe

PDF | 7,1 MB

Brochure: Arium® Mini – Compact Ultrapure Water Systems for 10 Liters per Day

PDF | 2,0 MB
Brochure

Cubis® II: Your Balance, Your Way

PDF | 5,5 MB

Entris® II Brochure | English

PDF | 2,3 MB

Brochure: The New MA 160 Moisture Analyzer Manages Your Sophisticated Tasks

PDF | 3,5 MB

The New MA 37 Moisture Analyzer for Daily Routine Operation

PDF | 1,0 MB

Brochure

MD8 Airport: The Portable Air Sampler

PDF | 933,9 KB

Microsart e.motion Dispenser

PDF | 326,0 KB

Microbiological Testing of Foods, Beverages, Drinking Water and Pharmaceuticals

PDF | 6,5 MB

Quintix® and Secura® Standard Laboratory Balances: Reliable Weighing for Faster and Better Results

PDF | 6,9 MB

High Quality Pipette Tips for Consistent and Reliable Results

PDF | 5,8 MB

Prospenser and Prospenser Plus – Superior Bottle-top Dispensers

PDF | 1,2 MB

Brochure: Tacta® Mechanical Pipettes — Perfectly Balanced

PDF | 4,0 MB

Tacta® Pipette Multipacks The Smart Solution for Your Lab

PDF | 816,4 KB

Vídeos

icon-webcast

Sistema de filtração de água Arium® Mini UV

Assista aqui
icon-webcast

Balança Premium de laboratório Cubis® II

Assista aqui
icon-webcast

Monitores Biosart® 100

Assista aqui
icon-webcast

Meio Biosart® 100

Assista aqui
icon-webcast

Nutrient Pad Sets (NKSs)

Assista aqui
icon-webcast

Quintix®

Assista aqui
icon-webcast

Pipeta mecânica Tacta®

Assista aqui

Bactair™ — A New Method for Microbiological Air Monitoring

PDF | 472,8 KB
Datasheet

Microsart® @filter 100 | 250 — Sterile single-use filter units featuring a click-fit closure

PDF | 246,4 KB
datasheet thumbnail
Datasheet

Microsart Manifolds - The Filtration Stand That Adapts to Your Need

PDF | 596,9 KB

Microsart® Funnel 100|250 — The sterile disposable filter funnel

PDF | 353,8 KB

Biosart® 100 Monitors — Microbiological and Analytical Filtration Units

PDF | 823,6 KB
Datasheet

Biosart® 100 Nutrient Media — Microbiological Nutrient Media for Filtration Units

PDF | 139,0 KB
datasheet thumbnail
Datasheet

Microsart® e.jet — Laboratory Transfer Pump with Quick Connection for Microbiological Analysis

PDF | 98,3 KB

Microsart® e.motion Dispensers — Make Membranes Move

PDF | 564,5 KB

Further Beverage QC Solutions

Controle de Qualidade em vinhos

Controle de Qualidade para água mineral

Controle de Qualidade para destilados

CQ refrigerantes

Solicite mais informações

Em que outras áreas você está interessado? (selecione tudo que se aplica)

Preencha o formulário para entrar em contato.