Aplicativos integrados na Entris®️ II
Quer você precise realizar procedimentos de pesagem comuns ou executar aplicações de laboratório dedicadas, o Entris®️ II lhe dará o melhor de ambos. Ele fornece 12 aplicativos integrados como recursos padrão. Eles fornecem aplicativos integrados com GLP | Impressão compatível com GMP e saída de dados.
Pesagem de animais
Faz a média de várias medições individuais para pesagem precisa de amostras em movimento (por exemplo, animais vivos) e para pesagem em ambientes instáveis. O processo de pesagem pode ser iniciado manualmente ou automaticamente.
Checagem de peso
Verifica se o peso de uma amostra está dentro das tolerâncias especificadas, com fácil visualização por meio de mensagens claras no display. Os resultados da pesagem podem ser impressos automaticamente conforme definido na configuração do aplicativo.
Componentes
Permite pesar componentes individuais em recipientes diferentes e, em seguida, recuperar a quantidade total pesada.
Conversão
A balança exibe o peso na unidade de pesagem selecionada. Além disso, você pode alternar entre 5 unidades de pesagem diferentes definidas pelo usuário.
Contagem
Determina o número de peças idênticas com referência a um peso definido conhecido. A balança mostrará a quantidade calculada e o peso total.
Determinação de densidade
Determina a densidade de sólidos usando o método de flutuabilidade. Pese a amostra primeiro no ar e depois submerja no líquido, e o aplicativo calcula a densidade da amostra automaticamente.
Mistura
Registra valores de peso sucessivos de diferentes componentes de uma receita à medida que são adicionados a um recipiente, com tara entre cada componente. Registra e documenta os valores de todos os componentes individuais, bem como o valor total do peso.
Peakhold
Captura e armazena o valor de peso estável positivo mais alto (pico), para que você possa lê-lo por 5 segundos após a remoção do objeto.
Pesagem percentual
Determine a participação percentual de uma amostra desconhecida em comparação com um peso de referência. Pese primeiro o peso de referência, que define a porcentagem, depois pese sua amostra desconhecida e o aplicativo calcula a porcentagem dessa amostra em comparação com a referência.
Estatística
Salva um certo número de valores de peso (componentes) e os analisa estatisticamente. As análises estatísticas incluem: Número de componentes, Peso médio médio, Desvio padrão, Coeficiente de variação, Soma de todos os pesos, Valor de peso mais baixo (min.), Valor de peso mais alto (máx.), Diferença entre min. e máx.
Pesagem
Mede o peso de uma amostra com alta precisão e inclui a capacidade de atribuir amostras individuais e IDs de lote. Os resultados da pesagem podem ser impressos e exportados manualmente ou automaticamente.
Pesagem | Dosagem
Mede o peso de uma amostra com alta precisão e inclui a capacidade de atribuir amostras individuais e IDs de lote. Os resultados da pesagem podem ser impressos e exportados manualmente ou automaticamente.
Contagem
Determina o número de peças idênticas com referência a um peso definido conhecido. A balança mostrará a quantidade calculada e o peso total.
Pesagem percentual
Determine a participação percentual de uma amostra desconhecida em comparação com um peso de referência. Pese primeiro o peso de referência, que define a porcentagem, depois pese sua amostra desconhecida e o aplicativo calcula a porcentagem dessa amostra em comparação com a referência.
Mistura | Peso Total líquido
Registra valores de peso sucessivos de diferentes componentes de uma receita à medida que são adicionados a um recipiente, com tara entre cada componente. Registra e documenta os valores de todos os componentes individuais, bem como o valor total do peso.
Componentes | Totalização
Permite pesar componentes individuais em recipientes diferentes e, em seguida, recuperar a quantidade total pesada.
Pesagem de animais
Faz a média de várias medições individuais para pesagem precisa de amostras em movimento (por exemplo, animais vivos) e para pesagem em ambientes instáveis. O processo de pesagem pode ser iniciado manualmente ou automaticamente.
Cálculo | Fator Livre
Converte uma unidade de massa usando um fator definido. Por exemplo, o aplicativo pode calcular o peso por unidade de área, como gsm? Este aplicativo mostrará o peso convertido com o toque de uma tecla.
Determinação de densidade
Determina a densidade de sólidos usando o método de flutuabilidade. Pese a amostra primeiro no ar e depois submerja no líquido, e o aplicativo calcula a densidade da amostra automaticamente.
Estatística
Salva um certo número de valores de peso (componentes) e os analisa estatisticamente. As análises estatísticas incluem: Número de componentes, Peso médio médio, Desvio padrão, Coeficiente de variação, Soma de todos os pesos, Valor de peso mais baixo (min.), Valor de peso mais alto (máx.), Diferença entre min. e máx.
Peak Hold
Captura e armazena o valor de peso estável positivo mais alto (pico), para que você possa lê-lo por 5 segundos após a remoção do objeto.
Checagem de peso
Verifica se o peso de uma amostra está dentro das tolerâncias especificadas, com fácil visualização por meio de mensagens claras no display. Os resultados da pesagem podem ser impressos automaticamente conforme definido na configuração do aplicativo.
Conversão de Unidade de Massa
A balança exibe o peso na unidade de pesagem selecionada. Além disso, você pode alternar entre 5 unidades de pesagem diferentes definidas pelo usuário.